7038901
Kabel pro snímače/akční členy; Flexibilní; PVC; černá
UNITRONIC® SENSOR LifYY 4x0,34
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.605,78 Kč
(2.605,78 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kompaktní rozměry umožňují snadnou integraci do koncepce stroje.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.