73220300
Spirálový kabel; 2X0.14; 100mm - 400mm; Barevné značení žil: DIN 47100; PUR; Flexibilní
UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 2x0,14/100
Přidat do porovnání produktů
Cena
538,83 Kč
(53.883,03 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu umožňuje až čtyřnásobné prodloužení kabelu.
- S průřezy vodičů od 0,14 mm² pro nízkofrekvenční přenos dat.
- Kompaktní konstrukce umožňuje i přes velký počet žil malé vnější průměry.
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Vhodné pro počítačové systémy, elektronické řídicí a regulační přístroje, kancelářské stroje, váhy atd. podle příslušného instalačního standardu.
- Lze použít i pro manipulační, měřicí a přepravní zařízení.
- Pro flexibilní použití.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.