21920140
Odizolovací nástroj;
UNIVERSAL STRIP ASI
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.518,46 Kč
(351.845,87 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Použitelné nezávisle na pevnosti i rozměrech izolačního materiálu
- Výměnné nože pro různé průřezy vodičů
- Žádné zmáčknutí/deformace konců kabelu
- Automatické uvolnění po operaci
Použití
- Univerzální odizolovací kleště s vyměnitelnými odizolovanými noži
- Vhodné pro žíly s izolací PTFE a PVC a kabely ASI, Solar a POF
- Univerzální odizolovací kleště s vyměnitelnými odizolovacími noži pro průřezy 0,03 až 16 mm² (rozsah použití je uveden na jednotlivých nožech)