Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Nástroje a příslušenství pro kabelové vývodky

Filtr

Reset

Filtr

Filtr

Reset

  • Všeobecné informace
    • Typ výrobku
      • Adaptér
      • Add-on
      • Dělený těsnicí kroužek
      • Momentový klíč
      • Montážní nástroj
      • Odvodňovací prvek
      • Podložka
      • Pojistná matice
      • Polohovací nástroj
      • Protiprachová ochrana
      • Prvek ke kompenzaci tlaku
      • Průchodka
      • Přírubová deska
      • Přítlačný šroub
      • Redukce
      • Rozšíření
      • Spojovací hrdlo
      • Těsnicí kroužek
      • Těsnicí kužel
      • Těsnicí vložka
      • Uzemňovací objímka
      • Vidlicový klíč
      • Vícenásobná těsnicí vložka
      • Zaslepovací zátky
      • Závitník
    • Značka
      • SKINDICHT®
      • SKINTOP®
      • SKINMATIC®
    • Rozsah dodávky
      • Včetně O-kroužku
      • Včetně demontážního nástroje
      • Včetně distančních dutinek
      • Včetně pojistné matice
      • Včetně prodloužení
      • Včetně rámu s kartáči
      • Včetně ráčny
      • Včetně upevňovacího materiálu
    • Včetně pojistné matice
      • Ne
      • Ano
    • Včetně O-kroužku
      • Ne
      • Ano
    • Hmotnost
      • 0.001 kg
      • 0.002 kg
      • 0.003 kg
      • 0 kg
      • 0.004 kg
      • 0.006 kg
      • 0.005 kg
      • 0.01 kg
      • 0.007 kg
      • 0.008 kg
      • 0.009 kg
      • 0.013 kg
      • 0.011 kg
      • 0.016 kg
      • 0.012 kg
      • 0.018 kg
      • 0.028 kg
      • 0.017 kg
      • 0.019 kg
      • 0.022 kg
      • 0.023 kg
      • 0.032 kg
      • 0.014 kg
      • 0.015 kg
      • 0.025 kg
      • 0.042 kg
      • 0.021 kg
      • 0.026 kg
      • 0.02 kg
      • 0.033 kg
      • 0.036 kg
      • 0.027 kg
      • 0.031 kg
      • 0.037 kg
      • 0.055 kg
      • 0.024 kg
      • 0.029 kg
      • 0.03 kg
      • 0.087 kg
      • 0.034 kg
      • 0.038 kg
      • 0.044 kg
      • 0.045 kg
      • 0.051 kg
      • 0.06 kg
      • 0.064 kg
      • 0.043 kg
      • 0.053 kg
      • 0.08 kg
      • 0.081 kg
      • 0.082 kg
      • 0.102 kg
      • 0.145 kg
      • 0.2 kg
      • 0.035 kg
      • 0.046 kg
      • 0.056 kg
      • 0.057 kg
      • 0.073 kg
      • 0.091 kg
      • 0.095 kg
      • 0.096 kg
      • 0.106 kg
      • 0.124 kg
      • 0.134 kg
      • 0.14 kg
      • 0.041 kg
      • 0.047 kg
      • 0.048 kg
      • 0.049 kg
      • 0.05 kg
      • 0.052 kg
      • 0.054 kg
      • 0.059 kg
      • 0.07 kg
      • 0.072 kg
      • 0.084 kg
      • 0.086 kg
      • 0.093 kg
      • 0.103 kg
      • 0.115 kg
      • 0.116 kg
      • 0.133 kg
      • 0.142 kg
      • 0.144 kg
      • 0.147 kg
      • 0.149 kg
      • 0.165 kg
      • 0.191 kg
      • 0.195 kg
      • 0.215 kg
      • 0.26 kg
      • 0.039 kg
      • 0.058 kg
      • 0.062 kg
      • 0.063 kg
      • 0.065 kg
      • 0.066 kg
      • 0.067 kg
      • 0.071 kg
    • Typ balení
      • Sáček
      • Volně
    • Dodací jednotka
      • 100.0
      • 50.0
      • 25.0
      • 10.0
      • 1.0
      • 5.0
      • 250.0
      • 500.0
      • 20.0
      • 200.0
      • 300.0
    • Typ sestavení
      • Do závitového otvoru
      • Kliknout
      • S pojistnou maticí
      • Šroubovat
  • Konstrukce výrobku
    • Zpevněno skelnými vlákny
      • Ano
      • Ne
    • Počet kabelových vstupů
      • 1.0 pc.
      • 2.0 pc.
      • 3.0 pc.
      • 4.0 pc.
      • 5.0 pc.
      • 6.0 pc.
      • 7.0 pc.
      • 8.0 pc.
      • 9.0 pc.
      • 11.0 pc.
      • 14.0 pc.
      • 16.0 pc.
    • Ochrana proti ohybu
      • Ano
      • Ne
    • Štěrbina
      • Ne
      • Ano
    • Konstrukce kabelové vývodky
      • Kulatá
      • Přímá
    • Vnitřní závit
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 75
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 3/4"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Vnější závit
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 72
      • M 75
      • M 80
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Vnitřní průměr
      • 3.0 mm
      • 3.2 mm
      • 3.6 mm
      • 4.0 mm
      • 4.5 mm
      • 5.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 8.5 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 10.5 mm
      • 11.0 mm
      • 11.5 mm
      • 12.0 mm
      • 12.1 mm
      • 12.5 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 15.0 mm
      • 15.2 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 17.0 mm
      • 17.5 mm
      • 18.0 mm
      • 18.5 mm
      • 18.6 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 20.1 mm
      • 20.4 mm
      • 22.0 mm
      • 22.5 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 25.1 mm
      • 25.3 mm
      • 26.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 28.3 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 31.0 mm
      • 32.0 mm
      • 32.1 mm
      • 33.0 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 35.5 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 38.0 mm
      • 39.0 mm
      • 40.0 mm
      • 40.2 mm
      • 40.5 mm
      • 41.0 mm
      • 42.0 mm
      • 42.5 mm
      • 43.0 mm
      • 43.5 mm
      • 44.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.0 mm
      • 48.0 mm
      • 50.0 mm
      • 50.2 mm
      • 50.5 mm
      • 52.0 mm
      • 54.0 mm
      • 55.0 mm
      • 57.0 mm
      • 59.3 mm
      • 63.2 mm
    • Vnější průměr
      • 3.0 mm
      • 4.0 mm
      • 5.0 mm
      • 5.5 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 7.2 mm
      • 8.0 mm
      • 8.5 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 10.2 mm
      • 10.5 mm
      • 11.0 mm
      • 11.2 mm
      • 11.5 mm
      • 12.0 mm
      • 12.5 mm
      • 13.0 mm
      • 13.2 mm
      • 13.5 mm
      • 13.6 mm
      • 13.8 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 16.5 mm
      • 16.6 mm
      • 17.0 mm
      • 17.1 mm
      • 17.2 mm
      • 17.6 mm
      • 18.0 mm
      • 18.5 mm
      • 18.8 mm
      • 18.9 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 20.5 mm
      • 21.0 mm
      • 21.1 mm
      • 21.2 mm
      • 22.0 mm
      • 22.5 mm
      • 22.6 mm
      • 22.8 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 26.5 mm
      • 26.8 mm
      • 27.0 mm
      • 27.5 mm
      • 28.2 mm
      • 29.0 mm
      • 29.6 mm
      • 30.0 mm
      • 31.8 mm
      • 32.0 mm
      • 33.4 mm
      • 33.5 mm
      • 34.0 mm
      • 34.5 mm
      • 35.0 mm
      • 35.2 mm
      • 35.8 mm
      • 36.0 mm
      • 37.6 mm
      • 37.7 mm
      • 38.0 mm
      • 39.0 mm
      • 39.6 mm
      • 40.0 mm
      • 40.3 mm
      • 42.0 mm
      • 43.5 mm
      • 44.5 mm
      • 45.0 mm
      • 45.6 mm
      • 46.0 mm
      • 47.5 mm
      • 48.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 51.5 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 54.0 mm
      • 55.0 mm
      • 57.0 mm
      • 57.5 mm
      • 58.0 mm
      • 59.0 mm
      • 61.0 mm
      • 67.0 mm
      • 73.0 mm
      • 75.0 mm
    • Celková délka
      • 7.5 mm
      • 8.0 mm
      • 8.5 mm
      • 9.0 mm
      • 9.5 mm
      • 9.7 mm
      • 10.0 mm
      • 10.5 mm
      • 11.0 mm
      • 11.5 mm
      • 12.0 mm
      • 12.5 mm
      • 13.0 mm
      • 13.8 mm
      • 14.0 mm
      • 14.8 mm
      • 15.0 mm
      • 15.5 mm
      • 16.0 mm
      • 16.15 mm
      • 16.5 mm
      • 17.0 mm
      • 17.5 mm
      • 17.6 mm
      • 18.0 mm
      • 18.5 mm
      • 19.0 mm
      • 19.5 mm
      • 19.8 mm
      • 20.0 mm
      • 20.5 mm
      • 21.0 mm
      • 21.5 mm
      • 22.0 mm
      • 22.5 mm
      • 23.0 mm
      • 23.5 mm
      • 24.0 mm
      • 24.5 mm
      • 25.0 mm
      • 25.5 mm
      • 26.0 mm
      • 26.5 mm
      • 27.0 mm
      • 27.5 mm
      • 28.0 mm
      • 28.5 mm
      • 29.0 mm
      • 29.5 mm
      • 30.0 mm
      • 30.5 mm
      • 31.0 mm
      • 31.5 mm
      • 32.0 mm
      • 32.5 mm
      • 33.0 mm
      • 34.5 mm
      • 35.0 mm
      • 35.5 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 38.0 mm
      • 42.0 mm
      • 43.0 mm
      • 46.8 mm
      • 47.2 mm
      • 52.0 mm
      • 56.6 mm
      • 56.8 mm
      • 69.0 mm
      • 80.0 mm
      • 97.0 mm
      • 100.0 mm
      • 105.0 mm
      • 130.0 mm
      • 140.0 mm
      • 150.0 mm
      • 165.0 mm
      • 170.0 mm
      • 181.0 mm
      • 185.0 mm
      • 190.0 mm
      • 225.0 mm
      • 301.0 mm
      • 349.0 mm
      • 369.0 mm
    • Celková šířka
      • 13.2 mm
      • 13.3 mm
      • 13.7 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 15.5 mm
      • 16.7 mm
      • 17.0 mm
      • 17.6 mm
      • 17.8 mm
      • 18.0 mm
      • 18.5 mm
      • 18.8 mm
      • 18.9 mm
      • 19.0 mm
      • 19.8 mm
      • 20.0 mm
      • 20.2 mm
      • 20.5 mm
      • 22.0 mm
      • 22.2 mm
      • 22.8 mm
      • 23.5 mm
      • 24.0 mm
      • 24.2 mm
      • 24.4 mm
      • 24.5 mm
      • 25.0 mm
      • 25.5 mm
      • 26.0 mm
      • 26.2 mm
      • 26.4 mm
      • 26.7 mm
      • 26.8 mm
      • 27.0 mm
      • 27.5 mm
      • 28.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 30.1 mm
      • 31.2 mm
      • 31.8 mm
      • 31.9 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 33.5 mm
      • 34.0 mm
      • 34.5 mm
      • 35.0 mm
      • 35.2 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 37.2 mm
      • 39.0 mm
      • 39.6 mm
      • 40.0 mm
      • 42.0 mm
      • 42.5 mm
      • 43.0 mm
      • 43.5 mm
      • 44.0 mm
      • 44.5 mm
      • 45.0 mm
      • 45.6 mm
      • 46.0 mm
      • 47.5 mm
      • 49.0 mm
      • 49.5 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 53.0 mm
      • 54.0 mm
      • 55.0 mm
      • 55.3 mm
      • 55.5 mm
      • 56.0 mm
      • 56.1 mm
      • 56.5 mm
      • 57.0 mm
      • 58.0 mm
      • 59.0 mm
      • 60.0 mm
      • 61.0 mm
      • 62.0 mm
      • 64.0 mm
      • 66.0 mm
      • 67.0 mm
      • 68.0 mm
      • 68.5 mm
      • 69.0 mm
      • 70.0 mm
      • 70.9 mm
      • 71.3 mm
      • 73.0 mm
      • 73.5 mm
      • 75.0 mm
      • 78.0 mm
      • 80.0 mm
      • 86.0 mm
      • 90.0 mm
    • Celková výška
      • 0.5 mm
      • 0.8 mm
      • 1.5 mm
      • 2.0 mm
      • 3.0 mm
      • 5.0 mm
      • 5.5 mm
      • 6.0 mm
      • 6.5 mm
      • 7.0 mm
      • 7.5 mm
      • 8.0 mm
      • 8.4 mm
      • 8.5 mm
      • 8.7 mm
      • 9.0 mm
      • 9.5 mm
      • 9.8 mm
      • 10.0 mm
      • 10.3 mm
      • 10.5 mm
      • 11.0 mm
      • 11.5 mm
      • 12.0 mm
      • 12.5 mm
      • 12.9 mm
      • 13.0 mm
      • 13.5 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 15.0 mm
      • 15.5 mm
      • 16.0 mm
      • 16.3 mm
      • 16.8 mm
      • 16.9 mm
      • 17.0 mm
      • 17.4 mm
      • 17.9 mm
      • 18.0 mm
      • 18.7 mm
      • 19.0 mm
      • 19.9 mm
      • 20.0 mm
      • 20.3 mm
      • 20.5 mm
      • 20.7 mm
      • 21.5 mm
      • 22.0 mm
      • 22.5 mm
      • 22.8 mm
      • 23.5 mm
      • 24.0 mm
      • 24.7 mm
      • 26.8 mm
      • 27.5 mm
      • 28.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 31.5 mm
      • 31.8 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 39.0 mm
      • 39.6 mm
      • 44.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 54.0 mm
      • 57.0 mm
      • 64.0 mm
      • 67.0 mm
      • 70.0 mm
    • Tloušťka
      • 2.8 mm
      • 3.0 mm
      • 3.5 mm
      • 4.0 mm
      • 4.5 mm
      • 4.7 mm
      • 5.0 mm
      • 5.2 mm
      • 5.5 mm
      • 5.7 mm
      • 6.0 mm
      • 6.5 mm
      • 7.0 mm
      • 7.5 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 14.0 mm
    • Světlost
      • 3.0 mm
      • 3.2 mm
      • 3.6 mm
      • 4.0 mm
      • 4.5 mm
      • 5.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 8.5 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 12.5 mm
      • 13.0 mm
      • 13.5 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 17.5 mm
      • 18.0 mm
      • 18.5 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 20.7 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.3 mm
      • 26.0 mm
      • 27.0 mm
      • 27.7 mm
      • 28.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 30.5 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 34.0 mm
      • 34.5 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 40.5 mm
      • 42.0 mm
      • 43.0 mm
      • 43.5 mm
      • 44.0 mm
      • 47.0 mm
      • 47.5 mm
      • 48.0 mm
      • 52.0 mm
      • 52.5 mm
      • 54.0 mm
      • 54.5 mm
    • Průměr otvoru
      • 1.7 mm
      • 2.0 mm
      • 2.5 mm
      • 3.0 mm
      • 4.0 mm
      • 5.0 mm
      • 5.3 mm
      • 5.4 mm
      • 5.6 mm
      • 6.0 mm
      • 6.5 mm
      • 6.9 mm
      • 7.0 mm
      • 7.5 mm
      • 8.0 mm
      • 8.5 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 16.3 mm
      • 20.3 mm
      • 25.3 mm
    • Typ závitu
      • Bez
      • Metrický
      • NPT
      • PG
    • Velikost závitu
      • M 10
      • M 105
      • M 110
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 24
      • M 25
      • M 32
      • M 36
      • M 40
      • M 50
      • M 56
      • M 6
      • M 63
      • M 72
      • M 75
      • M 8
      • M 80
      • M 90
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 1/4"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • NPT 3/8"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Stoupání závitu
      • 1,5
      • 1,588
      • 1,41
      • 1,27
      • 1,81
      • 2
      • 2,21
      • 1
      • 0,75
    • Délka závitu
      • 10.0 mm
      • 8.0 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 6.0 mm
      • 6.5 mm
      • 12.0 mm
      • 5.0 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 13.0 mm
      • 11.0 mm
      • 8.5 mm
      • 10.3 mm
      • 5.5 mm
      • 9.5 mm
      • 11.5 mm
      • 7.2 mm
      • 7.5 mm
      • 7.8 mm
      • 8.4 mm
      • 8.8 mm
      • 10.2 mm
      • 11.7 mm
      • 12.5 mm
      • 16.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
    • Norma závitu
      • DIN EN 60423
      • DIN 40430
    • Šířka klíče 1
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 24.0 mm
      • 27.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 39.0 mm
      • 42.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.0 mm
      • 53.0 mm
      • 54.0 mm
      • 55.0 mm
      • 56.0 mm
      • 60.0 mm
      • 63.0 mm
      • 65.0 mm
      • 67.0 mm
      • 68.0 mm
    • Rozměr mezi hranami šestihranu
      • 24.2 mm
      • 24.0 mm
      • 33.0 mm
      • 66.0 mm
      • 29.0 mm
      • 73.0 mm
      • 18.7 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 27.7 mm
      • 29.7 mm
      • 30.0 mm
      • 37.4 mm
      • 39.0 mm
      • 45.0 mm
      • 45.1 mm
      • 50.0 mm
      • 55.0 mm
      • 61.0 mm
      • 78.0 mm
      • 82.5 mm
      • 15.5 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 26.4 mm
      • 39.6 mm
      • 59.0 mm
      • 65.0 mm
      • 16.5 mm
      • 16.6 mm
      • 17.3 mm
      • 20.9 mm
      • 26.7 mm
      • 27.0 mm
      • 29.2 mm
      • 34.6 mm
      • 35.5 mm
      • 39.2 mm
      • 45.2 mm
      • 54.0 mm
      • 60.0 mm
      • 73.5 mm
      • 17.8 mm
      • 19.8 mm
      • 21.9 mm
      • 23.5 mm
      • 25.5 mm
      • 26.2 mm
      • 31.9 mm
      • 32.0 mm
      • 33.5 mm
      • 35.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.5 mm
      • 42.0 mm
      • 42.5 mm
      • 43.5 mm
      • 49.5 mm
      • 50.6 mm
      • 51.0 mm
      • 53.0 mm
      • 53.1 mm
      • 56.0 mm
      • 69.0 mm
      • 69.3 mm
      • 70.0 mm
      • 75.0 mm
      • 77.0 mm
      • 95.0 mm
      • 114.0 mm
      • 135.0 mm
      • 11.1 mm
      • 14.4 mm
      • 19.1 mm
      • 20.8 mm
      • 22.2 mm
      • 24.3 mm
      • 24.5 mm
      • 26.5 mm
      • 26.6 mm
      • 35.2 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 37.7 mm
      • 46.0 mm
      • 47.3 mm
      • 54.2 mm
      • 58.9 mm
      • 64.6 mm
      • 67.0 mm
      • 74.0 mm
      • 76.2 mm
      • 80.8 mm
      • 98.1 mm
      • 2937.0 mm
    • Šířka klíče
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 42.0 mm
      • 43.0 mm
      • 45.0 mm
      • 46.0 mm
      • 48.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 53.0 mm
      • 54.0 mm
      • 55.0 mm
      • 56.0 mm
      • 57.0 mm
      • 60.0 mm
      • 64.0 mm
      • 65.0 mm
      • 66.0 mm
      • 67.0 mm
      • 68.0 mm
      • 70.0 mm
      • 75.0 mm
      • 80.0 mm
      • 85.0 mm
      • 90.0 mm
      • 95.0 mm
      • 102.0 mm
      • 115.0 mm
      • 120.0 mm
      • 124.0 mm
      • 135.0 mm
    • Min. rozsah sevření
      • 3.0 mm
      • 4.0 mm
      • 4.5 mm
      • 5.0 mm
      • 6.0 mm
      • 6.5 mm
      • 7.0 mm
    • Max. rozsah sevření
      • 5.4 mm
      • 6.5 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 8.5 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
    • EMC stínění
      • Ano
      • Ne
    • Pro vnější průměr kabelů min.
      • 4.0 mm
      • 5.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 22.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
    • Pro max. vnější průměr kabelu
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 13.5 mm
      • 16.0 mm
      • 17.5 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 29.0 mm
      • 35.0 mm
      • 43.0 mm
    • Materiál
      • Akrylonitril-butadienový kaučuk
      • Chloroprenový kaučuk
      • Fluorkaučuk
      • Ocel
      • Polyamid
      • Pěnový polyetylen
      • Silikon
    • Typ těsnění
      • O-kroužek
      • Těsnicí kužel
      • Ploché těsnění
      • Dělený těsnicí kroužek
    • těsnicí prvek na straně závitu
      • O-kroužek
      • Ploché těsnění
    • Materiál O-kroužku
      • Akrylonitril-butadienový kaučuk
      • Etylen-propylen-dienový kaučuk
      • Fluorkaučuk
      • Fluorpolymerová pryž
    • Materiál O-kroužku, krátká verze
      • NBR
      • FKM
      • EPDM
    • Materiál těsnění
      • Akrylonitril-butadienový kaučuk
      • Chloroprenový kaučuk
      • Elastomer
      • Fluorkaučuk
      • Polytetrafluoretylen
      • Polyvinylchlorid
    • Délka vrtáku
      • 28.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 35.0 mm
      • 40.0 mm
      • 45.0 mm
      • 180.0 mm
      • 200.0 mm
      • 220.0 mm
    • Materiál tělesa
      • Chloroprenový kaučuk
      • Fluorkaučuk
      • Hliník
      • Mosaz
      • Nerezová ocel
      • Ocel
      • Polyamid
      • Polyetylen
      • Polystyrol
    • Materiál tělesa, krátká verze
      • CuZn
      • PA
      • PS
      • CR
      • FKM
      • V4A
      • PET
      • VA
      • Al
      • V2A
    • Ochrana povrchu
      • Poniklované
      • Bez povrchové úpravy
      • Pochromované
      • Práškově lakované
    • Barva
      • bílá
      • kovová
      • modrá
      • přírodní
      • stříbřitě šedá
      • světle šedá
      • zelená
      • černá
      • červená
    • Barva RAL
      • RAL 7035
      • RAL 9005
      • RAL 7001
      • RAL 5017
    • pro rozměry vývodek
      • M 110
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 63 Plus
      • M 75
      • M 90
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemicky odolný
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti korozi
      • Odolnost proti kyselinám
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti ozónu
      • Odolnost proti plameni
      • Odolnost proti rozpouštědlům
      • Vhodné pro použití EX
      • odolnost proti slané vodě
    • Stupeň krytí IP
      • IP 54
      • IP 56
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 68 - 10 bar (30 min)
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 68 - 5 bar (30 min)
      • IP 69
    • Min. teplota
      • -10.0 °C
      • -20.0 °C
      • -25.0 °C
      • -30.0 °C
      • -40.0 °C
      • -50.0 °C
      • -60.0 °C
      • -70.0 °C
      • -200.0 °C
    • Teplota (max.)
      • 60.0 °C
      • 70.0 °C
      • 80.0 °C
      • 90.0 °C
      • 100.0 °C
      • 105.0 °C
      • 110.0 °C
      • 180.0 °C
      • 200.0 °C
      • 220.0 °C
      • 250.0 °C
    • Množství vzduchu (max.)
      • 0.1 l/min
      • 0.2 l/min
      • 0.4 l/min
      • 0.8 l/min
      • 2.4 l/min
      • 3.5 l/min
      • 4.2 l/min
    • Odolnost proti plameni dle
      • UL 94 HB
      • UL 94 V-2
      • UL 94 V-0
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Certifikováno CCCex
      • Certifikováno EHEDG
      • Certifikováno Ecolab
      • Certifikováno FDA
      • Certifikováno NSF
      • Certifikováno VDE
      • Certifikát DNV
      • Na seznamu UL
      • Označení CE
      • UL recognised
      • cUL listed
      • cUR recognized
    • Certifikováno EAC
      • Není požadováno
    • Číslo certifikátu EAC
      • Отказное письмо № 43
Výsledky (102)