Czech Republic
 
cs
en
 
Czech Republic
 
cs
en
 

Prvky ke kompenzaci tlaku

Prodyšné díky membránové technologii

Tlakové kompenzační prvky od společnosti LAPP jsou vyrobeny z polyamidu nebo nerezové oceli a mají speciální vzduchotěsnou a vodotěsnou membránu. Prvky ke kompenzaci tlaku slouží jako ventilační systém pouzdra a zabraňují tak vzniku kondenzace.

Kategorie

Kabelové vývodky
Nástroje a příslušenství
Filtr
  • Konstrukce výrobku
    • Typ závitu
      • Metrický
    • Velikost závitu
      • M 12
      • M 6
      • M 8
    • Šířka klíče
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 17.0 mm
    • Materiál pouzdra
      • Nerezová ocel
      • Polyamid
    • Barva
      • stříbřitě šedá
      • světle šedá
      • černá
  • Vlastnosti výrobku
    • Stupeň krytí IP
      • IP 56
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 69
    • Min. teplota
      • -20.0 °C
      • -40.0 °C
    • Teplota (max.)
      • 100.0 °C
      • 105.0 °C
    • Množství vzduchu (max.)
      • 0.1 l/min
      • 0.2 l/min
      • 0.4 l/min
      • 0.8 l/min
      • 2.4 l/min
      • 3.5 l/min
      • 4.2 l/min
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • UL recognised

Výsledky

(4)