Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Spirálové kabely

Pružné a odolné spirálové kabely

Spirální kabely ÖLFLEX® mají vnější plášť z PUR nebo pryže, který odolává vysokému mechanickému zatěžování. Spirálové kabely od LAPP lze prodloužit 3x až 4x v porovnání se základním stavem. LAPP nabízí různé průřezy kabelů od 0,14 do 2,5 mm2. Spirálové kabely ÖLFLEX® se vyznačují velkou vratnou silou.

Kategorie

Kabely
Připojovací a ovládací kabely

Filtr

Reset

Filtr

Filtr

Reset

  • Všeobecné informace
    • Typ výrobku
      • Spirálový kabel
    • Značka
      • ÖLFLEX®
    • Hmotnost
      • 0.58 kg
      • 0.85 kg
      • 0.44 kg
      • 0.48 kg
      • 0.52 kg
      • 0.541 kg
      • 0.56 kg
      • 0.61 kg
      • 0.63 kg
      • 0.967 kg
      • 2.22 kg
      • 0.156 kg
      • 0.172 kg
      • 0.178 kg
      • 0.19 kg
      • 0.193 kg
      • 0.21 kg
      • 0.218 kg
      • 0.231 kg
      • 0.24 kg
      • 0.244 kg
      • 0.256 kg
      • 0.26 kg
      • 0.264 kg
      • 0.274 kg
      • 0.28 kg
      • 0.286 kg
      • 0.29 kg
      • 0.291 kg
      • 0.297 kg
      • 0.309 kg
      • 0.31 kg
      • 0.314 kg
      • 0.318 kg
      • 0.322 kg
      • 0.33 kg
      • 0.347 kg
      • 0.357 kg
      • 0.367 kg
      • 0.368 kg
      • 0.37 kg
      • 0.382 kg
      • 0.399 kg
      • 0.4 kg
      • 0.412 kg
      • 0.416 kg
      • 0.423 kg
      • 0.429 kg
      • 0.437 kg
      • 0.465 kg
      • 0.47 kg
      • 0.473 kg
      • 0.49 kg
      • 0.517 kg
      • 0.526 kg
      • 0.535 kg
      • 0.537 kg
      • 0.538 kg
      • 0.54 kg
      • 0.544 kg
      • 0.557 kg
      • 0.607 kg
      • 0.628 kg
      • 0.638 kg
      • 0.642 kg
      • 0.645 kg
      • 0.65 kg
      • 0.658 kg
      • 0.665 kg
      • 0.668 kg
      • 0.67 kg
      • 0.694 kg
      • 0.7 kg
      • 0.705 kg
      • 0.719 kg
      • 0.738 kg
      • 0.748 kg
      • 0.76 kg
      • 0.778 kg
      • 0.81 kg
      • 0.812 kg
      • 0.82 kg
      • 0.823 kg
      • 0.828 kg
      • 0.831 kg
      • 0.838 kg
      • 0.861 kg
      • 0.89 kg
      • 0.905 kg
      • 0.911 kg
      • 0.912 kg
      • 0.919 kg
      • 0.928 kg
      • 0.937 kg
      • 0.939 kg
      • 0.947 kg
      • 0.952 kg
      • 0.957 kg
      • 0.975 kg
      • 1.002 kg
    • Hmotnost mědi
      • 123.84 kg/km
      • 161.28 kg/km
      • 322.56 kg/km
      • 338.4 kg/km
      • 365.5 kg/km
      • 371.52 kg/km
      • 439.2 kg/km
      • 699.84 kg/km
      • 46.08 kg/km
      • 48.0 kg/km
      • 59.52 kg/km
      • 60.48 kg/km
      • 64.8 kg/km
      • 71.0 kg/km
      • 73.44 kg/km
      • 85.0 kg/km
      • 88.32 kg/km
      • 90.0 kg/km
      • 100.34 kg/km
      • 100.8 kg/km
      • 101.52 kg/km
      • 101.95 kg/km
      • 103.68 kg/km
      • 104.4 kg/km
      • 116.64 kg/km
      • 118.8 kg/km
      • 120.0 kg/km
      • 124.0 kg/km
      • 125.0 kg/km
      • 129.6 kg/km
      • 135.94 kg/km
      • 142.1 kg/km
      • 145.34 kg/km
      • 154.8 kg/km
      • 156.67 kg/km
      • 158.4 kg/km
      • 159.84 kg/km
      • 161.0 kg/km
      • 162.0 kg/km
      • 169.94 kg/km
      • 170.64 kg/km
      • 171.0 kg/km
      • 172.8 kg/km
      • 176.64 kg/km
      • 177.12 kg/km
      • 180.0 kg/km
      • 182.7 kg/km
      • 207.36 kg/km
      • 210.7 kg/km
      • 210.96 kg/km
      • 216.0 kg/km
      • 218.88 kg/km
      • 220.32 kg/km
      • 220.8 kg/km
      • 221.76 kg/km
      • 222.72 kg/km
      • 230.4 kg/km
      • 232.0 kg/km
      • 232.2 kg/km
      • 234.72 kg/km
      • 235.0 kg/km
      • 238.0 kg/km
      • 244.8 kg/km
      • 245.0 kg/km
      • 261.36 kg/km
      • 262.74 kg/km
      • 265.0 kg/km
      • 266.8 kg/km
      • 268.8 kg/km
      • 270.72 kg/km
      • 272.64 kg/km
      • 273.6 kg/km
      • 275.5 kg/km
      • 281.52 kg/km
      • 298.8 kg/km
      • 302.0 kg/km
      • 305.28 kg/km
      • 306.0 kg/km
      • 313.0 kg/km
      • 314.0 kg/km
      • 326.16 kg/km
      • 328.3 kg/km
      • 349.44 kg/km
      • 350.5 kg/km
      • 367.2 kg/km
      • 368.64 kg/km
      • 378.74 kg/km
      • 379.9 kg/km
      • 383.8 kg/km
      • 391.5 kg/km
      • 408.0 kg/km
      • 410.0 kg/km
      • 417.6 kg/km
      • 419.52 kg/km
      • 435.2 kg/km
      • 446.4 kg/km
      • 449.0 kg/km
      • 453.6 kg/km
      • 454.0 kg/km
      • 454.5 kg/km
    • Dodací jednotka
      • 1.0
  • Elektrické parametry
    • Max. odpor vodiče při teplotě 20 °C
      • 13.3 Ω/km
      • 19.5 Ω/km
      • 26.0 Ω/km
      • 39.0 Ω/km
      • 20.0 Ω/km
      • 13.7 Ω/km
      • 26.7 Ω/km
      • 7.98 Ω/km
      • 8.21 Ω/km
    • Jmenovité napětí
      • U0/U: 300/500 V AC rms dle IEC
      • U0/U: 450/750 V AC rms dle IEC
    • Zkušební napětí
      • 3 kV
      • 3.5 kV
      • 4 kV
  • Konstrukce výrobku
    • Rozměr kabelu
      • 12G0.5
      • 12G0.75
      • 12G1
      • 12G1.5
      • 18G0.5
      • 18G0.75
      • 18G1
      • 18G1.5
      • 2X0.5
      • 2X0.75
      • 2X1
      • 2X1.5
      • 3G0.5
      • 3G0.75
      • 3G1
      • 3G1.5
      • 3G2.5
      • 4G0.5
      • 4G0.75
      • 4G1
      • 4G1.5
      • 5G0.5
      • 5G0.75
      • 5G1
      • 5G1.5
      • 5G2.5
      • 7G0.5
      • 7G0.75
      • 7G1
      • 7G1.5
    • Průřez vodiče (mm2)
      • 0.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 1.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 2.5 mm²
    • Materiál vodiče
      • Holá měď
      • Pocínovaná měď
    • Konstrukce vodiče
      • IEC 60228 třída 5: z jemných drátů
    • Včetně ochranného vodiče
      • Ano
      • Ne
    • Počet žil
      • 2.0
      • 3.0
      • 4.0
      • 5.0
      • 7.0
      • 12.0
      • 18.0
    • Typ stáčení
      • Stočení ve vrstvách
    • Jmenovitý vnější průměr
      • 5.5 mm
      • 5.6 mm
      • 5.8 mm
      • 5.9 mm
      • 6.2 mm
      • 6.4 mm
      • 6.5 mm
      • 6.6 mm
      • 6.7 mm
      • 6.9 mm
      • 7.0 mm
      • 7.3 mm
      • 7.4 mm
      • 7.5 mm
      • 7.6 mm
      • 8.2 mm
      • 8.3 mm
      • 8.4 mm
      • 8.5 mm
      • 8.9 mm
      • 9.0 mm
      • 9.1 mm
      • 9.5 mm
      • 9.9 mm
      • 10.0 mm
      • 10.6 mm
      • 10.9 mm
      • 11.0 mm
      • 11.9 mm
      • 12.2 mm
      • 12.7 mm
      • 13.4 mm
      • 13.5 mm
      • 14.2 mm
    • Vnější průměr spirály
      • 19.5 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.5 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 31.0 mm
      • 32.0 mm
      • 35.0 mm
      • 37.0 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 42.0 mm
      • 45.0 mm
      • 46.0 mm
      • 51.0 mm
      • 52.0 mm
    • Délka spirálového kabelu, ve staženém stavu
      • 300.0 mm
      • 350.0 mm
      • 500.0 mm
      • 600.0 mm
      • 700.0 mm
      • 1000.0 mm
      • 1200.0 mm
      • 1500.0 mm
      • 1700.0 mm
      • 2000.0 mm
    • Délka spirálového kabelu, v roztaženém stavu
      • 1000.0 mm
      • 1250.0 mm
      • 1500.0 mm
      • 2000.0 mm
      • 2500.0 mm
      • 3000.0 mm
      • 3500.0 mm
      • 3750.0 mm
      • 4500.0 mm
      • 5000.0 mm
      • 6000.0 mm
    • Délka rovných konců
      • 200.0 mm
      • 600.0 mm
    • Tvar kabelu
      • Kulatá
    • Základní materiál izolace žil
      • Polyvinylchlorid
      • Pryž
      • Termoplastické elastomery
    • Základní materiál izolace žil, krátká verze
      • PVC
      • TPE
    • Základní materiál vnějšího pláště
      • Polyuretan
    • Základní materiál vnějšího pláště, krátký název
      • PUR
    • Barva vnějšího pláště kabelu
      • černá
      • šedá
      • žlutá
    • Identifikace žil
      • Barvy
      • Číslice
    • Barevné značení žil
      • EN 50334
      • VDE 0293-1
      • VDE 0293-308
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez PWIS
      • Bez halogenů
      • Chemicky odolný
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
      • odolnost proti hydrolýze
      • odolné proti povětrnostním vlivům
    • Oblast použití
      • Flexibilní
    • Teplota, příležitostně pohyblivé použití
      • -25 °C do 50 °C
      • -30 °C do 50 °C
      • 5 °C do 50 °C
    • Odolnost proti UV dle
      • EN ISO 4892-2, metoda A (změna barvy přípustná)
      • EN 50525-1 (kabely s černým pláštěm jsou vhodné pro trvalé venkovní použití)
    • Odolnost proti olejům dle
      • EN 50363-10-2
      • IEC 60811-2-1
    • PWIS-free podle
      • VDMA 24364-B2-L
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Označení CE
    • Certifikováno EAC
      • Ano
      • Není požadováno
    • Číslo certifikátu EAC
      • ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
      • Отказное письмо № 19/1
Výsledky (3)