Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Solární konektory

Odolné konektory pro fotovoltaiku

Solární konektory EPIC® zajišťují trvanlivé a spolehlivé venkovní připojení. Konektory jsou volně konfekcionovatelné: krimpujte, zapojte a utáhněte kontakt. Takhle mohou být jednoduše smontovány.

Kategorie

Konektory

Filtr

Reset

Filtr

Filtr

Reset

  • Všeobecné informace
    • Typ výrobku
      • Dutinka solárního konektoru
      • Kolík solárního konektoru
      • Kontakt
      • Solární konektory
    • Značka
      • EPIC®
    • Rozsah dodávky
      • Včetně kontaktů
      • Včetně krimpovacích kontaktů
    • Včetně kontaktů
      • Ano
      • Ne
    • Hmotnost
      • 0.002 kg
      • 0.012 kg
      • 0.001 kg
      • 0.003 kg
      • 0.006 kg
      • 0.008 kg
      • 0.009 kg
      • 0.01 kg
      • 0.011 kg
      • 0.014 kg
      • 0.015 kg
    • Dodací jednotka
      • 100.0
      • 10.0
      • 50.0
      • 700.0
      • 2500.0
    • Typ sestavení
      • Krimpování
  • Elektrické parametry
    • Jmenovité napětí
      • 1000 V AC rms / DC dle IEC
      • 1500 V DC dle IEC
    • Jmenovité přepětí
      • 16 kV DC dle IEC 61984
      • 8 kV AC rms / DC dle IEC 61984
      • 16 kV AC rms / DC dle DIN EN 61984
      • 16 kV DC dle DIN EN 61984
    • Jmenovitý proud
      • 22 A dle IEC
      • 30 A dle IEC
      • 50 A dle IEC
      • 55 A dle IEC
    • Max. přechodový odpor
      • NaN mΩ
      • 0.5 mΩ
  • Konstrukce výrobku
    • Provedení kontaktu
      • Dutinka
      • Kolík
    • Konstrukce pouzdra konektoru
      • Rovné
    • Způsob výroby kontaktu
      • Lisované
    • Typ konektoru
      • Zástrčka
      • Zásuvka
    • Min. rozsah sevření kabelu
      • 4.8 mm
      • 5.2 mm
      • 7.0 mm
    • Max. rozsah sevření kabelu
      • 6.0 mm
      • 6.5 mm
      • 7.0 mm
      • 7.1 mm
      • 7.4 mm
    • Způsob zakončení kontaktů
      • Krimpovací připojení
    • Min. připojitelný průřez vodiče (AWG)
      • 12 AWG
      • 14 AWG
      • 8 AWG
    • Max. připojitelný průřez vodiče (AWG)
      • 10 AWG
      • 14 AWG
      • 8 AWG
    • Připojitelný průřez vodiče (mm2)
      • 2.5 mm²
      • 10.0 mm²
    • Min. připojitelný průřez vodiče (mm2)
      • 4.0 mm²
      • 10.0 mm²
    • Max. připojitelný průřez vodiče (mm2)
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
    • Základní materiál pouzdra
      • Polyamid
      • Polykarbonát
    • Základní materiál pouzdra, krátká verze
      • PC
      • PA
    • Materiál kontaktu
      • Mosaz
      • Slitina mědi
    • Materiál kontaktu, krátká verze
      • Cu
      • CuZn
    • Materiál kontaktní plochy
      • Pocínovaný
    • Materiál kontaktní plochy, krátká verze
      • Sn
    • Barva
      • černá
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti nárazu
      • Odolnost proti plameni
    • Min. počet spojovacích cyklů
      • 100
    • Stupeň krytí (IP), smontováno
      • IP 67
    • Stupeň krytí (IP), nesmontováno
      • IP 20
    • Stupeň krytí IP smontováno
      • IP 68 - 1m (1h)
    • Stupeň znečištění
      • 3
    • Min. provozní teplota
      • -40.0 °C
    • Max. provozní teplota
      • 85.0 °C
      • 105.0 °C
    • Odolnost proti plameni dle
      • UL 94 V-0
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Certifikováno TÜV
      • Označení CE
    • Certifikováno EAC
      • Není požadováno
    • Číslo certifikátu EAC
      • Отказное письмо № 39
    • Produktová norma dle IEC
      • IEC 62852
    • třída přístroje dle normy IEC 61140
      • II
Výsledky (9)