4512921S
X05V-K with twin colour helix insulation
Jednožilový vodič; 1X0.5; tmavě modrá/bílá; Cívka; U0/U: 300/500 V; PVC; Pevné uložení
X05V-K 2CHELIX 1x0,5 DBUWH
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.219,35 Kč
(887,74 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Dvoubarevná spirála umožňuje rychlou identifikaci kabelu ve stísněných prostorech.
- Kompaktní konstrukce pro snadné zpracování.
- Univerzální použití v různých aplikacích a prostředích.
- Jsou k dispozici různé barvy izolace žil.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Pro zapojení vnitřních obvodů strojů.
- Pro zapojení svítidel.
- Pro pevné a chráněné uložení.
- Lze použít pro otevřené uložení v kabelových žlabech k vyrovnání potenciálů.
- Lze použít do -40 °C.