4522201S
Jednožilový vodič; 1X1.5; černá/zelená; Cívka; U0/U: 450/750 V; PVC; Pevné uložení
X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BKGN
Přidat do porovnání produktů
Cena
96.046,26 Kč
(1.883,26 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 5000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Dvoubarevná spirála umožňuje rychlou identifikaci kabelu ve stísněných prostorech.
- Kompaktní konstrukce pro snadné zpracování.
- Univerzální použití v různých aplikacích a prostředích.
- Jsou k dispozici různé barvy izolace žil.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Pro zapojení vnitřních obvodů strojů.
- Vhodný pro zapojení uvnitř rozvaděčů.
- Pro zapojení svítidel.
- Pro pevné a chráněné uložení.
- Lze použít pro otevřené uložení v kabelových žlabech k vyrovnání potenciálů.
- Lze použít do -40 °C.