61804006
CHESK-F 1-L cable termination outdoor (24kV)
Koncová spojka; Polyolefin; červenohnědá; 95mm² - 240mm²
CHESK-F 1-CORE TERMINATION 240mm² 24kV
Přidat do porovnání produktů
Cena
222,50 €
(22.249,70 €/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.
Výhody
- Snadná montáž pomocí šroubovacích kabelových ok (bez speciálního nářadí).
- Šroubovací kabelová oka jak pro vodič, tak pro stínění z měděných drátů nebo pásku.
- Šrouby se střižnou hlavou šroubovacích kabelových ok se odlomí, jakmile je dosaženo požadovaného utahovacího momentu (upozornění na správné a vysoce kvalitní spojení).
- Pro průřezy vodičů od 95 do 1 000 mm².
Použití
- Koncová spojka pro připojení vysokonapěťových kabelů napěťové třídy 12/20 (24 kV).
- Vhodný pro venkovní použití.