Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
CHESK-I 1-CORE TERMINATION 240mm² 24kV
uv-resistant.flame-retardanthalogen-free

CHESK-I 1-L cable termiantion indoor (24kV)

Koncová spojka; Polyolefin; červenohnědá; 95mm² - 240mm²

CHESK-I 1-CORE TERMINATION 240mm² 24kV

61804002

Přidat do porovnání produktů

Cena

181,51 €

(18.151,10 €/100 Ks)

Množství

1 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.

Výhody

  • Snadná montáž pomocí šroubovacích kabelových ok (bez speciálního nářadí).
  • Šroubovací kabelová oka jak pro vodič, tak pro stínění z měděných drátů nebo pásku.
  • Šrouby se střižnou hlavou šroubovacích kabelových ok se odlomí, jakmile je dosaženo požadovaného utahovacího momentu (upozornění na správné a vysoce kvalitní spojení).
  • Pro průřezy vodičů od 95 do 1 000 mm².

Použití

  • Koncová spojka pro připojení vysokonapěťových kabelů napěťové třídy 12/20 (24 kV).
  • Pro vnitřní použití.