61803998
CHMSV 1-L straight through joint (24kV)
Mufna; Polyolefin; černá; 95mm² - 240mm²
CHMSV 1-CORE JOINT 240mm² 24kV
Přidat do porovnání produktů
Cena
188,63 €
(18.862,80 €/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.
Výhody
- Spojuje kabely s různými průřezy vodičů a materiály (měděný/hliníkový vodič).
- Snadná montáž pomocí šroubovacích kabelových ok (bez speciálního nářadí).
- Šroubovací kabelová oka jak pro vodič, tak pro stínění z měděných drátů nebo pásku.
- Šrouby se střižnou hlavou šroubovacích kabelových ok se odlomí, jakmile je dosaženo požadovaného utahovacího momentu (upozornění na správné a vysoce kvalitní spojení).
- Pro průřezy vodičů od 95 do 1 000 mm².
Použití
- Mufna pro spojení dvou vysokonapěťových kabelů napěťové třídy 12/20 (24 kV).
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
- Lze použít ve vodě, zemi a uzavřených instalačních kanálech.