61721866
Conductor end sleeves AHI, insulated
Koncová dutinka žil; vhodná krimpovací vložka: PEW 12.090; pro průřez: 0.25mm²; Celková délka: 10.5mm; světle modrá; Elektrolytická měď Pocínované
END SLEEVES AHI N 0.25/6 LBU
Přidat do porovnání produktů
Cena
9,70 €
(1,94 €/100 Ks)
500 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.
Výhody
- Trychtýřovitě rozšířené izolační hrdlo usnadňuje nasunutí na lanko
- Trvalé spojení dutinky s vodičem se provádí krimpováním
Použití
- Rozvaděče a zapojení přístrojů
- Pro vodiče třídy 2, 5 a 6
- Nevhodné pro pevné vodiče