10431000
EPIC® H-A 4
Vložka se šroubovacím připojením Kolík; Počet kontaktů: 4+PE; Konstrukční velikost: 3A; 400 V AC rms / DC dle IEC; 10 A dle UL; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Včetně kontaktů; Polyamid
EPIC® H-A 4 SS
Přidat do porovnání produktů
Cena
68,66 €
(686,55 €/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.
Výhody
- Malé vložky H-A 3 / H-A 4 se používají, je-li k dispozici jen minimální prostor.
- Snadná montáž díky šroubovacímu připojení
- Snadné připojení kabelu pomocí přímé kabelové vývodky do kontaktů
- Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
Použití
- Výroba strojů a zařízení
- Regulační technika
- Výroba přístrojů
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel