10190000
EPIC® H-BE 6 Screw termination
Vložka se šroubovacím připojením Kolík; Počet kontaktů: 6+PE; Konstrukční velikost: 6B; 500 V AC rms / DC dle IEC; 16 A dle UL/CSA; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Včetně kontaktů; Polykarbonát
EPIC® H-BE 6 SS DR kolíková vložka
Přidat do porovnání produktů
Cena
63,38 €
(633,78 €/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.
Výhody
- Vložky řady EPIC® H-BE jsou považovány za klasiku v průmyslu a jsou ideální pro použití při vyšších napětích a proudech.
- Široká škála vhodných variant pouzder.
- U řady EPIC® H-BE lze vložky různých typů připojení v rámci stejné velikosti vzájemně kombinovat (šroubovací, krimpovací, klecová svorka nebo push-in).
- Šroubovací připojení je nenáročné na údržbu a umožňuje konfekcionování bez speciálního nářadí.
- Vyrobeno z odolného polykarbonátu (třída hořlavosti V-0 podle zkušební metody UL94 pro hořlavost plastů).
- Odpovídá normám pro použití v kolejových vozidlech (zkouška chování při požáru dle DIN EN 45545-2:2016-02, sady požadavků R22 a R23, úrovně nebezpečí HL1, HL2 a HL3).
- Kvalita zkoušená VDE.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Certifikováno také dle UL 508 A/ UL 2237 pro aplikace v rozváděči.
- Výrobek je k dispozici s ochranným plíškem nebo bez něj. Ochrana drátu umožňuje přímé připojení lankových drátů bez koncových dutinek žil.
Použití
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- Vhodný pro zapojení uvnitř rozvaděčů.
- Pro přenos řídicích signálů na akční členy a servopohony.
- Typickými oblastmi použití jsou jevištní, osvětlovací a zdvihací technika.