11221000
EPIC® H-D 1,6 stamped contacts
Lisovaný kontakt; Kolík; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Mosaz Postříbřený
EPIC® H-D SCEG AG 0.5-1.5 (100)
Přidat do porovnání produktů
Cena
39,08 €
(39,08 €/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
Použití
- Zur Verwendung mit Rechtecksteckverbinder-Einsätzen der Serie EPIC®H-D.