44424060
EPIC® POWER M12L-M12L
Konfekcionovaný kabel pro snímače/akční členy; Vlečný řetěz, Flexibilní; 1x4; M 12 power (M12 kódování L), Zásuvka, Rovné; M 12 power (M12 kódování L), Zástrčka, Rovné; 0.3 m
EPIC® POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-0.3
Přidat do porovnání produktů
Cena
21,76 €
(2.175,67 €/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.
Výhody
- Hotová připojovací konfekce pro úsporu času při instalaci.
- Osvědčený kabel, úspěšně testovaný na 5 milionů ohybových cyklů ve vlečném řetězu a >2 miliony torzních cyklů.
- Konstrukce kabelu umožňuje otáčení s torzním úhlem až ± 180°/m.
- Díky dvojitému zastříknutí jsou konektory mechanicky odolné, necitlivé na nárazy a vibrace, a proto mimořádně spolehlivé.
- Mechanické kódování L styčné plochy zabraňuje nesprávnému spojení s protikusem konektoru.
Použití
- Pro připojení napájení zařízení a strojů s vyššími napětími a proudy.
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Vhodný také pro napájení v síti PROFINET (M12L je považován za standardizované napájecí rozhraní).
- Lze použít v suchých, vlhkých a mokrých prostorech.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.