44420226
EPIC® POWERLOCK A6 C
Vestavné pouzdro; Pro průřez (min./max.): 35mm² - 240mm²;
EPIC® POWERLOCK A6 C PE/GN QP M12 (1)
Přidat do porovnání produktů
Cena
15,34 €
(1.534,36 €/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.
Výhody
- Zdrojové vestavné pouzdro (konstrukční typ A6) pro použití se zdrojovým kontaktem se závitovou tyčí M12 (k dispozici samostatně).
- K dispozici v harmonizovaných barvách dle evropské normy (barevné značení pro DC a AC).
- Pro průřezy vodičů do 240 mm².
- Vysoká stabilita díky robustnímu plastu PBT.
- V zasunutém stavu lze dosáhnout stupně krytí IP 67.
- Snadná montáž pomocí 4 upevňovacích šroubů.
- Kvalita zkoušená VDE.
- Splňuje normy pro použití ve vnitrozemské vodní dopravě (podle DIN VDE 0100-730 část 7-730: "Elektrické pobřežní připojení pro plavidla vnitrozemské vodní dopravy").
Použití
- Lze použít k mobilnímu a stacionárnímu napájení nebo k nouzovému napájení pomocí generátorů nebo akumulátorů.
- Vhodné pro elektrické motory a chladicí jednotky.
- Vhodný pro třífázové a stejnosměrné aplikace do 660 A.
- Pro použití s nestíněnými jednožilovými vodiči.
- Odolává střednímu mechanickému namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití.