10486100
EPIC® STA 6 Screw termination
Vložka se šroubovacím připojením Kolík; Počet kontaktů: 6; Konstrukční velikost: 3A; 24 V AC rms / DC dle IEC; 10 A dle UL; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Včetně kontaktů; Polykarbonát
EPIC® STA 6 SS kolíková vložka
Přidat do porovnání produktů
Cena
43,96 €
(439,64 €/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.
Výhody
- Pro spolehlivý přenos signálů v drsných podmínkách.
- Mechanicky odolné pružinové kontakty
Použití
- Řídicí systémy
- Rozvaděčová technologie
- Elektronická laboratoř