15500013
NYY
Silnoproudé kabely; 3x1.5 RE; NYY-J; U0/U: 0,6/1 kV; Holá měď; PVC; Certifikováno VDE; Pevné uložení
NYY-J 3x1,5 RE 0,6/1kV
Přidat do porovnání produktů
Cena
92,58 €
(185,17 €/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.
Výhody
- Díky odolnému materiálu izolace a pláště (PVC) je vhodný pro přímé uložení do země. Robustní materiály chrání proti škodlivým vlivům prostředí a chemikáliím.
- Společné ovinutí žil z výplňové směsi zajišťuje zvýšenou pevnost kabelu.
- VDE certifikovaný kabel se zkušební značkou ◁VDE▷ potvrzující ověřenou bezpečnost a kvalitu.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- Izolované měděné vodiče jsou z jednoho nebo z více drátů, kulaté nebo sektorové.
- Měděné vodiče mají vyšší proudovou zatížitelnost a nižší pokles napětí ve srovnání s hliníkovými vodiči a měřeno průřezem vodiče.
Použití
- Univerzálně použitelné k připojení napájení v budovách a průmyslových zařízeních.
- Vhodný pro rozvod energie v elektrárnách a rozvodnách.
- Pro pevné uložení ve vodě, vzduchu, zemi a betonu. V zemi je minimální hloubka uložení bez další vhodné ochrany 0,6 m, pod silnicí minimálně 0,8 m.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.