53102000
SKINDICHT® O-Ring NBR metric
Těsnicí kroužek; M 12; Vnitřní průměr: 9mm; Vnější průměr: 13mm; Akrylonitril-butadienový kaučuk; NBR; černá
SKINDICHT® O-RING M12 (9X2) NBR
Přidat do porovnání produktů
Cena
10,18 €
(10,18 €/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.
Výhody
- Ochrana proti vnikání cizích těles a kapalin.
- Umožňuje vyšší stupeň krytí (IP) kabelové vývodky díky bezpečnému utěsnění k pouzdru.
Použití
- K utěsnění metrických připojovacích závitů.
- Pro použití s metrickými kabelovými vývodkami SKINTOP®/SKINDICHT®.
Komentáře