54115200
SKINTOP® K-M ATEX plus / SKINTOP® KR-M ATEX plus
Kabelová vývodka; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 3 - 5.5 mm; Velikost klíče 1: 15; černá; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Vhodné pro použití EX
SKINTOP® K-M 12X1.5 ATEX PLUS BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
108,84 €
(217,68 €/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.
Výhody
- Vysoké krytí
- Odolnost proti nárazu za studena
- Vysoké odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Trvalá ochrana proti vibracím
Použití
- Přístroje, stroje a zařízení chráněné zajištěným provedením „e“ a proti vznícení prachu závěrem „t“
- Skupina přístrojů II/kategorie 2G+1D
- Mobilní námořní a lodní aplikace
- Chemický a petrochemický průmysl