Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Komplette løsninger og projektledelse til infrastruktur

Pålidelig strøm- og dataforsyning til dit infrastrukturprojekt

LAPP forbinder morgendagens verden


Et godt netværk betyder at være på forkant - for fremtiden byder på et nyt niveau af kommunikation med hurtige netværksforbindelser og ekstremt store datamængder. Uhindret industriel kommunikation og telekommunikation er det udtrykkelige mål for LAPP. En central faktor for funktionaliteten af den underliggende infrastruktur er fortsat en interferensfri kabelforbindelse. Vores løsninger forsyner pålideligt bolig-, handels- og kontorbygninger samt industribygninger og fabrikker med elektricitet og data. Og det er ikke det hele: Som førende leverandør af innovative kvalitetskabler og alle andre forbindelseskomponenter er LAPP en one-stop-shop for en vellykket realisering af dit projekt - fra planlægning til produktvalg og just-in-time-levering direkte til byggepladsen. Vi er din kompetente partner og fuldgyldige leverandør til projekter med skræddersyede løsninger.

Download overblik over produkter

Kontakt

Vores projektteam vil med glæde give dig ekspertrådgivning om planlægning og implementering af din kabelføring. Kontakt os, og gør dig klar til de bedste forbindelser.

Vi glæder os til dit projekt!

Kontakt os nu

Alt fra samme kilde

LAPP forsyner dig som pålidelig systemleverandør med alt, hvad du har brug for til din data- og strømforsyning af høj kvalitet.

En kontakt

Vores eksperter samarbejder med dig om at udvikle individuelle løsninger, der er skræddersyet til dine behov.

Klar på verdensplan

Vi står til rådighed for dig i hele verden. Det gør os i stand til at yde optimal støtte til dit projekt - til tiden og med specialiseret viden om lokale forhold.

Logistisk ekspertise

Vores innovative løsninger giver dig med garanti den ultimative fleksibilitet til at opfylde dine krav.

Produkter til infrastrukturen


Produktliste


Lær vores produktportefølje til dine infrastrukturprojekter at kende, og opdag de omfattende muligheder med LAPP som din partner.

Download overblik over produkter

Kontakt


Vores projektteam vil med glæde give dig ekspertrådgivning om planlægning og implementering af din kabelføring af forsynings- og datakabler. Kontakt os for at få de bedste forbindelser i fremtiden.

Kontakt os nu

Standarder: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854

Kobber

  • NYY
  • (N)YY
  • N2XH
  • N2XY
  • NYCWY
  • RV-k / RZ1-k
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

Aluminium

  • NAYY
  • (N)AYY
  • RV-Al
  • XZ1-k

Standarder: IEC 60502-1 / IEC 60228 / HD 603 / BS 5467 / BS 6724 / VDE 0276-603

Kobber

  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • (N)2XS(F)2Y
  • (N)2XS(FL)2Y
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

Aluminium

  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y

Standarder: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

Standarder: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

  • EPIC® DATA RJ45
  • EPIC® DATA M12-RJ45
  • EPIC® DATA M12X
  • EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68
  • EPIC® H-Q
  • EPIC® H-BE
  • EPIC® H-A
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 F/M
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 kontakter
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 fordeler
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 patch
  • SKINTOP® SOLAR
  • SKINTOP® SOLAR Plus

På den sikre side: Normer og standarder


Standarder giver retningslinjer for producenter, installatører og inspektører for at sikre, at data og elektricitet strømmer sikkert, effektivt og pålideligt, f.eks. ved at sikre, at kabler og elektriske ledninger opfylder kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Tilslutningsløsninger fra LAPP overholder disse standarder. En oversigt over de vigtigste standarder.

VDE (Forening for elektriske, elektroniske og informationsteknologier)

VDE er en tysk forening, der udvikler standarder og retningslinjer for elektriske og elektroniske produkter. VDE-standarder dækker forskellige aspekter, herunder sikkerhed, ydeevne og installation af kabler og elektriske ledninger til strøm- og dataforbindelser.

IEC (Internationale Elektrotekniske Kommission)

Den globale nonprofit-kommission er aktiv i mere end 170 lande og udvikler internationale standarder for elektroteknik, elektronik og relaterede teknologier - med det formål at sikre sikkerhed, effektivitet, pålidelighed og interoperabilitet for f.eks. kabler og elektriske ledninger.

BS (Britiske Standarder)

Det nationale standardiseringsorgan i Storbritannien var det første af sin slags i verden. Deres standarder omfatter retningslinjer for forskellige aspekter af tilslutningsteknologi, som ligner IEC-standarder, men som også kan omfatte specifikke krav til det britiske marked.

LAPP udvikler kabler og komponenter af høj kvalitet til de stadigt skiftende udfordringer, der er forbundet med moderne infrastruktur. Grundlaget for dette er blandt andet en pålidelig fiberoptisk forbindelse. Følgende ting er afgørende for dette: hurtig og pålidelig overførsel af store datamængder i linjer, der er metalfrie, interferensfrie og aflytningssikre. Samtidig skal fibre, kabler og komponenter være af højeste kvalitet for at sikre en problemfri drift. Det omfatter brug af halogenfrie, røgsvage og flammehæmmende løsninger med optimeret brandadfærd til både kabelføring af data- og forsyningskabler. Sikkerhedspotentialet kan øges ved at bruge kabler med ekstra isolering eller funktionel integritet.

Den globale markedsleder inden for tilslutningsløsninger er ansvarlig for at gøre sin del for at sikre, at teknologien rulles ud hurtigt og er pålideligt tilgængelig.

Højkvalitetsprodukter og nem konfektionering er afgørende faktorer, når det gælder udvælgelse. Hvis et af kablerne bliver sprødt eller har funktionsfejl, påvirker det alle de andre kabler fra den samme tromle. Da nye installationer og afmontering af installationer kan være meget dyre i dette tilfælde, er det på langt sigt værd at investere i holdbart og højkvalitetsmateriale.
Den voksende efterspørgsel efter strøm og data i den netværksbaserede verden kræver også kraftigere kabler og komponenter. Infrastrukturen skal yde denne udvikling retfærdighed. Fokus er derfor på større kapaciteter til forsynings- og datakabler, som imødekommer den øgede efterspørgsel efter strøm- og dataydelse i f.eks. virksomheder. Stadig mere komplekse og omfattende opgaver fører også til mere datakapacitet og dermed en stærkere data- og strømforsyningsstruktur. For at opnå den bedst mulige pålidelighed anbefales det også, at de er ekstremt vejrbestandige over for varme, vind og frost, og at de er beskyttet mod gnavere.

Vi har en bred portefølje, der garanterer dig komplette løsninger fra samme kilde - alt sammen baseret på vores årtier lange produktions- og projektekspertise. Vi udvikler konstant vores produkter og tjenester. At stræbe efter størst mulig holdbarhed, robusthed og ekstrem fleksibilitet er det, der driver os. Takket være særlige kappematerialer er LAPP-løsninger ikke kun flammehæmmende og halogenfri, men også modstandsdygtige over for ozon og UV. Vores kabler og stikforbindelser kan også modstå ekstreme vejrforhold som varme, vind og frost, hvilket også gør dem perfekte til brug i dine udendørs installationer.

Energioverførslen og den høje modstand opvarmer kabler og stikforbindelser, og den konstante vekslen mellem varmt og koldt på grund af opvarmning under drift gør, at kabler og stikforbindelser bliver skøre. I tæt samarbejde med brugere, TÜV og det nordamerikanske UL-godkendelsesinstitut blev der udført et stort antal tests og præstationsprøvninger med vores ÖLFLEX®-kabler og SKINTOP®-kabelforskruninger. Det gør det muligt for os at garantere vores kvalitetsstandarder. Vores produkter er velegnede til brug over hele verden og er naturligvis RoHS-kompatible.

Kan du ikke finde det rigtige produkt til dine behov? Sammen kan vi udvikle individuelle løsninger, der er skræddersyet til dig. Vores eksperter vil med glæde rådgive dig.
I øvrigt: Der kræves ikke kun ekspertviden ved valg af komponenter, men også ved montering og korrekt brug af komponenterne. Vi vil også gerne hjælpe dig på stedet.

Alt fra samme kilde. Med os som din partner fra idé til realisering. Vores projektteam vil med glæde rådgive dig om planlægning og gennemførelse af dit projekt.

Brunswick har brug for forbindelser: højspændingsprojekter med LAPP LAPP

Kilometerlange højspændingskabler sørger for, at elektriciteten når ud til borgere og virksomheder. Til et byggeprojekt for Braunschweiger Netz GmbH (BS|NETZ) leverer LAPP ikke kun de nødvendige kabler, men påtager sig også for første gang hele projektkoordineringen som hovedentreprenør - en ny opgave med lovende udsigter.

Effektive elnet til et klimavenligt Tübingen

Tübingen ønsker at blive klimaneutral inden 2030. Det er en stor udfordring for de kommunale forsyningsvirksomheder i Tübingen. Leverandøren skal modernisere og digitalisere elnettet.

I forbindelse med udbygningen af elnettet satser virksomheden på mellem- og lavspændingskabler fra LAPP.