Plug. Play. Convey.
Moderne transportørsystemer inden for intralogistik er i stigende grad modulære, datadrevne og skalerbare. Den rigtige arkitektur for kabelføring - uanset om den er centraliseret eller decentraliseret - er afgørende for installationsarbejdet, fleksibiliteten og effektiviteten på lang sigt. LAPP tilbyder end-to-end-løsninger til strøm- og datadistribution i modulære transportsystemer - fra klassiske koncepter med styreskabe til decentral arkitektur langs transportlinjen.
Uanset om det er centraliseret eller decentraliseret - stikforbindelse bestemmer ydeevnen. Oplev, hvordan LAPP muliggør skalerbare, effektive og fremtidssikrede transportørsystemer.
Intralogistik i forandring: Hvorfor kabelføring bliver en nøgleteknologi
Transportørteknologi er rygraden i moderne intralogistiksystemer. Uanset om det drejer sig om et distributionscenter, et automatiseret lager eller en lufthavn, skal modulære transportsystemer være pålidelige, fleksible og økonomiske.
Med den stigende modularisering ændrer kravene til kabelføring i intralogistikken sig også:
- Højere cyklustider
- Fleksibel tilpasning af layout
- Hurtigere projektkørselstider
- Tilgængelig døgnet rundt
- Øget datakommunikation
LAPP forbinder alt, hvad der bevæger din transportteknologi - fra energi til sensorer.
Produkter
Central kabelføring i transportsystemer
Med centraliseret kabelføring er styresystemet, frekvensomformeren og strømfordelingen hovedsageligt placeret i styreskabet eller direkte på transportsystemet. Motorer, sensorer og aktuatorer leveres derfra.
Typiske træk ved centraliserede arkitekturer
- Centraliseret energiforsyning
- Klar systemstruktur
- Gennemprøvet arkitektur til standardiserede systemer
Grænser for modulære transportsystemer
Med stigende systemkompleksitet:
- Lange kabelføringer
- Høje installationsomkostninger
- Begrænset fleksibilitet for forøgere
Centraliseret kabelføring er stadig fornuftigt for klart strukturerede, mindre dynamiske systemkoncepter.
Decentraliseret kabelføring: Arkitekturen for modulær transportteknologi
Den decentrale transportsystemarkitektur integrerer strømfordeling, drevsystemer og kommunikation direkte langs transportlinjen. Komponenter som I/O-moduler eller frekvensomformere er placeret tæt på processen.
Denne struktur er særligt velegnet til modulære transportsystemer med rumligt fordelte akser og fleksible layouts.
Fordele ved decentral kabelføring
- Reducerede længder på kablerne
- Hurtigere installation takket være plug-and-play
- Forbedret EMC på grund af korte motorkabler
- Høj skalerbarhed
- Klar zonestruktur langs linjen
Decentrale koncepter skaber grundlaget for økonomisk skalerbare intralogistiksystemer.
Fremtiden har brug for fleksibilitet: smarte koncepter for decentral kabelføring.
Linjetopologi
Med linjetopologien overføres energi og kommunikation fra modul til modul. Hvert transportørsegment er en del af en kontinuerlig struktur uden separat returnering til et centralt styreskab. Denne arkitektur reducerer antallet af parallelle ledningsføringer og minimerer grænsefladerne mellem energi- og kontrolniveauerne. Linjetopologien er særlig økonomisk til modulære transportsystemer med høj ændringsdynamik.
- Reduceret installationskompleksitet: Den sekventielle stikforbindelse af modulerne eliminerer behovet for kompleks stjernekabelføring og centraliserede opsamlingspunkter.
- Hurtigere ibrugtagning: Forudmonterede stikforbindelser giver en klar struktur og forkorter installationstiden.
- Høj skalerbarhed: Nye transportbåndsmoduler kan integreres i eksisterende linjer uden at skulle tilpasse den overordnede arkitektur fundamentalt.
- Optimeret brug af materialer og plads: Færre kabelbundter og reduktionsmuffe kabelruter forenkler systemplanlægningen.
Ringtopologi
Ringtopologien muliggør segmenteret energi- og signalfordeling langs transportlinjen. Moduler er forbundet via definerede overførselspunkter, hvilket skaber en ren adskillelse af individuelle transportsektioner. I modsætning til den rent lineære struktur giver ringarkitekturen mulighed for en klarere opdeling af energistier og vedligeholdelseszoner. Ringtopologien er særligt velegnet til systemer med høj vedligeholdelsesfrekvens og klart afgrænsede transportzoner.
Fordele
- Målrettet vedligeholdelse af individuelle segmenter: Sektioner kan inspiceres eller vedligeholdes isoleret uden at påvirke hele transportlinjen.
- Reduceret udbredelse af fejl: Fejl i et modul har ikke en umiddelbar effekt på hele strukturen.
- Forbedret systemgennemsigtighed: Klare overførselspunkter letter fejlfinding og diagnosticering.
- Struktureret energifordeling: Ringstrukturen understøtter en ren belastningsfordeling langs systemet.
Drivmotorruller (MDR)
Motoriserede drivruller (MDR) integrerer det elektriske drev direkte i transportrullen. Dette eliminerer behovet for centraliserede drivlinjer, gearkasser eller mekaniske koblinger. Hver transportzone styres elektrisk separat. Dette reducerer den mekaniske kompleksitet og øger kontrolpræcisionen.
- Energieffektivitet zone for zone: Kun aktive transportbåndsegmenter betjenes - det reducerer energiforbruget og den termiske belastning.
- Reducerede mekaniske sliddele: Færre eksterne drevkomponenter betyder mindre vedligeholdelse.
- Høj modularitet: Transportørsegmenter kan integreres eller udskiftes uafhængigt af hinanden.
- Forbedrede EMC-forhold: Korte motorkabler og decentrale drivere reducerer elektromagnetisk interferens.
industriel kommunikation
Moderne transportsystemer er i høj grad netværksforbundne. Sensorer, drev, sikkerhedskomponenter og styresystemer kommunikerer kontinuerligt via industrielle netværk. En ustabil datainfrastruktur fører direkte til nedetid eller procesafbrydelser. En gennemtænkt industriel netværksinfrastruktur øger systemtilgængeligheden, forbedrer diagnosemulighederne og understøtter forudsigelige vedligeholdelseskoncepter.
- Høj immunitet over for interferens (EMC): Motorer, frekvensomformere og stærkstrømskabler genererer elektromagnetiske interferensfelter. Datakabler skal være skærmet i overensstemmelse hermed.
- Mekanisk belastningskapacitet: Bevægelser, vibrationer og industrielle omgivelsesforhold kræver robuste konstruktioner af kabler.
- Fremtidssikrede datahastigheder: Modulære systemer skal overføre stigende datamængder pålideligt.
- Kompatibilitet med standarder: Understøttelse af industrielle Ethernet- og fieldbus-protokoller som PROFINET.
Stikforbindelse til skalerbare transportsystemer
LAPP støtter producenter og operatører i implementeringen af centrale og decentrale koncepter for kabelføring i intralogistikken.
Vores portefølje omfatter:
- Stærkstrøms- og styrekabler
- Datakabler til industrien
- Industrielle konnektorer
- Færdigmonterede plug-and-play-systemer
- Kabelbeskyttelse og mærkningssystemer
Integrerede systemløsninger reducerer installationstiden, øger systemets tilgængelighed og muliggør langsigtet skalerbarhed.
Værd at vide om kabelføring i transportbåndssystemer
Forskellen mellem central og decentral kabelføring ligger i strukturen af strøm- og datafordelingen i transportsystemet.
Med centraliseret kabelføring er styresystemet, frekvensomformeren og strømfordelingen hovedsageligt placeret i styreskabet. Motorer, sensorer og Aktuatorer forsynes derfra via længere kabelføringer.
Med decentral kabelføring integreres stærkstrømskabler, I/O-moduler og drevkomponenter direkte langs transportlinjen. Energi- og datadistributionen er segmenteret i individuelle moduler eller zoner.
Decentrale arkitekturer er særligt velegnede til modulære transportsystemer med høj skalerbarhed og fleksible tilpasninger af layoutet.
Decentral kabelføring er især nyttig, når transportørsystemerne er modulopbyggede og regelmæssigt udvides eller adapteres.
Typiske anvendelsesområder er
- Transportteknologi til stykgods og pakker
- Distributionscentre
- Automatiseret lager
- Systemer med zonebaseret styring
Decentraliseret kabelføring reducerer længden på kablerne, forenkler installationen og muliggør en klar segmentering af systemet. På den måde kan forøgelsesmuffe implementeres mere effektivt, og vedligeholdelsesarbejde kan udføres målrettet.
Linjetopologien er en kabelføring, hvor transportørmodulerne er i stikforbindelse fra enhed til enhed. Energi og data vil blive videreført langs finansieringslinjen.
I modsætning til stjerneformede strukturer er der ingen central hovedlinje. I stedet skabes en modulær kædestruktur.
Linjetopologien er særligt velegnet til:
- MDR-baserede transportbåndsmoduler
- Zone-kontrol
- Udvidelige systemlayouts
Det reducerer installationsarbejdet og understøtter en klar segmentstruktur i transportsystemet.
Ringtopologien muliggør en struktureret fordeling af energi og signaler med definerede overførselspunkter mellem de enkelte transportmoduler.
Det bruges ofte, når:
- Moduler bør være udskiftelige
- Nem vedligeholdelse er i centrum
- kompleksiteten i kabelføringen skal reduceres
Takket være den klare adskillelse af moduler kan enkelte segmenter serviceres eller udskiftes, uden at det påvirker hele systemet.
Motordrevne ruller (MDR), også kendt som drivmotorruller, er transportruller med en integreret elmotor. Drevet er placeret direkte i rullen, hvilket eliminerer behovet for eksterne gear eller centrale drivenheder.
MDR-systemer:
- Zone-baseret kontrol
- Energieffektiv drift
- Reduceret mekanisk kompleksitet
- Modulopbygget forøger
I modulopbyggede transportanlæg kombineres MDR-systemer ofte med decentral kabelføring, da hver zone kan forsynes og styres separat.
Kabelføringen af MDR-baserede transportørsystemer skal opfylde flere tekniske krav:
- Kompakt design med begrænset installationsplads
- EMC-stabile motorkabler
- Segmenteret strømforsyning
- Robuste stikforbindelser
- Sikker datakommunikation til zonebaseret kontrol
Korte, afskærmede motorkabler forbedrer den elektromagnetiske kompatibilitet og øger systemets driftssikkerhed.
Moderne transportbåndssystemer er datadrevne. Sensorer, drev og styringer kommunikerer kontinuerligt via industrielle netværk.
Branchens datakommunikation skal:
- Vær i stand til at arbejde i realtid
- EMC-stabil drift
- modstå mekaniske belastninger
- være kompatibel med almindelige standarder som PROFINET
En robust Ethernet- eller Fieldbus-infrastruktur er afgørende for systemtilgængelighed og processikkerhed i intralogistiske systemer.
Valget mellem central og decentral kabelføring afhænger af flere faktorer:
- Grad af modularisering af systemet
- Planlagte udvidelser
- Strategi for vedligeholdelse
- EMC-krav
- Monteringstid
- Drevenes energibehov
Et holistisk syn på energi- og datadistribution er afgørende for den langsigtede effektivitet og skalerbarhed af et transportsystem.