I dag kan man se robotter, der arbejder sammen med deres menneskelige modparter i næsten alle brancher, og som ofte påtager sig det arbejde, der er for vanskeligt, for farligt eller udgør en sundhedsrisiko for mennesker. De kan ses løfte tunge byrder, præcist påføre maling i hver lille afkrog og gentage de samme produktionstrin millioner af gange med samme præcision. Når folk tænker på robotter i dag, tænker de stadig ofte på store robotter, der arbejder bag hegn på bilfabrikker. Men fremtidens robotter vil være mindre, lettere og mere fleksible. De vil være en del af ubegrænsede produktionsnetværk, der er forbundet med hurtige dataforbindelser via Industri 4.0, og som arbejder hånd i hånd med deres menneskelige kolleger. Det betyder, at kravene til visse robotkomponenter også ændrer sig, især kabelsystemerne.
Har du spørgsmål?
Hvilke særlige krav skal kabler og ledninger opfylde inden for robotteknologi?
Industrielle maskiner forventes i stigende grad at levere mere kraft, behandle flere data og arbejde kontinuerligt. Selvom de arbejder i nogle meget barske miljøer, skal deres forbindelser være holdbare og pålidelige for at opfylde moderne krav. LAPPs omfattende udvalg af kabler, kabeltilbehør, industrielle stik og kabelforskruninger er blevet udviklet til at tilbyde den høje ydeevne, robusthed og fleksibilitet, der kræves i komplekse industrielle miljøer. De kan ikke kun modstå belastningen i barske omgivelser, de overholder også de standarder og protokoller, der gælder i hele fabrikken.
Kabler og ledninger til maskiner og systemer fra LAPP opfylder de krav som stilles af maskiningeniører og designere, såsom at kunne modstå temperatursvingninger, ætsende kemikalier, EMC- og RFI-interferens, bøjning og ekstrem mekanisk belastning og endda flere sammenkoblede processer, der deler et fælles kontrolcenter. Det betyder, at de kan levere strøm og data fra og til deres maskiner via pålidelige, holdbare kabler og stik.
Krav til kabelløsninger i robotteknologi:
- Ekstrem bøjning og rotationsbevægelser
- Højeste niveauer af fleksibilitet, stabilitet og holdbarhed
- Begrænset plads til kabelføring
- Konfektionerede kabler
- Hurtig levering af vigtige reservedele
- Alsidige kabelsystemer – hver robottype har forskellige bevægelsessekvenser
- Fare: Svigt i blot én komponent kan risikere at få hele produktionslinjen til at stå stille, hvilket kan medføre tab i millioner af kroner.
Hvad skal du huske på, når du vælger dit produkt?
Hver robottype udfører forskellige bevægelsessekvenser og er konstrueret på en anden måde, hvilket betyder, at kabelsystemerne også står over for alle mulige udfordringer. Med hensyn til usædvanligt udfordrende anvendelser, som ofte efterspørges, kan hyldevarer ofte simpelthen ikke levere den perfekte løsning. Et af vores specielle robotkabler er f.eks. certificeret til over 15 millioner cyklusser og tillader med 720°/m to omdrejninger om sin egen akse pr. meter. Sammen med robotspecialisten LAPP-Muller har LAPP været aktiv og succesfuld inden for robotteknologi i over tre årtier og producerer kontrol- og datakabler, specielle kabler og de tilsvarende samlinger.
Hvorfor kan LAPP-produkter bruges inden for robotteknologi?
Afdelingen for robotteknologi hos LAPP sikrer, at kundens behov imødekommes på den bedst mulige måde. Denne afdeling påtager sig den ofte tidskrævende udvikling af individuelle løsninger, som kan indebære intensiv høring i samarbejde med kunden. Hvis kundens krav ikke kan opfyldes med et produkt fra standardområdet, konsulterer denne afdeling kunden personligt og udvikler særlige løsninger. "Eksotiske" specielle kabler som disse fås også i små mængder. For at sikre, at disse krav kan opfyldes, udfører LAPP test i et af de mest avancerede kabeltestfaciliteter i verden. Her er det muligt at simulere alle former for bevægelsessekvenser og bestemme kablernes levetid.
LAPP kan trække på sin omfattende erfaring med mere end 50 års udvikling og produktion, og har bygget videre på dette for at udvikle forskellige innovationer og et højt niveau af produktionskvalitet og pålidelighed.
Kan du ikke finde det rigtige produkt til dine behov? Sammen kan vi udvikle individuelle løsninger, der er skræddersyet til dig. Vores eksperter vil med glæde vejlede dig.