Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Komplette forbindelsesløsninger til vindkraft

Slidstærke og meget fleksible kabler til LAPP vindmøller

Vindenergi: med medvind


Vindmølleparker er blevet opført over hele verden, Brug af vind som energikilde er en afgørende faktor for at opnå en økonomisk levedygtig og klimavenlig strømforsyning via vedvarende energi. Ligesom solenergi og solcelleanlæg yder vindenergi også et betydeligt bidrag til miljøbeskyttelse og bæredygtighed. LAPP spiller også en rolle i energiomstillingen ved at udvikle løsninger som f.eks. slidstærke og meget fleksible kabler til vindmøller, der kan klare udfordringerne ved de meget forskellige klimatiske forhold på forskellige kontinenter og de specifikke tekniske krav.

Download overblik over produkter

Kontakt

Vores projektteam vil med glæde rådgive dig kompetent om planlægning og realisering af din vindmølleparks kabelføring. Kontakt os, og bliv fortrolig med vindenergi i dag.

Vi glæder os til dit projekt!

Kontakt os nu

Alt fra samme kilde

Som pålidelig systemleverandør leverer LAPP alt, hvad du skal bruge for at koble din vindmøllepark til elnettet.

Én kontaktperson

Vores eksperter samarbejder med dig om at udvikle individuelle løsninger, der er skræddersyet til dine behov.

Klar på verdensplan

Vores globale tilstedeværelse giver os mulighed for at støtte dit projekt på den bedst mulige måde – til tiden og med særlig viden om de lokale forhold.

Logistisk ekspertise

Vores innovative løsninger garanterer den ultimative fleksibilitet til at opfylde dine krav.

Produkter til vindmøller


Produktliste


Få et indblik i vores produktportefølje til vindmøller, og opdag de mange forskellige muligheder, vi kan tilbyde dig.

Download overblik over produkter

Kontakt


Vores projektforretningsteam giver dig gerne ekspertrådgivning om planlægning og realisering af dit vindkraftprojekt. Kontakt os, og kom i kontakt med vindenergi.

Kontakt os nu

Kobber

Aluminium

Standarder: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

Standarder: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

På den sikre side: normer og standarder for vindindustrien


Standarder giver retningslinjer for producenter, installatører og inspektører for at sikre, at vindmøller leveres sikkert, effektivt og pålideligt, fordi f.eks. kabler og elektriske ledninger overholder kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Tilslutningsløsninger fra LAPP overholder disse standarder. En oversigt over de vigtigste standarder.

VDE (Forening for elektriske, elektroniske og informationsteknologier)

VDE er en tysk forening, der udvikler standarder og retningslinjer for elektriske og elektroniske produkter. VDE-standarder dækker forskellige aspekter, herunder sikkerhed, ydeevne og installation af kabler og elektriske ledninger til de specifikke krav i vindmøller.

IEC (Internationale Elektrotekniske Kommission)

Den globale non-profit kommission er aktiv i mere end 170 lande og udvikler internationale standarder for elektroteknik, elektronik og relaterede teknologier - med det formål at sikre sikkerhed, effektivitet, pålidelighed og interoperabilitet, f.eks. inden for kabelføring for vindmøller.

BS (Britiske Standarder)

Det nationale standardiseringsorgan i Storbritannien var det første af sin slags i verden. Standarderne omfatter retningslinjer for forskellige aspekter af tilslutningsteknologi, som ligner IEC-standarder, men som også kan indeholde specifikke krav til det britiske marked.

To bliver til en

Vindmøller med et indbygget energilagringssystem i form af et vandreservoir fra firmaet Max Bögl sætter standarder for energirevolutionen. LAPP leverer kablerne til megastrukturerne.

Læs hele historien på LAPPconnect.

Kravene til kabler, kabelforskruninger, ledninger og stik i vindmøller er ekstremt høje med hensyn til temperaturbestandighed, vibrationsbestandighed og vridningsstyrke. På den ene side skyldes det de meget forskellige klimatiske forhold og specifikke tekniske krav. Hos LAPP har vi taget denne udfordring op i mange år og tilbyder innovative løsninger af høj kvalitet.

Vores meget fleksible og slidstærke kabler og kabelforskruninger til vindmøller er designet til et temperaturområde på -40 til +90 °C, er UV-bestandige og kan sagtens modstå de fremherskende mekaniske kræfter. I mange år.

Kun hvis alle komponenter er optimalt koordineret og af den højeste kvalitet, kan nedsat levetid eller systemfejl permanent undgås. Derfor er produkter af høj kvalitet og nem konfektionering afgørende faktorer, når man skal vælge. Hvis et af kablerne bliver sprødt eller har funktionsfejl, påvirker det alle de andre kabler fra den samme tromle. Da nye installationer og afmontering af installationer kan være meget dyre i dette tilfælde, er det på langt sigt værd at investere i holdbart og højkvalitetsmateriale.

Den høje kvalitet af vores produkter sikres konstant i vores egne moderne testcentre. Det globale netværk med egen intern produktion på de vigtigste markeder giver vores internationale kunder sikkerhed for at kunne få adgang til et stort udvalg af standardprodukter med de tilsvarende standarder over hele verden.

LAPP kan trække på sin omfattende erfaring med mere end 50 års udvikling og produktion, og har bygget videre på dette for at udvikle forskellige innovationer og et højt niveau af produktionskvalitet og pålidelighed.

Hos LAPP er vi i stand til at give dig omfattende støtte til realiseringen af dit vindmølleparkprojekt - fra designprocessen for kabling af vindmøllen til tilslutning af din vindmølle til elnettet.