Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Elektrisk installation

Kabel og komponenter til bygninger

Powerpakken


Installationskabel til projekter inden for industri og infrastruktur

Med over 60 år som markedsledende distributør af kabler og komponenter ved vi, hvad det kræver. Vi har pakket vores lange erfaring og oparbejdede viden i et omfattende produktprogram, specielt tilpasset til almen elinstallation i industriejendomme og erhvervsbygninger.

Vi kalder produktporteføljen for Powerpakken, og den henvender sig primært til projekter indenfor industri og/eller infrastruktur. I modsætning til vores sædvanlige maskinkabler (f.eks. ÖLFLEX® som er monteret i og omkring maskiner - med høje ydelseskrav til hårde miljøer), er størstedelen af ​​kablerne i Powerpakken af et mere enkelt design. De er beregnet til fast installation i bygninger og til processer udenfor maskiner, så kravene til høj kemikalieresistens og fleksibilitet er der simpelthen ikke.

I vores katalog Powerpakken finder du et udvalg af produktsortimentet, der er specielt tilpasset til almindelig elinstallation.

Download Powerpakken

CPR Ydeevnedeklaration

Construction Products Regulation, eller Byggevareforordningen, er en forordning fra EU, hvis formål er at regulere grænserne for brandsikkerhed og farlige stoffer i byggematerialer.

Kabler, som omfattes af forordningen, er el-, tele- og signalkabler, som monteres permanent og er beregnet til drift af bygningen.

Du finder ydeevnedeklarationen for hver artikel på fanen Downloads i vores Online Shop.

Lær mere om CPR

Bredt sortiment

En bred produktportefølje med både kabler og tilbehør

Kvalitetsprodukter

Produkter med høj ydeevne og kvalitet

Hurtige leveringer

via vores europæiske og nordiske centrallagre og førende el-grossister

Teknisk kompetence

Højt serviceniveau vedrørende support og tekniske spørgsmål

Spar ressourcer – lad os være en del af dit projekt


LAPP har et stabilt fundament, takket være vores rutine med at arbejde med store projekter. Vi støtter din planlægningsproces til kabel- og elkomponenter ved at tilbyde professionel rådgivning samt omfattende og tydelige indkøbsspecifikationer.

Vi har god logistik både lokalt og globalt samt en velfungerende supportorganisation med kundeservice, teknisk support og produktchefer. Rådfør dig med os tidligt i planlægningsfasen og drag fordel af vores erfaring og viden om nye tekniske komponenter, forskrifter og branchespecifikke krav.

Kontakt os, så fortæller vi mere om, hvordan vi kan gøre din hverdag nemmere!

Kontakt os

Velkommen til at kontakte vores kundeservice:

4395 0000

kundeservice.dk.mse@lapp.com

Kontaktformular

Vores produktportefølje til elinstallation

Vi tilbyder også de kabler, der bruges på kontinentet, som almindeligvis omtales som "med tysk standard". Disse produkter er naturligvis CE-godkendte og må anvendes uden forhindringer til installationer i Danmark, forudsat at de er egnede til installationsmetoden (i jorden/udendørs/indendørs). De fås i både PVC og halogenfri versioner.

Vi tilbyder også en række kabler med dansk standard (DS) i halogenfrit design.

Da stort set alle kabler med dansk standard blev halogenfri i forbindelse med introduktionen af ​​CPR, er der muligheder for dem, der ønsker at supplere med PVC-kabler med tyske standarder. Enten i eksisterende bygninger uden krav til CPR, udendørs eller i nye bygninger, hvis bygningen kræver det, er den lavere CPR-klassificering Eca.

PVC-kabel med kobberledere (tysk standard)

  • NYM-J
    Grå-hvid standard strøm/styrekabel til puds, murværk og massiv beton.
     
  • NYY-J, NYY-O
    Sort standard strøm/styrekabel, der også kan lægges i jorden.
     
  • NYCWY
    Sort standard strøm/styrekabel med koncentrisk jord, der også kan lægges i jorden.

Halogenfrit kabel med kobberledere (tysk standard)

  • (N)HXMH
    Grå-hvid standard strøm/styrekabel til puds, murværk og massiv beton.
     
  • N2XH
    Sort standard strøm/kontrolkabel.
     
  • N2XCH
    Sort standard strøm-/kontrolkabel med koncentrisk jord.

Halogenfrit kabel med kobberledere (dansk standard)

Velkommen til at kontakte vores kundeservice for bestilling af disse produkter.

  • EXQ LIGHT 300/500 V
    Hvidt standardkabel beregnet til fast montering på stige, direkte i væg eller i rør og kanaler. Selv udendørs, men ikke i jorden.
     
  • EXLQ 450/750 V
    Hvidt skærmet standardkabel beregnet til fast montering på stige, direkte i væg eller i rør og kanaler. Selv udendørs, men ikke i jorden.
     
  • EXQJ 0,6/1 kV
    Strømkabel med solide ledere og koncentrisk jord, også udendørs og i jorden.
     
  • FXQJ 0,6/1 kV
    Strømkabel med fåtrådsledninger og koncentrisk jord, også udendørs og i jorden.

Halogenfrit kabel med aluminiumsledere (dansk standard)

  • AXQJ 0,6/1 kV
    Strømkabel med fåtrådsledninger og koncentrisk jord, også udendørs og i jorden. Velkommen til at kontakte vores kundeservice for bestilling.

Armeret kabel – SWA (Steel Wire Armour)

  • Galvaniserede ståltråde under yderkappen. Velkommen til at kontakte vores kundeservice for bestilling.

Kontaktformular

Halogenfrit styrekabel med forbedrede brandegenskaber

Til brug i offentlige bygninger og industrier:

Skærmet halogenfrit styrekabel med forbedrede brandegenskaber

Til brug i offentlige bygninger og industrier:

Gummikabel med robust design

  • H07RN-F
    Til mekanisk krævende applikationer.
     
  • H07RN-F Enhanced
    Med udvidede egenskaber, halogenfrit og max. leder temperatur.

Strømkabel til dykpumper i drikkevand

  • CLEAN CABLE
    Let at arbejde med og koldfleksibelt ned til -25°C.

Halogenfrit gummikabel i enkeltleder design

  • NSHXAFÖ 1,8/3 kV
    Fleksibelt kabel til intern ledningsføring i maskiner, apparatskabe og koblingsudstyr.

Varmebestandigt silikonekabel

Fleksibelt silikonekabel til applikationer med forhøjet temperatur (+180°C):

Kontaktformular

Kabel mellem frekvensomformer og motor

Standard 4-leder eller i symmetrisk 3x3 design, der begrænser lejestrømme:

PVC

Halogenfrit

Kontaktformular
  • ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR (H1Z2Z2-K)
    Tværbundet solcellekabel i henhold til EN 50618 til holdbar, vejrbestandig brug i solcelleanlæg.
     
  • ÖLFLEX® SOLAR XLWP
    Tværbundet solcellekabel i henhold til EN 50618 til holdbar, vejrbestandig brug i solcelleanlæg. Klarer langvarig placering i vand.
     
Kontaktformular

Vi tilbyder også de kabler, der bruges på kontinentet, som almindeligvis omtales som "med tysk standard". Disse produkter er naturligvis CE-godkendte og må anvendes uden forhindringer til installationer i Danmark, forudsat at de er egnede til installationsmetoden (i jorden/udendørs/indendørs). De fås i både PVC og halogenfri versioner.

Vi tilbyder også en række kabler med dansk standard (DS) i halogenfrit design.

Da stort set alle kabler med dansk standard blev halogenfri i forbindelse med introduktionen af ​​CPR, er der muligheder for dem, der ønsker at supplere med PVC-kabler med tyske standarder. Enten i eksisterende bygninger uden krav til CPR, udendørs eller i nye bygninger, hvis bygningen kræver det, er den lavere CPR-klassificering Eca.
 

PVC-kabel med kobberledere (tysk standard)

Halogenfrit kabel med kobberledere (dansk standard)

  • FQAR-PG
    Skærmet parsnoet kabel til analoge og digitale signaler.
     

Halogenfrit kabel til hårde EMC-miljøer

  • KJAAM-HF
    Beskytter følsomme analoge lavniveausignaler i miljøer med høje elektromagnetiske forstyrrelser.
     
Kontaktformular

Halogenfri enkeltleder +90°C

Harmoniseret enkeltleder til intern tilslutning i apparatskabe og kraftværker. Arealer fra 0,5 mm² til 120 mm²:
 

Fortinnet halogenfri enkeltleder +90°C

Fortinnet harmoniseret enkeltleder til intern tilslutning i apparatskabe og kraftværker. Forhindrer korrosion i fugtige omgivelser. Arealer fra 0,75 mm² til 2,5 mm²:
 

Fortinnet halogenfri enkeltleder +125/+145°C

Fortinnet tværbundet enkeltleder til intern tilslutning i apparatskabe og koblingsrum med forhøjet temperatur. Arealer fra 0,5 mm² til 240 mm²:
 

Multigodkendt enkeltleder med UL-liste

Enkeltleder SC 2.1 af PVC godkendt til både Europa (HAR) og Nordamerika (UL). Arealer fra 0,5 mm² til 70 mm²:
 

Kontaktformular
  • Marineklassificeret kabel
    Halogenfrie og robuste kabler, der er marinegrade og dermed godkendt til installation på kommercielle fartøjer.
     
Kontaktformular

Halogenfrit brandsikkert kabel til strøm og styring med kobberledning

  • (N)HXH FE180/E30-E60
    Brandsikker 180 minutter individuelt eller 30-60 minutter til systemet.
     
  • (N)HXCH FE180/E30-E60
    Brandsikker med koncentrisk jord i 180 minutter individuelt eller 30-60 minutter til systemet.

Halogenfrit brandsikkert kabel til data og alarm med kobberledning

  • FLAME-X950 HDGs
    Brandsikker 180 minutter (90 minutter udsat for stød).
     
  • FLAME-X950 HDGsekwf
    Skærmet. Brandsikker 180 minutter (90 minutter udsat for stød).
     
  • BETAflam® JE-H(ST) H
    Parret og skærmet. Brandsikker 180 minutter individuelt eller 30/90 minutter til systemet.
     
  • ETHERLINE® FIRE
    Parret og skærmet Cat. 5e. Brandsikker 120 minutter individuelt.
     
  • HITRONIC® FIRE
    Forstærket fiberkabel i single mode eller multi-mode. Brandsikker 180 minutter individuelt eller 90 minutter for system.
     
Kontaktformular

Mellemspændingskabel med kobberleder – enfaset

Til indendørs og udendørs installationer, direkte i jorden og for nogle varianter også i vand. 6 kV-30 kV:

Mellemspændingskabel med aluminiumsleder – enfaset

Til indendørs og udendørs installationer, direkte i jorden og for nogle varianter også i vand. 6 kV-30 kV:

Mellemspændingskabel – trefaset

Til indendørs og udendørs installationer, direkte i jorden og for nogle varianter også i vand. Kontakt os for mere information om disse kabler.

  • AXLJ-F 12 kV
  • AXLJ-F 24 kV
  • AXLJ-F 36 kV
  • AXALJ 12 kV
  • AXQJ-F 12 kV
  • AXQJ-F 24 kV
     
Kontaktformular
  • Bus-kabel
    Kabler til markedets forskellige systemer såsom AS-I, CANopen, PROFIBUS, DEVICENET, KNX/EIB.
     
  • Ethernet/LAN-kabel
    Kabler Cat.5e til Cat.7 til markedets forskellige protokoller såsom ETHERNET IP, PROFINET, ETHERCAT, MODBUS.
     
Kontaktformular
  • Fiberoptisk kabel
    Bredt udvalg af glasfiber/GOF i single mode OS2 eller multimode OM1-OM4, plastforstærket glasfiber/PCF og plastfiber/POF.
     
Kontaktformular
  • TRONIC enkeltleder stativ
    En serie af innovative, mobile vogne til nem opbevaring af enkeltledere og mindre kabler på ringe. TRONIC gør livet lettere!
     
  • CHAMPION kabelafuller
    Markedets letteste kabelafuller! Let, fleksibel, stabil – og fuldstændig vedligeholdelsesfri. En sand CHAMPION!
     
  • Mobil kabeltromlestander
    Kabeltromlestativet på hjul er en perfekt løsning, når du har brug for nem afrulning fra kabeltromler forskellige steder på arbejdspladsen.
Kontaktformular
  • SKINTOP® ST-M
    Metrisk forskruning i polyamid med optimal trækaflastning.
     
  • SKINTOP® MS-SC-M
    Metrisk messing forskruning med god kontaktevne via fjederben mod skærmet kabel. Fås også i blyfri version.
     
  • SKINTOP® MS-M BRUSH
    Metrisk messing forskruning med messing børste, der giver optimal 360° afskærmning i EMC-applikationer.
     
  • SKINTOP® BRUSH ADD-ON
    Innovativt EMC-tilbehør til SKINTOP® ST-M.
     
  • SKINDICHT® SHV-M FKM
    Kemikalieresistent, robust forskruning til krævende applikationer med høje temperaturer.
     
  • SKINTOP® FIBER
    Metrisk forskruning til fiberkabel. Muliggør god fiksering og tætning uden at forringe overførselsydelsen.
     
  • SKINTOP® MULTI-M
    Rund multi kabelgennemføring i størrelser fra M25 op til M63.
     
  • SKINTOP® MULTI
    Rektangulær multi kabelgennemføring til flere kabler i kompakt design.
     
Kontaktformular
Kontaktformular

Kataloger og flyers


Powerpakken

Installationskabler og tilbehør.
Download katalog

CHAMPION kabelafruller

Let, fleksibel og stabil – en rigtig CHAMPION!
Download flyer

Logistikløsninger

Opbevaring og afrulning af kabeltromler og kabelringe.
Download brochure

Brandsikkert kabel

Vores mest populære brandsikre kabler for et nemt overblik.
Download flyer

Husk kabelbindere!

En oversigt over vores store sortiment af kabelbindere.
Download flyer

Opmærkning elektriske installationer

Opmærkningssystem, som forenkler identifikation af elektriske installationer.

Download katalog

FAQ

Valget af kabel afhænger af flere faktorer, herunder belastning, spænding, installationsmiljø, brandkrav og installationsmetode. Temperatur, mekanisk påvirkning, fugt, kemikalier og fremtidige udvidelsesbehov kan også have indflydelse på, hvilket kabel der er egnet. For at sikre en sikker, energieffektiv og langtidsholdbar installation bør kablet vælges ud fra både tekniske krav og gældende standarder. Et korrekt kabelvalg bidrager til høj driftssikkerhed, reduceret risiko for driftsforstyrrelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger gennem anlæggets levetid.
Til faste installationer anvendes kabler, der er beregnet til permanent installation i bygninger og andre anlæg. Valget påvirkes af bygningstype, installationsmetode, miljøforhold og de krav, der stilles til brandsikkerhed, levetid og driftssikkerhed. I mange projekter skal CPR-klassificering og nationale installationsregler også tages i betragtning. Ved at vælge et kabel, der passer til den specifikke anvendelse, kan installationen opfylde både sikkerhedskrav og fremtidige behov.
CPR (Construction Products Regulation) er EU's regelsæt for kabler, der installeres permanent i bygninger. Formålet er at gøre det lettere at vurdere og sammenligne kablers adfærd ved brand. CPR-klassificeringen omfatter blandt andet flammespredning, røgudvikling, forekomsten af brændende dråber samt surhedsgraden af brandgasser. I Danmark er Social- og Boligstyrelsen ansvarlig for vejledning om anvendelsen af CPR-reglerne i byggeriet. Ved at vælge et kabel med den rette CPR-klassificering kan projekterende, installatører og bygningsejere opfylde gældende krav og bidrage til øget brandsikkerhed i bygninger og anlæg.
Halogenfri kabler bruges ofte i offentlige bygninger, erhvervsejendomme, hospitaler, skoler, transportanlæg og andre miljøer, hvor høj brandsikkerhed er vigtig. Ved brand afgiver de mindre røg og ingen korroderende halogengasser, hvilket kan bidrage til en sikrere evakuering og mindske skader på elektronik, udstyr og bygninger. Derfor er halogenfri kabler ofte et naturligt valg i miljøer med mange mennesker eller følsomme tekniske installationer.
Industrimiljøer stiller ofte høje krav til kablernes holdbarhed, driftssikkerhed og levetid. Valget af kabel påvirkes af faktorer som mekanisk belastning, vibrationer, temperaturvariationer, kemikalier, olier, fugt og brandsikringskrav. I visse applikationer kan også EMC-egenskaber og behovet for afskærmede kabler være vigtige. Ved at vælge et kabel, der er tilpasset den specifikke industrimiljø, kan risikoen for driftsforstyrrelser, produktionsstop og uplanlagte vedligeholdelsesindsatser reduceres.
Kraftkabler anvendes til at overføre elektrisk energi til maskiner, udstyr og elanlæg. Styringskabler anvendes derimod til signaloverførsel, styring, regulering og overvågning af processer og systemer. Forskellen ligger primært i deres funktion og opbygning. I moderne industri- og bygningsinstallationer anvendes kraftkabler og styringskabler ofte sammen for at sikre både pålidelig energiforsyning og effektiv styring af tekniske systemer.
Kabler, der installeres i jorden, skal være konstrueret til at tåle fugt, jordtryk, temperaturvariationer og andre ydre påvirkninger over lang tid. Valget af kabel afhænger af jordforhold, belastning, installationsdybde og eventuelle krav om ekstra mekanisk beskyttelse. I nogle installationer anvendes beskyttelsesrør eller andre løsninger for at øge beskyttelsen og lette fremtidigt vedligehold. Det rette kabelvalg bidrager til en sikker og driftssikker installation med lang levetid.
Brandsikkerhed ved kabelinstallationer handler om at vælge produkter, der opfylder relevante CPR-klasser og andre krav, som gælder for den pågældende bygning eller anlæg. Det rigtige kabelvalg kan bidrage til at begrænse flammeudbredelse, røgudvikling og påvirkning af teknisk udstyr ved en brand. Brandsikkerhedskravene varierer afhængigt af bygningstype, virksomhed og gældende regler. En velovervejet kabelinstallation bidrager til både personsikkerhed og beskyttelse af ejendom.
Omkostninger i større kabel- og installationsprojekter kan reduceres gennem grundig projektering, det rigtige produktvalg og effektiv logistik. Ved at planlægge kabeltrækning og materialebehov tidligt i projektet kan unødvendige omkostninger, forsinkelser og materialespild minimeres. Standardisering af løsninger, optimeret lagerstyring og god koordinering mellem projektets forskellige aktører kan også bidrage til lavere samlede omkostninger. Et langsigtet perspektiv kan desuden reducere fremtidige vedligeholdelses- og driftsomkostninger.
En erfaren kabelleverandør kan bidrage med teknisk rådgivning, projekteringsstøtte, dokumentation og logistikløsninger gennem hele projektets livscyklus. Det reducerer risikoen for forkerte produktvalg og kan bidrage til en mere effektiv installation med højere kvalitet og bedre driftssikkerhed. Adgang til certificerede produkter, teknisk ekspertise og leveringssikkerhed er ofte afgørende for at overholde tidsplaner og opfylde projektkrav. Den rette samarbejdspartner kan derfor bidrage til lavere samlede omkostninger og øget langsigtet pålidelighed.