Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Digitalisering til moderne datacentre

Komplette løsninger og projektledelse til datacentre

Muliggør digitalisering med løsninger fra LAPP


Mængden af digitale data, der genereres på verdensplan, vokser fra år til år. I 2015 var det globale serverlager f.eks. på omkring 58,8 millioner enheder. I 2022 vil dette tal ligge på omkring 85,6 millioner. Datacentre spiller en stadig vigtigere rolle i denne udvikling som rygraden i den yderst tilgængelige levering af digitale tjenester. Det rejser spørgsmålet om, hvordan de gigantiske datamængder i stadig mere komplekse datacentre kan overføres hurtigt og pålideligt - men også hvordan energiinfrastrukturen mellem de enkelte komponenter i datacentrene kan garanteres. Som etableret systemleverandør er LAPP i stand til at tilbyde omfattende, højtydende løsninger fra en enkelt kilde til de voksende krav, der følger af digitaliseringen - fra planlægning til produktvalg og just-in-time-levering direkte til byggepladsen.

Download overblik over produkter

Kontakt

Vores projektteam vil med glæde give dig ekspertrådgivning om den komplekse planlægning og implementering af elektriske installationer til nye datacentre. Kontakt os, og gør dig klar til de bedste forbindelser.

Vi glæder os til dit projekt!

Kontakt os nu

Alt fra samme kilde

Som førende leverandør af innovative løsninger af høj kvalitet forsyner LAPP dig med produkter, der opfylder de høje krav.

Én kontaktperson

Vores eksperter samarbejder med dig om at udvikle individuelle løsninger, der er skræddersyet til dine behov.

Klar på verdensplan

Vi står til rådighed for dig i hele verden. Det gør os i stand til at yde optimal støtte til dit projekt - til tiden og med specialiseret viden om lokale forhold.

Logistisk ekspertise

Vores innovative løsninger giver dig med garanti den ultimative fleksibilitet til at opfylde dine krav.

Produkter til datacentre


Produktliste


Find de rigtige løsninger til dit projekt i vores brede produktportefølje til højtydende og pålidelige datacentre, og opdag de omfattende muligheder med LAPP som din partner.

Download overblik over produkter

Kontakt


Vores projektteam vil med glæde give dig ekspertrådgivning om planlægning og implementering af kabelføringen i dit datacenter. Kontakt os for at få de bedste forbindelser i fremtiden.

Kontakt os nu

Kobber

  • N2XH
  • N2XCH
  • (N)2XH
  • (N)2XCH
  • N2XH-F
  • N2XRH
  • NHXH
  • NXHCH
  • RZ1-k (AS) / RZ1-k (AS+)
  • RV-k
  • XLPE/SWA/LSZH
  • CU Rope

Standarder: IEC 60502.1 / BS 6724 / BS 7846 / VDE0276-604

Kobber

  • N2XS(F)H
  • N2XS(FL)H
  • (N)2XS(F)H
  • (N)2XS(FL)H
  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • XLPE/PVC/AWA/LSZH
  • XLPE/PVC/AWA/PVC

Aluminium

  • NA2XS(F)H
  • NA2XS(FL)H
  • (N)A2XS(F)H
  • (N)A2XS(FL)H
  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y

Standarder: IEC 60502-2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

Standarder: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

  • EPIC® POWERLOCK
  • EPIC® MH / Modulært system
  • EPIC® DATA RJ45
  • SKINTOP® MS-HF-M SC
  • SKINTOP® MS-HF-M BRUSH
  • SKINTOP® MS-HF-M
  • SKINTOP® ST-HF-M
  • BS 50288-7  
  • RE-2X(St)H BS 50288-7  
  • RE-2X(St)H PIMF
  • ÖLFLEX Classic 110 CH  
  • ÖLFLEX 127 HSLH  
  • NHXMH
  • KNX
  • DALI
  • LiH(St)H FE180/E90
  • JE-H(St)H FE180/E90
  • H07Z1-K
  • H07ZZ-F
  • 6491B - HO7Z-R

Standarder: IEC 60228 / EN 50525-3-31 / IEC/EN 60332-3-24

På den sikre side: Normer og standarder


Standarder giver retningslinjer for producenter, installatører og inspektører for at sikre, at data og elektricitet strømmer sikkert, effektivt og pålideligt, f.eks. ved at sikre, at kabler og elektriske ledninger opfylder kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Tilslutningsløsninger fra LAPP overholder disse standarder. En oversigt over de vigtigste standarder.

VDE (Forening for elektriske, elektroniske og informationsteknologier)

VDE er en tysk forening, der udvikler standarder og retningslinjer for elektriske og elektroniske produkter. VDE-standarder dækker forskellige aspekter, herunder sikkerhed, ydeevne og installation af kabler og elektriske ledninger til strøm- og dataforbindelser.

IEC (Internationale Elektrotekniske Kommission)

Den globale non-profit-kommission er aktiv i mere end 170 lande og udvikler internationale standarder for elektroteknik, elektronik og relaterede teknologier - med det formål at sikre sikkerhed, effektivitet, pålidelighed og interoperabilitet for elektriske installationer i f.eks. datacentre.

BS (Britiske Standarder)

Det nationale standardiseringsorgan i Storbritannien var det første af sin slags i verden. Standarderne omfatter retningslinjer for forskellige aspekter af tilslutningsteknologi, som ligner IEC-standarder, men som også kan indeholde specifikke krav til det britiske marked.

LAPP udvikler kabler og komponenter af høj kvalitet til de voksende udfordringer i forbindelse med f.eks. digitalisering. Især meget komplekse datacentre kræver hurtig og pålidelig transmission i kabler, der er metalfrie, interferensfrie og aflytningssikre. Samtidig skal fibre, kabler og komponenter være af højeste kvalitet for at sikre en problemfri drift. Dette omfatter brug af halogenfrie, røgsvage og flammehæmmende kabler. De bedste betingelser for maksimal sikkerhed med hensyn til beskyttelse af bygninger, ejendom og personer i datacentre opnås ved konsekvent brug af halogenfrie kabler med optimeret brandadfærd. Sikkerhedspotentialet kan øges ved at bruge kabler med ekstra isolering eller funktionel integritet.
Højkvalitetsprodukter og nem montering er afgørende faktorer, når det kommer til at træffe et valg. Hvis et kabel bliver skørt eller ikke fungerer, påvirker det alle andre kabler fra samme rulle. Da nye installationer og flytninger kan være meget dyre, kan det i det lange løb betale sig at investere i holdbare materialer af høj kvalitet.
Datacentre er underlagt strenge krav, der skal garantere øget kontrolleret sikkerhed i tilfælde af brand (CPR-klassificering). Det gælder også for kablerne. Blandt andet analyseres egenskaber i forbindelse med brandspredning, varmeafgivelse og røgudvikling. Kabler og tilbehør skal også være halogenfrie og have andre flammehæmmende egenskaber - men samtidig opfylde de høje krav til ydeevne og kvalitet.

Vi har en bred portefølje, der garanterer dig komplette løsninger fra samme kilde - alt sammen baseret på vores årtier lange produktions- og projektekspertise. Vi udvikler konstant vores produkter og tjenester. At stræbe efter størst mulig holdbarhed, robusthed og ekstrem fleksibilitet er det, der driver os. Takket være særlige kappematerialer er LAPP løsningerne flammehæmmende og halogenfri, hvilket reducerer risikoen for flammespredning, høj røgtæthed og giftige dampe i tilfælde af brand.

Energioverførslen og den høje modstand opvarmer kabelforbindelserne, og den konstante skift mellem varmt og koldt på grund af opvarmning under drift gør, at kabler og forbindelser bliver skøre. I tæt samarbejde med brugere, TÜV og det nordamerikanske UL-godkendelsesinstitut blev der udført et stort antal tests og præstationsprøvninger med vores ÖLFLEX®-kabler og SKINTOP®-kabelforskruninger. Det gør det muligt for os at garantere vores kvalitetsstandarder. Vores produkter er velegnede til brug over hele verden og er naturligvis RoHS-kompatible.

Kan du ikke finde det rigtige produkt til dine behov? Sammen kan vi udvikle individuelle løsninger, der er skræddersyet til dig. Vores eksperter vil med glæde vejlede dig.

I øvrigt: Der kræves ikke kun ekspertviden ved valg af komponenter, men også ved montering og korrekt brug af komponenterne. Vi vil også gerne hjælpe dig på stedet.

Alt fra samme kilde. Med os som din partner fra idé til realisering. Vores projektteam vil med glæde rådgive dig om planlægning og implementering af den elektriske installation til dit nye datacenter.