Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Fejlprognoser for dine kabler


Som eksperter inden for forbindelsesteknologi har vi behandlet emnet forudsigende vedligeholdelse for at udvikle løsninger til forudsigelse af kablernes levetid i det industrielle miljø.

Kabler med en høj bøjningsbelastning udsættes for ekstremt stress, især i dynamiske og positivt drevne industrielle anvendelser, f.eks. i en kabelkæde. I robotteknologi er vridningskraft en yderligere faktor. Selvom kablerne er specielt konstrueret til denne type belastninger, betragtes de stadig som en sliddel. På trods af alt dette kan gode kabler modstå flere millioner bøjningscyklusser, men de skal udskiftes på dette tidspunkt, hvis ikke tidligere, da anlægget ellers kan svigte og resultere i uplanlagte driftsstop.

Vores løsning til datakabler: ETHERLINE® GUARD


Hvad er ETHERLINE® GUARD?


ETHERLINE® GUARD er en stationær overvågningsenhed, der kontinuerligt overvåger et Ethernet-kabel, registrerer et fald i ydeevnen og viser det med en nem at forstå parameter - kabelstatus. Vedligeholdelsesforanstaltninger kan planlægges på forhånd baseret på kabelstatus som en værdi mellem 100 % og 0 %. Enheden understøtter kobberbaserede Ethernet-datakabler, der er i overensstemmelse med 100BASE-TX i henhold til IEEE 802.3 (ved 100 Mbit/s) og er egnet til f.eks. EtherCAT-, EtherNET/IP- og PROFINET-anvendelser.

Hvad er formålet med ETHERLINE® GUARD?


Enheden er særligt nyttig til datakabler, der udsættes for konstant mekanisk "stress". Dette omfatter bevægelse med høj hastighed og acceleration, skiftende bevægelsessekvenser, rotationer med meget høje aksiale drejningsvinkler, korte cyklustider og små bøjningsradier. Enheden bruges også i kritiske processer, hvor en nedetid ville resultere i høje nedetidsomkostninger eller endda personskade.

Hvordan og hvor har ETHERLINE® GUARD bevist sit værd?


ETHERLINE® GUARD blev testet af potentielle kunder fra den tidlige udviklingsfase og optimeret takket være værdifuld feedback. Vellykket brug i pilotprojekter inden for medicinsk teknik, bilproduktion og intralogistik samt i LAPP eget service- og logistikcenter gjorde det muligt for os at forbedre funktionerne og produktegenskaberne endnu en gang.

ETHERLINE® GUARD


ETHERLINE® GUARD bestemmer løbende kablets ydeevnestatus og udløser en alarm i god tid, før ydeevnen falder for meget.

ETHERLINE® GUARD

Dine fordele ved at bruge ETHERLINE® GUARD

Enheden overvåger løbende parametrene for datakablets levetid. Uplanlagte og dyre maskindriftsstop kan undgås. Det giver dig mulighed for at planlægge nødvendig vedligeholdelse på forhånd (f.eks. vedligeholdelse og udskiftning om natten, i weekenderne eller samtidig med vedligeholdelse af andre komponenter).
ETHERLINE® GUARD er designet til brug i styreskabe. Du skal blot tilslutte enheden til strømforsyningen, tilslutte kablerne, starte driften ved at trykke på en knap, og overvågningen starter. Automatiseret og selvlærende parametrering udføres inden for få minutter ved at klikke på SET-tasten eller via et webinterface.
Diagnosticerings- og justeringsmulighederne er bevidst blevet holdt enkle: Hvis diagnoselysdioden konstant lyser grønt, er kabelstatus OK. Det er kun nødvendigt at kontrollere eller udskifte kablet, hvis det ændrer farve eller blinker (blinker eller er permanent rødt).
Enheden kan også bruges til at overvåge datakabler, der allerede er installeret og ikke længere er splinternye. Det kræver ikke et nyt datakabel eller ændringer i kabeldesignet. Softwaren registrerer installationssituationen og overtager automatisk læringsprocessen.
Bestem selv, hvornår du vil have besked om en forringelse af de aflæste sensordata. Alarmgrænsen kan være mellem 99 procent og 21 procent (indstillet til 80 procent fra fabrik).
Pålidelig IIoT-kommunikation takket være MQTT-interface: Ud over det optiske display kan vedligeholdelsesdata overføres til controllere på højere niveau via flere kanaler: som et digitalt koblingsudgang, som et PWM-moduleret signal, som kontinuerlig værdi via LAN og WiFi eller via cloudbaseret kommunikation.
Takket være det kompakte design (36 x 49 x 76,5 mm) kan enheden installeres i styreskabet på en pladsbesparende måde.
Kabelført LAN-version "PM03T" og trådløs WiFi-version "PM02TWA".

Det, der gør LAPPs løsning så speciel, er, at enheden simpelthen er forbundet til datakablet i serie; særlige sensor-elementer i kablet eller en anden enhed i enden af kablet er unødvendige.

Mere dybdegående information: Forebyggende vedligeholdelse


Det vigtigste aspekt af den digitale transformation er indsamlingen af maskindata: motorer, ventiler og sensorer rapporterer uafhængigt af hinanden deres driftstilstand. Disse data registreres og evalueres og analyseres ved hjælp af algoritmer (selvlærende eller ej). Målet er at øge et systems effektivitet eller få et indblik i anlæggets aktuelle status, så kommende fejl opdages på et tidligt tidspunkt. Hvis disse data eller disse processer uploades til eller kører via skyen, kan anlægget endda tilgås globalt. Så de dage, hvor lange afstande var et problem, er for længst forbi – fordi alt er sammenkoblet og er digitalt. Med deres højt automatiserede og tidskritiske produktionsprocesser er maskinindustrien og bilindustrien særligt interesserede i smart udvikling. I det værste tilfælde kan en enkelt komponentfejl faktisk betyde, at hele fremstillingsprocessen går i stå, hvilket vil medføre enorme økonomiske skader.


For at minimere denne risiko er der en stigning i antallet af systemer til forudsigelig vedligeholdelse, som giver brugeren mulighed for at registrere og evaluere vedligeholdelses- og ydelsesstatus for alle komponenter. Dette giver anlægsoperatøren tid til at afgøre, hvornår en komponent er ved at svigte, så de kan udføre den tilsvarende vedligeholdelse, før anlægget kommer til en uplanlagt standsning. Denne betingelse spiller en vigtig rolle, især i omkostningskrævende anvendelser eller sikkerhedskritiske infrastrukturer. På nuværende tidspunkt forfølges der i sådanne anlæg hovedsageligt en forebyggende tilgang baseret på tilstandsovervågning. Det betyder, at sliddele udskiftes med foruddefinerede intervaller, uanset deres tilstand eller resterende levetid.


Forudsigende vedligeholdelse kan bruges til specifikt at forudsige svigt i en anlægskomponent.  Som en del af denne forudsigende vedligeholdelsestilgang indsamles og analyseres anlægsdata specifikt under igangværende drift. For at optimere anlæggets omkostninger og driftssikkerhed bør signalet til vedligeholdelsesforanstaltninger hverken gives for tidligt (høje omkostninger) eller for sent (anlægssvigt).