Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Løsninger med oprullede kabler

Slip fleksibiliteten løs: opdag spiralkablernes styrke


I over tre årtier har LAPP været førende inden for fremstilling af højtydende spiralkabler lige her på vores europæiske fabrikker. Takket være vores mangeårige erfaring og en mangfoldig portefølje af kabler er vi i stand til at udstyre enhver anvendelse med en dynamisk elektrisk stikforbindelse.

Find dit ideelle spiralkabel - kontakt os

Din skræddersyede forbindelse starter her


På LAPP ved vi, at der sjældent findes en løsning, der passer til alle. Derfor er vores løsninger med spiralkabler en vigtig del af vores LAPP kabelkonfektionering. Vi tilbyder ikke bare kabler, vi tilpasser dem til dine nøjagtige krav og sikrer problemfri integration og optimal ydeevne til din individuelle anvendelse.

Har du brug for en skræddersyet løsning?

Prøv vores konfigurator til spiralkabler nu.
Vis video
Eksternt indhold fra YouTube
Klik for at se videoen. Din IP-adresse vil blive sendt til YouTube. Hvis du er logget ind på din YouTube -konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube konto.

Et overblik over spiralkablet


Spiralkabler giver fleksible og pladsbesparende forbindelser til dynamiske anvendelser. Takket være deres oprullede design muliggør de en større rækkevidde og indtrækslængde, forhindrer sammenfiltring og reducerer slid. De er ideelle til anvendelser, der kræver bevægelse, og tilbyder pålidelig strøm- og signaltransmission i en kompakt form.

  • Robust PUR-kappemateriale til langvarig brug i barske miljøer
  • Forlængede længder op til 3 til 4 gange den uudstrakte spirallængde
  • Stor genoprettende kraft
  • Forskellige kabeldiametre fra 0,14 til 4 mm2
  • Spiralkabler < 2 m mulige, hvis de rulles op i henhold til kundens krav
  • Skræddersyede produkter, f.eks. med forskellig kabelføring og andre bloklængder, endelængder eller endeformer (på forespørgsel)
  • Robotteknologi: Forbindelse af bevægelige dele i robotarme.
  • Medicin: Strømforsyning til bærbart medicinsk udstyr.
  • Telekommunikation: Forbindelser til håndholdte enheder.
  • Biler: Tilslutning af trailer og sensorer.
  • Industriel automatisering: Kabelføring af værktøjer og enheder.

Læs hele historien fra Sverige!

Hvad gør svenske entreprenørmaskiner så pålidelige?

Fortsæt til konfiguratoren

Få en omhyggeligt udformet spiralkabel lavet specielt til dig! 

Forskellen på LAPP: materialer af høj kvalitet og intelligent design


Kompromisløst kappemateriale: PUR (polyuretan)


På grund af dets enestående holdbarhed og bemærkelsesværdige "hukommelseseffekt" bruger vi kun PUR til vores kabelkapper. Resultatet er, at spiralen altid vender tilbage til sin oprindelige form, selv efter gentagne strækninger og sammentrækninger. Derudover kan PUR modstå ekstreme temperaturer, hvilket garanterer pålidelig ydeevne i en lang række miljøer.

Optimeret lederisolering: TPE-E og meget mere


Til lederisolering bruger vi primært TPE-E (termoplastisk polyesterelastomer), som er kendt for sine fremragende dielektriske egenskaber og brede driftstemperaturområde. Selvom PVC har gode dielektriske egenskaber, imponerer TPE-E med sin overlegne termiske ydeevne. I nogle tilfælde bruges PUR også til isolering af ledere.

Urokkelig fleksibilitet: fint snoede kobberledere


Nøglen til et spiralkabels fleksibilitet ligger i designet af dets ledere. Derfor bruger vi fint snoede kobberledere, der er fremstillet i overensstemmelse med VDE 0295 klasse 6-standarderne. Det er normalt kobbertråde med en diameter på kun 0,07 mm, hvilket maksimerer kablets bøjning og fleksibilitet uden at forårsage træthed.

Intelligent design af afskærmning: Overlappende for ultimativ ydeevne


I modsætning til skærmflet sikrer vores overlappende (eller indpakkede) afskærmning maksimal fleksibilitet. Dette innovative design forhindrer afskærmning i at begrænse spolens naturlige kompression og ekspansion, hvilket opretholder dens optimale ydeevne og levetid.

Hvorfor skal du vælge LAPP spiralkabel? Oplev de håndgribelige fordele


  • Udvikling i eget hus: Drag fordel af vores årtiers erfaring og omhyggelige kvalitetskontrol.
  • Skræddersyet i henhold til dine specifikationer: Fra længden til tilslutningen monterer vi kabler præcis efter dine individuelle specifikationer.
  • Lynhurtig levering: Takket være vores effektive produktion får du de kabler, du har brug for, præcis når du har brug for dem.
  • Omfattende lager på tilkald: Vores omfattende lager af afrulbare kabler sikrer, at vi kan opfylde en lang række krav.
  • Ingen minimumsmængder for lagerførte kabler: Bestil præcis det, du har brug for, uden at skulle binde dig til store mængder.
  • Maksimale tilpasningsmuligheder: Opnå den perfekte løsning til selv de mest krævende anvendelser.
  • Den ideelle forbindelse til bevægelse: Sørg for pålidelig forsynings- og datatransmission i dynamiske miljøer.

Find dit ideelle spiralkabel - kontakt os

Tilbage til hele serviceporteføljen:


Standardmonteringer

Enkle, effektive og standardiserede løsninger - find ud af mere

Skræddersyede konfektioneringer

Skræddersyede løsninger - find ud af mere