LAPP Harnessing Solutions leverer højtydende servokabelkonfektioneringer til krævende anvendelser inden for drivsystemer og maskinteknik. Vores standardiserede og konfigurerbare servokonfektioner er kompatible med førende mærker som SIEMENS, LENZE, Rockwell og SEW, så du kan vælge det rigtige kabel og stik til dine specifikke krav for at sikre problemfri integration og pålidelig drift.
Holdbare og EMC-afskærmede servokonfigurationer
Vores industrielle servokabelkonfektioneringer er designet til enestående holdbarhed og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Med støbte klemringe til vibrationsbeskyttelse og manipulationssikkerhed og IP67-beskyttede stik på motorsiden til beskyttelse mod støv og vand garanterer vores løsninger en lang levetid i barske miljøer. Strømstikket (størrelse 1) giver målbart bedre EMC-afskærmning (6 dB), reducerer interferens og sikrer signalintegritet.
Vi udfører strenge tests i vores eget laboratorium for at sikre maksimal kvalitet og sikkerhed. Få mere at vide om, hvordan LAPP opfylder sit kvalitetsløfte på test- og laboratorielokationer
Et overblik over servoløsninger
Konfektionerede servokabler, der er kompatible med SIEMENS, Rockwell, LENZE, SEW
Vi tilbyder servokonfektioner af høj kvalitet til forskellige standarder i branchen. Uanset om det drejer sig om en stor ordre eller et enkelt produkt, leverer vi alt fra en enkelt kilde. Specielle løsninger er heller ikke noget problem: uanset om det drejer sig om tryk, mærkning eller emballering - vi gør det muligt. De konfektionerede kabler fås i alle længder.
- Fremstillet i Europa
- 100 % gennemgået
- Sporbarhed af produktionen gennem batchmærkning
- Mange års erfaring med komponentproduktion hos LAPP
- Global tilstedeværelse med lokal ekspertise og support
- Skræddersyede løsninger på forespørgsel
- Skræddersyet aftryk
- Basic Line: omkostningseffektivt servokabel til enkle anvendelser
- Extended Line: yderst dynamisk præstationsklasse til krævende miljøer