Vi bygger og bestykker dine kabelkæder
Uanset om det drejer sig om bevægelse eller vridning – kabelkæder skal kunne modstå bevægelse og beskytte kablerne. Med LAPP Harnessing Solutions tilbyder vi dig robuste, fuldt konfektionerede systemer til kabelkæder, præcist tilpasset dine krav, fra en enkelt kilde.
Med vores omfattende ekspertise og mange års erfaring er vi altid til rådighed for at rådgive dig: fra kablerne til stikkene og kabelkæden, fra start til slut. Det perfekte samspil mellem de nødvendige komponenter kræver en detaljeret planlægning forud. Dette indebærer ikke kun at vælge det rigtige kabel til kabelkæder, men også at bruge det i dit system i henhold til dine behov. Vores systemingeniører støtter dig i alle projektfaser og arbejder sammen med dig om at udvikle skræddersyede og pålidelige systemløsninger. De kender ikke kun vores komponenter helt ned til mindste detalje, de har også en dybtgående forståelse af deres anvendelser. Med LAPP får du skræddersyede løsninger til øjeblikkelig konfektionering på stedet.
Med vores lange erfaring ved vi, hvad der er vigtigt for din applikation. Vores kabelkædesystemer til at flytte maskiner og systemer kan håndtere tusindvis af bevægelsescyklusser i krævende og barske miljøer. Vi leverer komplette kabelkæder med meget fleksible kabler, slanger, hydrauliske/pneumatiske slanger og stik – tilpasset helt efter dine ønsker.
Ved du allerede, hvad din kabelkæde skal kunne? Brug derefter vores praktiske online-værktøjer: Opret dit eget individuelle kabelkædesystem i Online Engineer, eller brug vores forespørgselsformular til at modtage et tilbud.
Brug vores onlineværktøjer
FAQ
| Ja, en kabelkæde kan leveres som en komplet og færdigmonteret løsning med kabler, slanger, stik og andre komponenter installeret inden levering. En sådan løsning kaldes ofte en "dresset" kabelkæde i industrien. Ved at levere systemet færdigmonteret mindskes behovet for arbejde på stedet, samtidig med at installationen går hurtigere, og risikoen for monteringsfejl reduceres. For maskinbyggere og OEM-producenter betyder det en lettere idriftsættelse og et mere forudsigeligt projektforløb. |
| En dresset kabelkæde er en kabelkæde, hvor kabler, slanger og eventuelle stik allerede er monteret og organiseret efter definerede konstruktionsprincipper. Formålet er at sikre, at alle komponenter bevæger sig korrekt gennem kabelkædens hele bevægelsesområde uden at blive udsat for unødigt slid. En dresset kabelkæde leveres færdig til installation og bidrager til øget driftssikkerhed, kortere monteringstid og længere levetid for både kabler og slanger. |
| En færdigmonteret kabelkæde sparer tid ved installation og mindsker risikoen for fejl, som kan opstå ved manuel montering. Da kabler og slanger allerede er korrekt placeret og sikret, kan installationen gennemføres hurtigere og med højere kvalitet. Løsningen bidrager også til bedre driftssikkerhed, fordi komponenterne er tilpasset til at fungere sammen i den specifikke applikation. For mange virksomheder betyder det kortere leveringstider, reducerede installationsomkostninger og færre uplanlagte driftstop. |
| Et komplet kabelkædesystem kan indeholde kraftkabler, styringskabler, datakabler, fiberoptiske kabler, hydraulikslanger, pneumatikslanger, stik og andre komponenter, der kræves for maskinens funktion. Kombinationen tilpasses applikationens krav til bevægelse, belastning og miljøforhold. Ved at integrere alle relevante komponenter i en samlet løsning forenkles både installation og vedligeholdelse, samtidig med at systemets pålidelighed forbedres. |
| For at opnå lang levetid og sikker drift skal kabler og slanger vælges og placeres ud fra deres tekniske egenskaber. Faktorer som bøjningsradius, vægt, diameter, fleksibilitet og bevægelsesmønster påvirker, hvordan komponenterne skal kombineres. Det er vigtigt at balancere kablerne og slangerne i kæden; tunge kabler eller slanger placeres tæt på kædeleddene. Ved korrekt dimensionering, adskillelse og trækaflastning reduceres risikoen for slid, sammenpresning og for tidligt svigt. Når hele systemet projekteres som en samlet enhed, skabes de bedste forudsætninger for pålidelig drift over lang tid. |
| Ja, en kundetilpasset kabelkædeløsning kan udformes ud fra maskinens specifikke krav. Faktorer som slaglængde, hastighed, acceleration, installationsplads, miljøforhold og ønsket levetid ligger til grund for konstruktionen. Valget af kabler, slanger og øvrige komponenter tilpasses også applikationens behov. Resultatet er en løsning, der er optimeret til maskinens driftsforhold og som bidrager til høj ydeevne og langsigtet driftssikkerhed. |
| Kundetilpassede kabelkædeløsninger er særligt velegnede til applikationer, hvor bevægelserne er komplekse, installationspladsen er begrænset, eller hvor høj driftssikkerhed er afgørende. De anvendes ofte inden for automation, maskinbyggeri, robotteknik, materialehåndtering og anden industriel virksomhed. Når flere forskellige kabler og slanger skal fungere sammen i samme system, giver en kundetilpasset løsning bedre forudsætninger for effektiv installation, høj tilgængelighed og lang levetid. |
| Et komplet kabelkædesystem betyder, at kabelkæden, kabler, slanger og andre komponenter er udvalgt til at fungere sammen som en helhed. Dette mindsker behovet for egen projektering og forenkler både indkøb og installation. Da hele løsningen er tilpasset applikationens krav, mindskes risikoen for kompatibilitetsproblemer og forkert montering. For mange virksomheder fører det til lavere samlede omkostninger, hurtigere idriftsættelse og øget driftssikkerhed gennem systemets hele levetid. |