Denmark
 
en
da
 
DKK
€
Denmark
 
en
da
 
DKK
€

Fjernbetjent I/O

Decentraliseret periferiudstyr giver maksimal fleksibilitet


Med den stigende efterspørgsel efter fleksible og skalerbare automatiseringsløsninger spiller decentraliserede perifere enheder en afgørende rolle. Det giver mulighed for at optimere brugen af ressourcer og gør det muligt for virksomheder at tilpasse deres systemer til skiftende krav hurtigere og nemmere. Det hjælper også med at reducere systemernes kompleksitet, samtidig med at det øger gennemsigtigheden og kontrollen.

Ved at bruge remote I/O-moduler kan virksomheder opnå større effektivitet og adaptabilitet i deres produktionsprocesser. Remote I/O (input/output) henviser til systemer, der gør det muligt at placere et styresystems input- og outputgrænseflader på fjerntliggende steder. Disse systemer spiller en nøglerolle i moderne industriel automatisering og processtyring.

Hvorfor bliver decentralisering stadig vigtigere i branchen? Og hvordan sætter LAPP nye standarder med UNITRONIC® ACCESS-produktserien?

Jürgen Greger, Product Manager Industrial Communication hos LAPP, giver et spændende indblik i verdenen af eksterne I/O-enheder og forklarer, hvorfor fleksibilitet og nem integration er afgørende. Find ud af mere!

Download Remote I/O-oversigten nu

Interview med ekspert

Decentralisering gentænkt - produktchef Jürgen Greger forklarer fordelene i et interview.

Hvad er Remote I/O?


Remote I/O-systemer består af moduler, der modtager analoge og digitale signaler fra sensorer og sensor-aktuatorer og sender dem til en central kontrolenhed. LAPP's fjern-I/O-enheder, såsom IO-Link-masteren (enkelt- og multiprotokol), understøtter forskellige industrielle Ethernet-protokoller afhængigt af varianten, herunder PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP og CC-link IE. Desuden understøtter alle IO-Link-mastere og -hubs også selve IO-Link. Den centrale kontrolenhed behandler de modtagne data og sender kontrolkommandoer til fjernmodulerne for at styre forskellige processer.

Har du spørgsmål?

Vores eksperter rådgiver dig med glæde og samarbejder med dig om at implementere dit individuelle projekt.
Kontakt os nu

Remote I/O og automatiseringspyramiden


Remote I/O-systemer er afgørende for automatisering på feltniveau. De arbejder decentralt direkte med sensorer og aktuatorer uden behov for et styreskab. Med grænseflader som sensor-aktuator-forbindelser, Ethernet-forbindelser og daisy chain strømforsyning giver de mulighed for fleksibel og effektiv integration i automatiseringssystemer.
 

LAPP tilbyder løsninger til alle niveauer i automatiseringspyramiden:

  1. På markniveau: Decentrale komponenter giver maksimal fleksibilitet.
  2. Kontrolniveau: Problemfri forbindelse til kontrolsystemer.
  3. Processtyringsniveau: Centraliseret kontrol og dataanalyse.

Remote I/O-løsninger


LAPP tilbyder omfattende remote I/O-løsninger, der kan integreres problemfrit i eksisterende automatiseringssystemer. Vores løsninger dækker en bred vifte af anvendelser, fra fabriksautomatisering til bygningsautomatisering, og sikrer maksimal pålidelighed og effektivitet.

Fordele ved fjernstyret I/O


Brugen af fjernstyrede I/O-systemer giver mange fordele:

Fleksibilitet

Gør det lettere at placere og tilpasse.

Omkostningseffektivitet

Sænker omkostninger til kabelføring og installation.

Reducerede nedetider

Hurtigere vedligeholdelse og højere tilgængelighed.

Skalerbarhed

Let at udvide efter behov.

Fjernbetjente I/O-anvendelser


Remote I/O-systemer er afgørende for moderne automatisering og spiller en afgørende rolle i mange brancher. De gør det muligt at registrere og styre signaler over lange afstande og hjælper med at øge effektiviteten, reducere omkostningerne og forbedre sikkerheden.

  • Produktionsfaciliteter: Overvågning og styring af produktionslinjer, maskiner og robotter på et fabriksgulv. 
  • Procesindustrien: Styring af kemiske, petrokemiske og farmaceutiske processer, hvor sensorer og aktuatorer er fordelt i farlige områder eller over lange afstande 
  • Transportørteknologi: Styring af transportbånd, kraner og andre transportsystemer til materialer, f.eks. inden for emballageteknologi 
  • Produktionsfaciliteter: Overvågning og kontrol af produktionsprocesser 
  • Kraftværker: Overvågning og styring af generatorer, transformatorer og styreskabe.
  • Vand- og spildevandssystemer: Inspektion og overvågning af pumper, ventiler og vandbehandlingssystemer.
  • Olie- og gasbranchen: Fjernovervågning og -styring af boreplatforme, rørledninger og raffinaderier.
  • Solcelleparker: Overvågning og styring af solar-moduler og invertere.
  • Vindmølleparker: Styring af opspoling af vindmøller og overvågning af vejrpåvirkninger.

Patchkabel og forlængerkabler: stikforbindelser til dine eksterne I/O-systemer


Patchkabel og forlængerkabler er vigtige for stikforbindelsen til dine eksterne I/O-systemer. Den nye portefølje af EPIC® forlængerledninger og EPIC® patchkabel fra LAPP åbner op for uanede designmuligheder. Nyligt tilføjede cordserier med M5 A-kodning, 7/8" og M16 udvider kombinationsmulighederne i den eksisterende M8- og M12-portefølje.

For hver standardkombination af patchkabel og cordset er der mulighed for at designe dem med kappematerialerne PUR eller PVC. Ud over standardsortimentet kan næsten alle teknisk mulige stikforbindelser oprettes, f.eks. et 4-polet M8 A-stik til en 3-polet M12 A-hunstift.

Ved at levere alle almindelige kodninger til forlængerledninger kan alle stikforbindelser nu dækkes for at udstyre eksterne I/O-enheder fuldt ud (f.eks. L-kodning, A-kodning + patchkabel).


Remote I/O-systemer er uundværlige komponenter i moderne automatiserings- og kontrolsystemer. De tilbyder fleksibilitet, omkostningseffektivitet, reduceret nedetid og skalerbarhed, hvilket gør dem til det foretrukne valg i mange industrielle anvendelser. I takt med at teknologien fortsætter med at udvikle sig, vil fjernstyrede I/O-systemer fortsat spille en vigtig rolle i optimeringen og effektiviseringen af processer.

FAQ

Remote I/O er en decentral løsning til udvidelse af kontrolsystemer. Det gør det muligt at forbinde sensorer og sensor-aktuatorer til centrale kontrolsystemer via moderne kommunikationsprotokoller.
Ja, fjernstyrede I/O-systemer er kompatible med mange eksisterende styresystemer og kan nemt integreres.
I modsætning til analog og digital kommunikation giver IO-Link mulighed for udvidet diagnosticering af sensorer og aktuatorer. Desuden kan IO-Link-enheder lettere tages i brug og udskiftes takket være automatisk konfiguration og plug-and-play. Sammenlignet med Ethernet-kommunikation er IO-Link mere omkostningseffektiv og lettere at integrere.
IO-Link-masteren og det digitale modul konfigureres via et webinterface. IO-Link-hubben sættes op ved hjælp af IO-Link-masteren. Der kræves ingen ekstra software.

IO-Link er et standardiseret kommunikationssystem, der er specielt udviklet til integration af sensorer og aktuatorer i automatiseringssystemer. Den muliggør en punkt-til-punkt-forbindelse mellem en IO-Link-enhed (f.eks. en sensor) og en IO-Link-master. IO-Link giver mulighed for tovejsudveksling af procesdata og parametre til konfiguration af sensorer og sensor-aktuatorer. Desuden overføres hændelses- og diagnosedata for at give feedback om fejl eller yderligere information. 

Mere information om IO-Link: IO-Link-webstedet for PROFIBUS-brugerorganisationen e.V.
 

Digital signaltransmission betyder, at der kan bruges både afskærmede og uskærmede standardkabler. Den maksimale længde er 20 meter.

IO-Link-masteren (enkeltprotokol), IO-Link-masteren (multiprotokol) og IO-Link-hubben understøtter alle IO-Link. 

IO-Link-masterne (enkeltprotokol) understøtter hver især en af de følgende Industrial Ethernet-protokoller, afhængigt af artiklen: 

  • PROFINET 
  • EtherNet/IP 
  • EtherCAT 
  • Modbus TCP 
  • CC-Link IE 

IO-Link-masteren (multiprotokol) understøtter alle de ovennævnte Industrial Ethernet-protokoller. Den respektive protokol indstilles ved hjælp af en drejekontakt til kodning.