Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Anvendelser


I Industri 4.0 samles it-systemer fra bygnings- og kontornetværk med industrielle netværk. Dette ændrer kommunikationen på tværs af virksomhederne betydeligt.

Data, det mest værdifulde aktiv i den industrielle digitalisering, skal overføres pålideligt og på det rigtige tidspunkt mellem alle komponenter i datanetværket. Højere temperaturer, et olieholdigt miljø eller elektromagnetisk interferens stiller særlige krav til datakablernes design. Bevægelige maskindele eller anvendelser i robotter udsætter kablet for yderligere mekaniske belastninger på grund af vridning eller bøjning. For at garantere en lang levetid i disse anvendelser er det nødvendigt at have den rigtige løsning til industriel kommunikation.

Som en af verdens førende leverandører af forbindelsesløsninger forstår vi hos LAPP rigtig godt vores kunders udfordringer. Vores produkter er perfekt egnede til industrielle anvendelser og tilbyder dig løsninger til at forbinde alle komponenter i dit datanetværk, uanset om det er en robotarm eller din bærbare på kontoret.

Hovedstyreskab


Hovedstyreskabet er den centrale kontrolenhed for hele systemet. Den forbinder både kontorniveauet og de enkelte maskinstyreskabe.

På den ene side er betingelserne inde i hovedstyreskabet godt kontrolleret uden temperaturmæssige, kemiske eller mekaniske belastninger. På den anden side kolliderer høje krav til datahastighed og pålidelighed med EMC-hændelser.

Alle ovennævnte krav blev taget i betragtning ved udvælgelsen af produktet til denne anvendelse.

  • Ethernetkabler, der sælges pr. meter, der fører til styreskabet, er forbundet via RJ45-datastik, der kan monteres i marken.
  • Konfektioneret patchkabel med RJ45-datastik i styreskabet til tilslutning af PLC til drevsystemet, decentraliseret I/O-system, HMI, Wi-Fi, router osv. Beskyttelsesklasse IP20.
  • Ikke-administrerede eller administrerede switche - administrerede switche kan bruges til at oprette redundante netværk og har omfattende diagnostiske funktioner.
  • Firewall til sikkerhed og adskillelse af netværk via NAT (Network Address Translation). Aktiverer adgangsbegrænsning fra resten af produktionsnetværket.

Maskine


Der er forskellige anvendelser til Ethernet-kommunikation i maskinen. I de fleste tilfælde involverer dette kommunikation mellem maskinstyring og sensorer/aktuatorer i maskinen.

De produkter, der anvendes i maskinen, skal være egnede til maskinmiljøet. Vi har alle mulige anvendelser, herunder fast/fleksibel/meget fleksibel, beskyttet/ubeskyttet, fra Cat.5 til Cat.7A, baseret på PROFINET/ETHERCAT/ETHERNET IP. Også stik med forskellige beskyttelsesklasser (IP20 – IP68) for at modstå olieholdige miljøer eller hyppig rengøring, især i fødevareindustrien.

Hver anvendelse i maskinen kan have forskellige krav til kabeltypen. Alt skal tages i betragtning for at garantere uafbrudt datatransmission og en lang levetid for forbindelsen.

  • Konfektioneret patchkabel med RJ45-datastik i styreskabet og til tilslutning til maskinen. IP20-beskyttelsesklasse.
  • Konfektioneret patchkabel med M8/M12-stik og kabel med PUR- eller TPE-kappe til ubeskyttet brug uden for styreskabet.
  • Ikke-administrerede eller administrerede switche - administrerede switche kan bruges til at oprette redundante netværk og har omfattende diagnostiske funktioner.
  • PROFINET/ETHERCAT/ETHERNET IP-baseret Ethernetkabel til faste/fleksible/meget fleksible anvendelser, med forskellige kappematerialer/-typer afhængigt af kravene i anvendelsesspecifikationen.
  • Sensorkabel til fleksible/meget fleksible anvendelser, til forbindelse mellem sensorer og aktuatorer.

Styreskab til styreskab


I standardfabriksproduktion er forskellige maskinstyreskabe og maskiner forbundet via hovedstyreskabet eller til hinanden, afhængigt af den anvendte topologi. Pålidelig Ethernet-kommunikation mellem disse enheder sikrer, at hele produktionslinjen fungerer fejlfrit. En eventuel fejl på en linje kan få hele produktionen til at stå stille. Ethernetkabler til kabelbakker og industrielle formål anvendes til forbindelsen De er konfektioneret med RJ45-stik, der kan monteres i marken, og er forbundet med administrerede eller ikke-administrerede kontakter.

Ethernetkabler, der anvendes til denne anvendelse, skal være egnede til kabelbærerinstallation (f.eks. flammehæmmende, halogenfri, CPR-klassificeret, UL-godkendt kabelbærer) eller installeres i produktionsområder med mulige krav til temperatur-, kemisk, mekanisk eller EMC-modstand.

  • Kabel i kabelbakke til brug i USA og testet af Underwriter Laboratories (USA) som PLTC (power limited tray cable) eller til åbne kabelbakker som PLTC-ER (power limited tray cable exposed run)
  • Kabel skåret til specifikke længder til installation i kabelbæreren
  • RJ45-datastik, der kan monteres i marken, med IP20-beskyttelsesklasse i styreskabe
  • Stik uden for styreskabet har beskyttelsesklasse IP67
  • Administrerede switche kan bruges til at opbygge redundante netværk og har omfattende diagnostiske funktioner
  • SKINTOP®-kabelforskruninger og DIX-M indlæg til automatisering kan bruges til korrekt pakning af kabelindgangene i huse/maskiner

Robotter


Robotanvendelser bruges i stigende grad i moderne industrielle fabrikker. Industrirobotter sikrer en høj hastighed, pålidelighed, kvalitet og bidrager i sidste ende til deres slutprodukts konkurrenceevne. Denne anvendelse har meget specifikke krav til Ethernetkabler og kabeltilbehør.

Ethernetkabler sikrer datatransmission mellem sensorer, kameraer og servomotorer. Der stilles særligt høje krav til datahastigheden, hvis f.eks. processen kontrolleres visuelt ved hjælp af kameraer med høj opløsning og høje billedfrekvenser. Ethernet-forbindelsen mellem robotdelene begynder i et styreskab. Datakablerne er ofte anbragt ved siden af servomotorkablerne, hvilket er grunden til, at det er vigtigt at være opmærksom på EMC.

På grund af de forskellige bevægelser af robotdele kan kablet udsættes for højfrekvente bøjnings- og vridningsbevægelser kombineret med kemiske og mekaniske belastninger. Selv under disse forhold skal kablet garantere en pålidelig dataforbindelse. Selv små datatab under bevægelse kan forårsage latens og føre til produktionsnedbrud eller i værste fald endda bringe menneskeliv i fare.

De specielt udviklede Ethernetkabler til robotter fra LAPP er ideelle til disse anvendelser.

  • Kabelforbindelser (såkaldte dress packs) fra robotbasen til griberen skal være vridningsbestandige og robuste
  • Strengene skal være stikbare, så de kan udskiftes hurtigt og nemt i tilfælde af vedligeholdelse. Til dette formål kan EPIC® DATA-flangestik anvendes, som er fastgjort til robotbasen for at forbinde dress packen.
  • Stikkene på robotten har beskyttelsesklassen IP67 for at garantere beskyttelse mod fugt, snavs og vibrationer

Kabelkæde


Lineære, vandrette eller lodrette bevægelser finder ofte sted i industrielle anvendelser. En typisk anvendelse er, at Ethernetkabler installeres i en kabelkæde sammen med andre kabler og slanger. Kablet skal kunne modstå hyppige bøjninger, acceleration og fysisk kontakt med andre dele i kabelkæden.

Ethernetkabler til sådanne anvendelser skal have visse egenskaber, såsom en lille bøjningsradius, et stort antal bøjningscyklusser, acceleration og slidmodstand. På grund af den begrænsede plads inde i kabelkæden kan EMC være en anden vigtig egenskab. Især til højere bithastighedsklasser Kat. 6a eller højere, hyppig bøjning kan udgøre en stor udfordring for kabeldesignet.

  • Kablerne skal være stikbare, så de kan udskiftes hurtigt og nemt i tilfælde af vedligeholdelse. EPIC® DATA-flangestik er ideelle til dette
  • På grund af vibrationer og snavs på maskinen bruges patchkabler, der er egnede til kabelkæder med overstøbte stik, til at garantere effektiv tæthed med IP67-beskyttelsesklasse.
  • Andre stik, f.eks. sensor-/aktuatorkabler, har også beskyttelsesklassen IP67.

Bygninger eller kontorer


Bygnings- eller kontornetværket forbinder computere, servere og systemer med hinanden og med internettet. Ethernetkabler og Ethernet-patchkabler, der anvendes i disse anvendelser, skal ofte være halogenfri, flammehæmmende og CPR-certificerede, så de ikke udgør en risiko for menneskeliv i tilfælde af brand i bygningen. Til forbindelsen mellem bygningerne sikrer glasfiberkabler datatransmissionen med den højeste hastighed.

  • Kobberbaserede ETHERLINE® LAN-kabler bruges til afstande på op til 100 m.
  • Fiberoptiske kabler bruges over længere afstande til at forbinde to bygninger eller inden for bygninger. Forskellige stik, såsom SC-stikket, bruges til fiberoptisk datatransmission.
  • HITRONIC® breakout-kabler bruges til kabelføring inde i bygninger.
  • HITRONIC® udendørs kabler bruges til udendørs kabelføring og kabelføring mellem bygninger. De faste kabler er forbundet med splejsningsboksene i HITRONIC® SBX-serien.
  • Splejsningsboksene bruger HITRONIC®-fiberoptiske patchkabler til at forbinde enhederne.
  • ETHERLINE® LAN-kabler i kategori Cat. 7 eller højere bruges til kabelføring på kontoret og er sikkert installeret i bygningen.
  • RJ45-stikket bruges til kobberbaseret datatransmission
  • LAN CAT. 6A patchkabel til brug i kontormiljøer

Anvendelse i marken


Produktionsprocesser i sammenkoblede systemer er ofte arrangeret på en lineær måde. Dette er også kendt som buskabelføring eller en daisy chain. Det betyder, at forskellige komponenter er forbundet i serier. Den første komponent er normalt styreenheden i styreskabet, hvorfra Ethernetkablet ledes til de decentraliserede I/O-systemer og sensorerne og aktuatorerne langs systemet.

Ethernetkabler og kabeltilbehør til denne anvendelse skal opfylde visse krav, når de anvendes. De kan installeres både i beskyttede og ubeskyttede områder. De skal muligvis være modstandsdygtige over for rengøringsmidler i fødevareforarbejdning, forskellige typer olier i metalforarbejdning eller høje eller lave temperaturer.

LAPP har en bred portefølje af Ethernetkabler og tilbehør til alle slags industrielle anvendelser. Vores eksperter er klar til at rådgive dig om det rigtige produktvalg.

  • Forbindelsen fra PLC'en i styreskabet til I/O-systemerne i marken opnås ved hjælp af kobberbaserede ETHERLINE®-kabler eller patchkabler
  • Den decentraliserede forbindelse til sensoren eller aktuatoren foretages i marken via et M12-stik. Disse har beskyttelsesklasse IP67.