Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Protokolstandarder for industriel kommunikation

Sæt dine systemer i netværk med protokolstandarderne for industrien


I en tid med fuldautomatisk produktion og intelligente fabrikker er industriel kommunikation afhængig af robuste protokolstandarder for at sikre et smidigt, effektivt og sikkert netværk mellem maskiner, sensorer og kontrolsystemer. LAPP tilbyder et omfattende produktsortiment til almindelige protokolstandarder, herunder PROFINET, EtherCAT, PROFIBUS, CAN bus, EtherNet/IP m.m.. Kun med den rigtige kabelføring kan virksomheder opnå en høj grad af interoperabilitet, opretholde dataintegritet og optimere driften af enheder fra forskellige producenter.

Oplev, hvordan forbindelsesløsninger fra LAPP kan forbedre din industrielle kommunikation og skabe pålidelige, fremtidssikrede netværk, der øger produktiviteten og understøtter overgangen til Industri 4.0.

Stol på LAPP som din pålidelige partner inden for industriel kommunikation, og gå på opdagelse i vores portefølje!

Download overblik over produkter

Ethernet

Få mere at vide om fordelene ved og anvendelsesmulighederne for Ethernet i industriel kommunikation.
Få mere at vide

Fieldbus

Find ud af, hvordan fieldbusprotokoller bruges i industrien, og hvilke løsninger vi tilbyder for at optimere din kommunikation.
Få mere at vide

Har du spørgsmål?

Vores eksperter rådgiver dig med glæde og samarbejder med dig om at implementere dit individuelle projekt.
Contact us now

PROFINET

Alt er forbundet i netværk


Industriel kommunikation omfatter et oprettet netværk mellem maskiner og computere og er grundlaget for en intelligent, netværksbaseret produktion. Sådanne netværksbaserede industrielle systemer kaldes også intelligente fabrikker.

Dette indebærer etablering af fælles kommunikation fra sensorer, aktuatorer og kontrolelementer lige til lagerstyringssystemer, som kan forenkle, illustrere og forbedre processer. I lighed med OSI-referencemodellen finder denne type kommunikation ikke kun sted inden for et netværksniveau, men på tværs af niveauer.

Kommunikation mellem de forskellige netværksdeltagere på et eller flere netværksniveauer skal standardiseres, så enheder fra forskellige producenter også kan "forstå" hinanden. Derfor er der brug for et standardiseret, barrierefrit sprog – her introduceres protokolstandarder som løsning.
Et stort antal forskellige netværksprotokoller bruges i de enkelte lag i OSI-referencemodellen, som vi dog ikke vil uddybe her.


De sandsynligvis mest kendte protokoller (som også danner grundlaget for dataudveksling over internettet) omfatter:  

  • TCP: Protokol til dataudveksling mellem netværkskomponenter
  • FTP: Protokol til udveksling af filer over internettet
  • HTTPS: Protokol til krypteret transmission over internettet
  • IP, IPv4 og IPv6: Protokoller til adresseverifikation på internettet
  • SMTP: Protokol til afsendelse af e-mails

Alt er sikkert


Kommunikation mellem de forskellige enheder i det netværksbaserede system sker via internettet eller andre interne LAN-netværk (Local Area Network). Netværk af denne type præsenterer både muligheder og udfordringer. Protokolstandarderne tager hensyn til følgende værdier:

  1. Integritet (data bliver ikke manipuleret under transmissionen)
  2. Fortrolighed (data behandles som fortrolige under transmissionen)
  3. Verificerbarhed (senderens og modtagerens identitet kan verificeres)
  4. Mediebehandling uden forstyrrelser (kun ét medium bruges til datatransmission)

Alt er standardiseret


IEC, den internationale elektrotekniske kommission, har beskrevet, defineret og standardiseret en kommunikationsstandard til industriel automatisering i en standard: IEC 60870 eller for Tyskland: DIN EN 60870.

Standarden består af en hel række specifikationer, som er organiseret i en række standarder. Serien af standarder dækker følgende emner:

  • Konstruktion af omskifterudstyr
  • Telekontrolteknologi
  • Netværksstyringsteknologi

Protokolstandarderne er en del af området for fjernstyringsteknologi. Som følge heraf er IEC 60870-5-serien af standarder gyldig. Dele af standarden tager hensyn til forskellige delvise aspekter:

  • IEC 60870-5-1: Transmissionsrammeformater
  • IEC 60870-5-2: Transmissionsprocedurer
  • IEC 60870-5-3: Struktur af anvendelsesdata
  • IEC 60870-5-4: Definition og kodning af informationselementer
  • IEC 60870-5-5: Grundlæggende anvendelsesfunktioner

Følgende er også relevante for definitionen af protokolstandarder:

  • IEC 60870-5-101: Anvendelsesrelateret standard for fjernstyringsopgaver (seriel kommunikation)
  • IEC 60870-5-102: Grundlæggende funktioner til transmission af totaler
  • IEC 60870-5-103: Standard til overførsel af beskyttelsessignaler og eliminering af interferens (i et styreskab)
  • IEC 60870-5-104: Anvendelsesrelateret standard til fjernstyringsopgaver i IP-netværk

Standardens specifikationer sætter en universel standard, men giver stadig mulighed for manøvrering til specifikke anvendelser.

Alt er organiseret - topologier


Som følge heraf arbejder de forskellige sendere og modtagere i kommunikationssystemet i henhold til præcist definerede regler, så data kan udveksles.
For at forbinde de forskellige enheder med hinanden, er der brug for switche eller routere, der udfører en distributionsfunktion i netværket. De sikrer, at alle netværksdeltagere opretter logiske forbindelser.

De logiske forbindelser er defineret i netværkstopologierne. Disse viser, hvordan enhederne er arrangeret og forbundet i et netværk.

Med punkt-til-punkt-topologi er der kun en simpel, direkte forbindelse mellem to enheder. Begge enheder kan bruge disse forbindelser til gensidig kommunikation.

Med punkt-til-multipunkt-topologi føres flere enheder gennem et centralt system. Hver enhed i systemet har et fælles forgreningspunkt i kommunikationen.

Med linjetopologi er flere enheder forbundet med hinanden. Et kabel føres fra enhed til enhed. Hver ende af linjen afsluttes med en enhed.

Med bustopologien er alle enheder forbundet via et fælles kabel. Hver enhed har adgang til de signaler, der overføres via kablet.
For at forhindre interferens på kablet er kabelenderne udstyret med en afsluttende modstand.

Ringtopologien er en lukket kabelrute. Alle enheder er forbundet med hinanden med en kabelring. Det betyder, at hver enhed modtager og udfører et kabel.
Stjernetopologien har en central netværkskomponent. Dette er normalt en hub eller switch, der overtager distributionsfunktionen. Hver enhed er forbundet til den via et kabel.
Trætopologien er en udvidet stjernetopologi. Det muliggør implementering i større netværk.
Mesh-topologi er et decentraliseret netværk. Der er ingen bindende strukturer, og alle netværksnoder dvs. alle enheder, er forbundet med hinanden.
Fletningstypologien er en fremadrettet udvikling af stjernetypologien. Der er ingen central node, i stedet er enhederne redundant forbundet med en struktureret, mesh-topologi.