AS-i (Actuator Sensor Interface) er verdens eneste standardiserede Fieldbus-system til det lavere procesniveau. Ved hjælp af kun en port og kun et kabel med to bufferede fibre kan dette enkle tilslutningssystem skabe et netværk til op til 31 sensorer og aktuatorer/AS-i-moduler med kontrolniveauet.
I denne sammenhæng er AS-i-kablet ikke kun ansvarligt for at udveksle data, men også for at levere strøm til slaverne. En cyklisk transmissionshastighed på ≤ 5 ms kan her opnås med en kabellængde på 100 m. Som følge heraf muliggør denne åbne industristandard (som ikke er bundet til en bestemt producent) en hurtig og effektiv kabelføring i industriel automatisering, hvilket i sidste ende reducerer omkostningerne.
AS International Association e.V. fremmer udvidelsen og standardiseringen af AS-i-protokolstandarden. LAPP er medlem af foreningen og spiller en aktiv rolle i dens videre udvikling.