Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

eMobilitet

Opladningskabler og opladningsløsninger til e-mobilitet


Elektromobilitet er fremtiden. Det Internationale Energiagentur (IEA) forventer, at elbiler og plug-in-hybrider vil opnå en global markedsandel på over 40 procent i 2030. LAPP er en stærk partner og tilbyder infrastrukturkabler, ladestationer og bilproducenter brugervenlige ladekabler til opladning ved offentlige AC-ladestationer og ved hunstifter i husholdninger og industri. For at opnå maksimal fleksibilitet i produktionsprocessen tilbyder vi også usamlede kabler til opladning i metermål. De er ideelle til vægkasseproducenter og montere, der ønsker at realisere individuelle løsninger - effektivt, præcist og i gennemprøvet LAPP-kvalitet.


Du kan læse IEA's rapport på agenturets officielle hjemmeside: 

Til IEA-rapporten

Ladeløsninger til e-mobilitet

Opladningskabler til elbiler i forskellige varianter, længder og farver samt mobile opladere til elbiler. Med vores mobile opladningsløsninger kan du oplade elbiler fleksibelt ved husholdningsstikdåser eller industristikdåser - ideelt til brug i flåder, værksteder og for privatpersoner med elbiler. 

Kabelføring til e-mobilitet

Ukonfektionerede ladekabler i metermål er ideelle til wallbox-producenter og montører. De udgør det ideelle grundlag for pålidelige og sikre opladningsprocesser i el- og plug-in-hybridbiler. Kablerne overholder alle relevante IEC- og EN-produktkrav. 

Hvilke krav skal kabler og ledningsføring til elbiler opfylde?


Inden for e-mobilitet skal ledninger og kabler opfylde de højeste tekniske krav - især inden for opladningsinfrastruktur. Uanset om det er til wallboxe, ladestationer eller hurtigladestationer: De anvendte kabler skal ikke kun være kraftige, men også særligt robuste, sikre og holdbare. 

Høj strømværdi


Der kræves kabler med et stort tværsnit til opladning af elbiler. Disse kabler er nødvendige for sikkert at overføre høj opladningseffekt (AC og DC). Det gælder især for hurtigladestationer, som har en opladningskapacitet på op til 350 kW. 

Få mere at vide om strømværdien

Klik her

God vejr- og UV-modstand


Mange kabler til opladning bruges udendørs og skal kunne modstå ekstreme temperaturer, fugt og UV-stråling. 

Læs mere om UV-modstand

Klik her

Høj mekanisk stabilitet


Kabler i e-mobilitet er udsat for hyppige bøjninger, træk og bliver ofte kørt overløb. Robust isolering og høj fleksibilitet er derfor afgørende. 

Sikkerhedsstandarder og normer


For at sikre maksimal sikkerhed skal kablerne overholde alle relevante IEC- og EN-produktkrav samt andre internationale standarder. 

Flammehæmmende og halogenfri


Til brug i offentlige områder er det vigtigt, at kablerne ikke afgiver giftige gasser i tilfælde af brand, og at de er flammehæmmende. 

Få mere at vide om halogenfri kabler

Klik her

Hvilke opladningsmetoder findes der til opladning af elbiler, og hvordan adskiller de sig fra hinanden?


Ved opladning af elbiler skelnes der mellem fire standardiserede opladningstilstande i overensstemmelse med den internationale standard IEC 61851. Disse såkaldte "modes" definerer typen af kommunikation mellem køretøjet og opladningsinfrastrukturen samt sikkerhedsmekanismerne under opladningsprocessen. For virksomheder, der planlægger eller sælger opladningsinfrastruktur, er det vigtigt at have en grundlæggende forståelse af disse driftstilstande. 

  • Anvendelse: Mobilladekabel med integreret beskyttelseskredsløb "In-Cable Control and Protection Device" (IC-CPD). 
  • Funktioner: Kabelføring til husholdnings- eller industristikdåser med ekstra sikkerhedskommunikation via kablet. 
  • Fordel: Større sikkerhed end Mode 1, kan bruges fleksibelt. 
  • Anvendelse: Standard i den offentlige og halvoffentlige sektor samt i virksomheder. 
  • Funktioner: Direkte kommunikation mellem køretøj og ladestander via en fastmonteret kabel eller en hunstift med type 2-tilslutning. 
  • Fordele: Høj ladeeffekt, integrerede sikkerhedsfunktioner, mulighed for belastningsstyring. 
Monteret Mode 3 AC-kabel til opladning
  • Anvendelse: Hurtigladestationer langs motorveje eller i logistikcentre. 
  • Funktioner: Jævnstrømsopladning med ekstern styring af opladningseffekten. 
  • Fordele: Meget kort opladningstid, ideel til flåder og langdistancekøretøjer. 
Monteret Mode 4 DC-kabel til opladning

Ud over de ovennævnte opladningstilstande er der også tilstand 1 til opladning ved husholdningsstikket uden opladningsovervågning og beskyttelsesanordninger. Af sikkerhedsmæssige årsager er denne måde ikke længere tilladt i mange lande. Derfor har LAPP ikke nogen Mode 1-produkter i sin portefølje.

Hvad er forskellen på AC- og DC-kabler til opladning?


Ved opladning af elbiler spiller valget af den rigtige kabel en vigtig rolle - især i et kommercielt miljø. Man skelner grundlæggende mellem AC-ladekabler, som bruger vekselstrøm, og DC-ladekabler, som bruger jævnstrøm. 

Kabel til AC-opladning (vekselstrøm)

Kabel til AC-opladning (vekselstrøm)
AC-ladekabler er den mest almindelige løsning til normal opladning ved wallboxe eller offentlige ladestandere. Her leveres elektriciteten som vekselstrøm og omdannes først til jævnstrøm i køretøjet af den indbyggede oplader. Opladningseffekten er normalt begrænset til op til 22 kW - ideelt til opladning natten over eller længere stilstandsperioder. 
Monteret Mode 3 AC-kabel til opladning

Kabel til DC-opladning (jævnstrøm)

Kabel til DC-opladning (jævnstrøm)
DC-kabelføring bruges til hurtigladestationer. Elektriciteten er allerede omdannet til jævnstrøm uden for køretøjet og føres direkte ind i batteriet. Det muliggør betydeligt højere opladningskapaciteter på 50 kW til over 350 kW - perfekt til hurtig opladning på farten eller i kommercielle flåder. 
Monteret Mode 4 DC-kabel til opladning

Hvorfor er ukonfektionerede ladekabler ideelle for wallbox-producenter og konfektioneringsfirmaer?


Ukonfektionerede ladekabler giver wallbox-producenter og konfektioneringsfirmaer maksimal fleksibilitet og effektivitet i produktionen. De kan tilpasses, så de opfylder specifikke krav - hvad enten det drejer sig om kabellængde, type af stik eller tekniske specifikationer. Det gør det muligt at lave skræddersyede opladningsløsninger til forskellige markeder og anvendelser. 

Modulære og skalerbare løsninger er afgørende, især på det hurtigt voksende marked for elektromobilitet. Ukonfektionerede kabler understøtter en smidig produktion og gør det muligt at producere mindre mængder på en økonomisk måde - en klar konkurrencefordel for udbydere af wallboxe og opladningsløsninger. 

Vores ukonfektioneret ladekabel ÖLFLEX® CHARGE AC-ladekabel Mode 3 med type H07BZ5-F udgør det ideelle grundlag for pålidelige og sikre opladningsprocesser i el- og plug-in-hybridbiler. Kablet med halogenfri og modstandsdygtig Yderkappe af TMPU opfylder alle relevante IEC- og EN-produktkrav. 

ÖLFLEX® CHARGE AC-kabel til opladning tilstand 3

Opladningsløsninger til privatpersoner - enkelt. Fleksibel. Sikker.


Elektromobilitet starter, hvor du er - hjemme, på vejen eller i hverdagen. Med opladningsløsningerne fra LAPP kan du oplade din elbil sikkert, bekvemt og fleksibelt efter dine behov. Uanset om det er i garagen, på firmaets parkeringsplads eller på en weekendtur. 

Vores sortiment til privatpersoner omfatter kabler til opladning af elbiler i forskellige varianter, længder og farver samt mobile opladere til elbiler. Med vores mobile opladningsløsninger kan du oplade elbiler fleksibelt ved husholdningsstikdåser eller stikkontakter i branchen. 

Mere om eMobility-tilbuddet fra LAPP

LAPP Mobility tilbyder mange pålidelige måder at oplade din elbil på - uanset om du er hjemme eller på farten. 
Oplev dem i dag

Standard AC-kabel til opladning - Allrounderen til hver dag

Vores standard kabel til kabelføring er den pålidelige løsning til hverdagsbrug. Den passer til alle køretøjer med type 2-tilslutning og fås i forskellige længder og farver - for maksimal fleksibilitet og et opladningsmiljø, der passer til dig. 

Helix AC ladekabel - bekvemmelighed gentænkt

Ikke flere sammenfiltrede kabler: HELIX-ladekablet med integreret formhukommelse ruller automatisk tilbage efter opladning. Ideel til alle, der kan lide, at det går hurtigt, er pænt og ukompliceret - uanset om man er hjemme eller på farten. 

Spiralkabel til AC-opladning - kompakt og smart

Hvis du vil spare mest mulig plads, er Spiral AC-opladningskablet det rigtige valg. Den spiraliserede form betyder, at den forbliver kompakt og nem at håndtere uden at sprede sig ud på gulvet. Med en opladningskapacitet på op til 11 kW er den velegnet til begrænsede opladningsområder eller bymiljøer.