Oplev alle produktnyheder på et øjeblik nu!
LAPP er forpligtet til at levere produkter af høj kvalitet, stikforbindelser og kompetent support som en ligeværdig partner. Vi legemliggør kreativ innovation og garanterer konstant kvalitet. At udvikle nye produkter betyder for os, at vi forstår de udfordringer, som vores kunder står over for, og sætter dem i centrum for vores servicetilbud. På den måde finder vi konstant nye, innovative tilslutningsløsninger, der hjælper med at leve op til de stigende krav på en målrettet måde.
Vi løser ikke kun kundespecifikke udfordringer – vores selvpålagte ambition om at være teknologisk førende driver os til at identificere og handle på vigtige teknologitendenser på et tidligt stade, også før kunderne spørger om de tilsvarende løsninger.
Højdepunkter
Innovative og bæredygtige, fremadskuende og med de højeste kvalitetsstandarder – sådan er de nye produkter fra LAPP.
Foråret 2026
Efteråret 2025
Fjeder 2025
Den rette løsning til alle behov
LAPPs succeshistorie tager sin begyndelse i 1957 med opfindelsen af verdens første kabler med forskellige farvekodede ledere for bedre identifikation. En strålende opfindelse, der banede vejen, helt frem til i dag. Moderne LAPP-kabler er resultatet af en udviklingsproces, der er baseret på omfattende ekspertise og årtiers erfaring. Vores kabler kan udføre en række grundlæggende opgaver og er egnede til tusindvis af anvendelser. Vores sortiment omfatter strømforsyningskabler, styrekabler til ekstremt pålidelig signaltransmission og datakabler, der garanterer fejlfri transmissioner.
ÖLFLEX® SOLAR XLR-E SWR
ÖLFLEX® ROBOT 928 D
ÖLFLEX® ROBOT 909 D
ÖLFLEX® SERVOI FD 797 CP
Klar til at forbinde og tidsbesparende
Vores kabler, som allerede er udstyret med en eller to konnektorer fra fabrikken, strømliner interne processer og lever op til de højeste kvalitetskriterier takket være LAPPs ekspertise. Kabelkonfektioneringer er klar til brug med det samme og kan tilsluttes direkte på det tilsigtede sted. Forskellige arbejdstrin såsom afisolering af kablet, afisolering af lederne, krympning af lederen eller endelig samling af stikket er ikke længere nødvendige. På grund af standardiserede produktionstrin opfylder vores forskellige formonterede stærkstrømskabler, styrekabler og datakabler altid de samme kvalitetskriterier.
EPIC® ClickConnect M12X
EPIC® ClickConnect M12D
EPIC® ClickConnect M12A
For den bedst mulige automatisering af industrien
Den banebrydende automatisering af industrien kan ikke realiseres uden intelligent netværksforbindelse af produktionsanlæg. Digitaliseringen af produktionsprocesser stiller krav om individuelle komponenter, der kan kommunikere med hinanden i et produktionsmiljø samt med informationssystemer. Et pålideligt dataudvekslingssystem er her uundværligt. LAPP understøtter overførsel af enkle styresignaler samt protokolbaserede feltbus- og Ethernetsignaler med netværks- og fordelingskomponenter til sensor‑aktuator-, feltbus- og Ethernet‑applikationer. For industriens fremtid begynder med valget af de rigtige komponenter.
ETHERLINE® ACCESS U Basic
ETHERLINE® ACCESS U Gigabit Basic
Pålidelig selv efter tusindvis af tilslutningscyklusser
Vores stikforbindelser er det grundlæggende element i en aftagelig og sikker forbindelse mellem to kabler eller til tilslutning af et kabel til en enhed eller maskine. De anvendes til strømforsyning samt signal- og datatransmission i forskellige industrielle miljøer og sikrer den bedst mulige forbindelseskvalitet. De forsyner andet udstyr med energi, styrer styresignaltransmissioner og garanterer dataudveksling. LAPP har udviklet stikforbindelser i mange varianter til talrige anvendelser – som enkeltkomponenter, kits eller kundespecifikke samlinger.
EPIC® H-A 3 Kits metal
EPIC® H-A 4-sæt, termoplastik
EPIC® H-BSS sæt
EPIC® H-BE 10-sæt
Pakning og trækaflastende kabelindgang
Når et kabel skal ind i huset på en maskine eller et styreskab, anvendes der normalt en kabelforskruning. Den gør det muligt at indsætte kabler i et hus og sikre forsegling af kabler og huse med forskellige materialer som f.eks. fluor-gummi, nitril-gummi, silikone eller gel-pakninger. Desuden giver kabelforskruninger trækaflastning til kablet. De beskytter det indvendige af kabinettet mod skadelige miljøpåvirkninger som f.eks. støv og fugt. LAPP tilbyder enkelt-indgange i høj kvalitet og multi-indgange samt tilbehør og værktøj til samling af kabelforskruningerne.
SKINTOP® TRAIN EMC / SKINTOP® TRAIN EMC XL
SKINTOP® HEAT EMC / SKINTOP® HEAT EMC XL
SKINTOP® CLEAN
Godt værktøj, halvdelen af arbejdet
LAPP er den største europæiske systemleverandør til "alt inden for kabelteknologi". Vi ved jo, at det er umuligt at nå store mål uden det rigtige kabeltilbehør og passende værktøj. LAPP's produktsortiment af værktøj og tilbehør omfatter værktøj, terminalrør og kabelsko, produkter til EMC og jordforbindelse samt isolerings- og krympeslange-produkter, Kabelvognssystemer, kabeltunneler og kileformede kabelklemmer samt produkter til kabelbundtning. Som førende leverandør af kabelføringsløsninger er vi naturligvis også eksperter i håndtering, konfektionering og installation af kabler.