Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

LAPP Danmark

Om os


LAPP Danmark er en salgsenhed, som er en del af LAPP Miltronic AB i Sverige. Virksomheden startede i 1965. Et af de første produkter, som de begyndte at importere, var et specielt kabel med navnet ÖLFLEX® fra tyske LAPP Group. Koncernen er i dag markedsførende inden for fleksible kabler på det europæiske marked.


Bredt og komplet

LAPP Danmark er en komplet leverandør og har et bredt sortiment inden for kabel- og elkomponenter, omkring 40.000 artikler. Vores største produktområder er kabler, automation, forskruninger, stik, beskyttelsesslanger og kabelopmærkning. Kabelsortimentet omfatter blandt andet fleksible kabler, temperaturbestandige kabler samt data- og buskabler. Vi tilbyder også fotoceller, sensorer og givere med mere.

Vi samarbejder med markedsførende og kvalitetsbevidste leverandører fra hele verden. For at yde support og levere de bedste løsninger til vores kunder har vi egne sælgere over hele landet og kyndige produktchefer, der står til rådighed med deres viden.

LAPP Danmarks salgskontor ligger i Greve. LAPP Miltronic ABs hovedkontor, lager- og logistikcenter ligger i Nyköping, Sverige. Her findes også en produktionsanlæg til systemløsninger og kundetilpasning af vores produkter.

LAPP Miltronic AB omsætter 598 MSEK (ca. 408 MDKK) og har 90 medarbejdere. I Danmark er der otte ansatte. Alt salg til det danske marked foregår herfra, og al fakturering foregår fra vores hovedkontor. Forsendelse sker fra lageret i Nyköping eller fra lagrene i Tyskland.

Læs mere i vores virksomhedspræsentation
Vis video
Eksternt indhold fra YouTube
Klik for at se videoen. Din IP-adresse vil blive sendt til YouTube. Hvis du er logget ind på din YouTube -konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube konto.

Værdigrundlag

Vores fire kerneværdier

Bæredygtighed

Vores bæredygtighedsarbejde

Velkommen til at kontakte os

Forespørgsler samt spørgsmål til produkter, ordrer, sortiment og levering
4395 0000
kundeservice.dk.mse@lapp.com

Telefontid
08.00-16.00 man-tors
08.00-15.30 fre

Jul- og nytårsaften
Lukket

Adresse
Korskildelund 6
2670 Greve

Jens Kristensen
Salgschef
4395 0004
jens.kristensen@lapp.com

Jeannie Thanner

Internt salg

4395 0009

jeannie.thanner@lapp.com

Michael Sonne
Project Sales Manager
4395 0002
michael.sonne@lapp.com

Glen Huscher
Sjælland, Fyn og ørene
4395 0008
glen.huscher@lapp.com

Mads Vestergaard
Jylland
4395 0006
mads.vestergaard@lapp.com

LAPP Danmark er en del af LAPP Miltronic AB i Sverige. Her finder du kontaktoplysninger til ledelsesteamet.
Se kontaktpersoner

Husk at oprette LAPP Miltronic AB som kreditor, og at der er tale om EU-handel/trekantshandel.

LAPP Miltronic AB
Kungshagsvägen 7
611 35 Nyköping
Sverige

VAT nr: SE556092531401

Betaling i DKK foregår til Jyske Bank i Danmark
Konto: 0892-0001010649
IBAN: DK3608920001010649
Swift: JYBADKKK

Betaling i EURO foregår til Handelsbanken i Sverige
Konto: 433 999 59
IBAN: SE61 6000 0000 0000 4339 9959
Swift: HANDSESS