I moderne industrianlæg tæller hver eneste stikforbindelse - især når det drejer sig om datakommunikation. For at sikre, at dine netværk fungerer pålideligt og forbliver effektive på lang sigt, er det vigtigt at vælge de rigtige patchkabler og cordsets til automatiseringsteknologi. Med vores finder til patchkabler og forlængerkabler kan du finde den ideelle kombination af kabel og stik til dine behov i løbet af få trin.
Uanset om du har brug for forlængerledninger og patchkabel til industrielle anvendelser, f.eks. præfabrikerede RJ45-patchkabler, robuste M12-kabelsæt eller PROFINET-kompatible løsninger - vores værktøj guider dig intuitivt gennem sortimentet og viser dig straks de rigtige produkter - inklusive tekniske data, certifikater og bestillingsmuligheder.
Oplev præfabrikerede konfektioneringer af høj kvalitet, der er specielt udviklet til krævende industrimiljøer. Vores løsninger er robuste og klar til brug med det samme - for maksimal effektivitet og pålidelighed i din kabelføring til maskiner.
Start nu, og find den perfekte stikforbindelse - hurtigt, nemt og pålideligt.
Hvorfor bruge vores finder?
Pålidelig kvalitet
Versatile application
Så enkelt er det
1. Vælg standard: Vælg først den ønskede standard - f.eks. Fieldbus, Ethernet eller sensor.
2. Definer krav: Indtast dine specifikke krav: protokoller, PoE-kapacitet, typer af kabelstik (RJ45, M12), kabeldesign og kabeltype.
3. Find passende produkter: Finderen viser dig straks passende artikler fra LAPP's sortiment - inklusive tekniske datablade, certifikater og direkte bestillingsmuligheder.
Dine fordele med LAPP
- Reduceret håndtering, undgåelse af fejl og hurtigere installation takket være tilslutningsklare patchkabler og forlængerkabler
- Stor produktportefølje til alle almindelige protokolstandarder som PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP og mange flere
- Højeste kvalitet og pålidelighed takket være robuste materialer og præcis udførelse, perfekt til industrielle anvendelser og krævende miljøer.
- Protokoluafhængig ekspertrådgivning
Vores produktfinder hjælper dig med at finde den rigtige kombination af kabel og stik til din protokol og dit miljø.