Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Uanset hvor fødevarer forarbejdes, har hygiejne højeste prioritet. For at sikre overholdelse af hygiejnestandarder behandles produktionsanlæg med stærke rengørings- og desinfektionsmidler under strenge forskrifter. Kabler, stik og kabelforskruninger udsættes også for alvorlige belastninger og skal kunne modstå disse aggressive medier. Men hvordan kan dette testes, og hvad skal du overveje, når du vælger kabelforskruninger og kabler til fødevareindustrien? Du kan finde disse oplysninger og mere i vores artikel.

Hvad er Ecolab?


Ecolab er en global leder inden for udvikling og markedsføring af produkter af høj kvalitet inden for industriel rengøring og hygiejne. Til rengøring og desinfektion af fødevare- og drikkevareteknologisk behandlingsudstyr tilbyder Ecolab et komplet udvalg af rengøringsmidler og EPA (Det Amerikanske. Miljøbeskyttelsesagentur) registrerede rengørings- og desinfektionsmidler. Disse er velegnede til rengøring på stedet (CIP), rengøring uden for stedet (COP), udvendig skumning eller manuel rengøring.

Ecolab er imidlertid ikke kun en producent af egne produkter, men også et af de førende standardinstitutter for hygiejnekritiske industrisektorer. Virksomheden tilbyder blandt andet en testservice, som producenter af kabler kan bruge til at teste deres produkter.

Hvilke tests udfører Ecolab?


Ecolab tester produkter for at kontrollere deres modstandsdygtighed over for visse kemikalier, der bruges til rengøring af maskiner til fødevareproduktion. Hvis produkterne består disse tests, kaldes de i daglig tale for Ecolab-certificerede.

LAPP's sortiment omfatter også Ecolab-godkendte kabler, kabelforskruninger og beskyttelsesrør, som er særligt egnede til miljøer, der er udsat for hård belastning, f.eks. af kemiske rengøringsmidler.

Producenterne bruger disse tests til at vise, at deres kabler, stik eller kabelforskruninger er passivt modstandsdygtige over for de nødvendige rengøringsprocesser og ikke udsender nogen forurenende emissioner.

Et stort antal af vores LAPP-produkter er allerede blevet testet i henhold til Ecolabs testmetode R&D/P3-E No. 40-1 (baseret på 9-2014). Dermed sikrer vi, at vores produkter kan klare rengøringskravene i dine anvendelsesområder på lang sigt.

Hvilke Ecolab-tests er tilgængelige?


Uanset om det er et kabel, en kabelforskruning eller et stik, skal de alle nedsænkes helt i seks forskellige testopløsninger i 28 dage for at få en vellykket Ecolab-test (nuværende Ecolab-testbetingelser i henhold til testmetode 40-1 for materialeegnethedstesten):


Testløsning til

  • alkalisk rengøring, der indeholder overfladeaktive stoffer
  • syreholdig rengøring, der indeholder overfladeaktive stoffer
  • alkalisk rengøring/desinfektion indeholdende aktivt klor
  • syreholdig, oxidativ desinfektion
  • neutral desinfektion og
  • afioniseret vand


Inden for den angivne tidsperiode kontrolleres prøverne hver anden dag for visuelle ændringer. Ud over ændringer i selve produktet, som f.eks. en hævet eller sprød overflade, farveændringer og defekter som revner eller slid på materialet, registreres farveændringer i selve testopløsningen også præcist.

På billedet nedenfor kan du f.eks. se to kabelforskruninger af vores SKINTOP®-produktmærke i en P3-topax 52-testløsning, som er et flydende, syreholdigt skumrensemiddel til brug på rustfrit stål i fødevareindustrien.

Billedet viser, at både testopløsningen og den konventionelle kabelforskruning fremstillet af messing og ikke modstandsdygtig over for det særlige rengøringsmiddel på venstre side har haft kemiske reaktioner i testopløsningen. Vores særlige SKINTOP® HYGIENIC eller SKINTOP® INOX kabelforskruninger har derimod bestået Ecolab-testen og forbliver uændrede i testopløsningen selv efter 28 dage. De er derfor modstandsdygtige over for "P3-topax 52".

SKINTOP® HYGIENIC

Hvorfor er Ecolab-testen vigtig for produkter fra hygiejnekritiske områder?


Pålidelige og uafbrudte produktionsoperationer er afgørende i fødevare- og drikkevareindustrien, da en standsning i behandlingen af letfordærvelige fødevarer kan føre til høje omkostninger som følge af bortskaffelse og genstart af produktionen. I det værst tænkelige tilfælde kan selv forbrugernes sundhed blive bragt i fare.

Brugen af særlige rengøringsmidler og desinfektionsmidler er afgørende for at opretholde hygiejnekvaliteten, så der skal anvendes komponenter, der kan modstå disse undertiden aggressive midler på lang sigt.

Hvis der anvendes uegnede komponenter, kan f.eks. kabelforskruninger korroderes, og kabelisolationer kan svulme op. Derefter mister komponenterne en del af eller hele deres funktionalitet. Fragmenter af defekte komponenter kan ende i produktionsmaterialerne, eller kemikalier kan fordampe fra komponenternes plast. Dette resulterer i farlige situationer for medarbejdere og forbrugere, som du som producent skal undgå.

Tip: Brug produkter med Ecolab-testmærket i dine produktionsfaciliteter. Det sikrer, at de er modstandsdygtige over for de mange rengørings- og desinfektionsmidler, der bruges i din industri, og at de kan bruges næsten uden tøven.

Hvilke LAPP-produkter med Ecolab-testmærket er tilgængelige?


De produkter, der er blevet særligt robuste over for regelmæssig kontakt med kemiske rengøringsmidler, er f.eks. vores SKINTOP® HYGIENIC eller SKINTOP® INOX kabelforskruninger.  Disse er baseret på de generelle designprincipper i DIN EN 1672-2 til fødevareindustrien og er certificeret i henhold til den nyeste EHEDG-test.

SKINTOP® INOX
SKINTOP® INOX
Vis video
Eksternt indhold fra YouTube
Klik for at se videoen. Din IP-adresse vil blive sendt til YouTube. Hvis du er logget ind på din YouTube -konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube konto.
SKINTOP® INOX

Fordele ved vores SKINTOP®-HYGIENIC kabelforskruning


Hygiejniske standarder

  • Giver ingen kontaktoverflader til kontaminering
  • Alle pakninger er forseglet uden huller

Fordele ved design

  • Har en støbt tætning med en radius over tilslutningsgevindet i stedet for en O-ring
  • Blå pakningsring under hættemøtrikken
  • Specielt formet slangepakning til kabel
  • Glatte overflader og ingen kanter

Opfylder specifikationerne for Ecolab.

Opfylder Ecolab-specifikationerne med hensyn til modstand mod rengøringsmidler og desinfektionsmidler.

Blå farve i fødevareindustrien


Vidste du, at der ikke findes råvarer i naturen med en så intens blå farve som vores plast til produkter i fødevareindustrien?

Dette gør det nemmere at opdage et stykke plastik, der er faldet ind i fødevaren, og undgå større skader på et tidligt tidspunkt. Ud over den ovennævnte kabelforskruning SKINTOP® HYGIENIC med Ecolab-testmærke og EHEDG-certifikat har vi også vores kabelforskruning SKINTOP®-INOX i vores sortiment.

Vores SILVYN®-FG NM-kabelbeskyttelsesslange skjuler kabler i det hygiejniske område fremragende for dig og gør dyre rør af rustfrit stål til installation af kabler unødvendige i den hygiejniske zone på dine faciliteter. Alle produkter opfylder Ecolab-kravene og er særligt snavsafvisende og modstandsdygtige over for en bred vifte af rengøringsmidler og desinfektionsmidler.


Men det er ikke alt: Vi kan også tilbyde dig en lang række produkter, der ikke specifikt er mærket som hygiejniske produkter eller Ecolab-godkendt til brug i fødevareproduktion. Især vores klassiske ÖLFLEX® ROBUST, en serie af kabler, der nemt kan modstå rengøringsbelastningen i hygiejnekritiske områder.

Det samme gælder for en bred vifte af tilbehør og kabler fremstillet af PVC, TPE eller PUR, hvoraf nogle også er Ecolab-testet.

Fødevare- og drikkevarebranchen

Få mere at vide