Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

UVC-resistent


UV-C-stråling viser sig også at være fordelagtig i bekæmpelsen af pandemien, da lysdesinfektion er hurtig og effektiv. Fuldstændig dispensering med kemiske rengøringsmidler er også en miljøvenlig og effektiv dekontamineringsløsning til mange anvendelser. Men samtidig er det også farligt for mennesker og materiale. Men hvad er præcis UVC-stråling, hvad gør den så farlig, og hvad har alt dette at gøre med LAPP?

Hvad er UVC?


UVC-stråling er betegnelsen for ultraviolet stråling (UV) med særlig høj energi i bølgelængdeområdet 100 til 280 nm (nanometre). Ligesom UV-B-stråling med et bølgelængdeområde på 280 til 315 nm og UV-A-stråling med et bølgelængdeområde på 315 til 400 nm genereres den af solen og er også solens kortest bølgede strålingstype.

Mens solens naturlige UVA- og UVB-stråler trænger ned til jordoverfladen og primært er ansvarlige for solskoldning og for tidlig ældning af huden, absorberes UVC-strålerne næsten fuldstændigt af jordens atmosfære. Mennesker udsættes derfor for meget lidt eller ingen UVC-stråler i naturen. Det er heldigt, for når bølgelængden falder, øges UV-strålingens negative indvirkning på menneskers sundhed.

StrålingstypeBølgelængde
UVA380-315 nm
UVB315-280 nm
UVC280-100 nm

Er UVC skadeligt for dit helbred?


Jo kortere bølgelængden er, desto stærkere er UV-strålingens indvirkning på menneskers sundhed.

UVC-stråling, som er solens korteste UV-bølgelængde, er derfor meget farlig for vores helbred.

Hvis mennesker eller dyr udsættes for denne stråling, skader det øjne, hud og endda DNA.

UVC-stråler er også klassificeret som stærkt kræftfremkaldende. Men ikke nok med det, en lang række materialer eller materialers holdbarhed lider meget under UV-C-stråling.

Så hvorfor genererer vi kunstig UVC-stråling, hvis den skader os, og jordens atmosfære beskytter os så effektivt mod den?

Hvad er fordelene ved UVC, og hvor bruges den?


Som så ofte før i livet har enhver fordel en ulempe. Det samme gælder for UVC-stråling. På den ene side er det skadeligt for menneskers og dyrs sundhed, men alligevel kan det yde et meget effektivt bidrag til at beskytte den.

  • UVC-lamper har f.eks. længe været anvendt til vandbehandling eller luftrensning, f.eks. i laboratorier eller i den medicinske og farmaceutiske sektor.

  • Til sterilisering af vand, luft og overflader beskytter disse lamper vores helbred. Den specifikke bølgelængde på 254 nm af UVC-strålingen har vist sig at være særlig effektiv her.

  • Coronavirus kan også ødelægges af UVC-stråling, hvilket er grunden til, at det er meget effektivt til desinfektion i kampen mod Covid-19-pandemien.

Transportbånd, håndbøjler på rulletrapper og endda hele togvogne, flykabiner, lagerrum, betjeningsteatre og klasseværelser kan dekontamineres på få sekunder uden brug af skadelige kemikalier.

Nogle af dem er allerede i brug i dag, mens andre stadig er i begyndelsen. Men det, der kun lyder positivt i første omgang, har sine ulemper.

Hvordan påvirker UVC materialer?


Vi kender allesammen de falmede farver på ugeblade, der efterlades i solen, eller vasketøj, der for ofte tørres i solen. Plastikhavemøbler, der engang var snehvide, men som er blevet gullige, porøse og kedelige efter kort tid, er en anden almindelig kilde til irritation. Dette skyldes "kun" påvirkningen af UVA- og UVB-stråler, som har længere bølgelængder og derfor er mindre aggressive end UVC-stråler.

UVC-stråling har massive negative effekter på visse materialers levetid eller holdbarhed.

Det ødelægger f.eks. makromolekylerne i plast, og derfor i nogle tilfælde også ydre kappestoffer og isolering af kabler eller de plastmaterialer, der anvendes i kabelforskruninger og stik.

På lang sigt kan dette føre til materielle skader på de installerede produkter eller komponenter og i sidste ende til fejl i de berørte maskiner og systemer.

Så er der mobile produkter eller håndholdte enheder, hvis huset og kontrolelementer lider meget under påvirkningen af UVC-stråling.

Overvej at afkontaminere et kontor, f.eks. hvor plastikrammer på skærme, projektører, fjernsyn og andre produkter og deres forsyningskabler udsættes for den accelererede ældningsproces på grund af UVC-stråling. Det fører til for tidlig skørhed af plasten og for tidlig svigt på grund af revner eller brud i materialet.

Det siger sig selv, at der er behov for hurtige løsninger, især under en pandemi. Som driftsselskab eller producent af de enkelte produkter skal du dog også sørge for, at anlæg, bygninger eller laboratoriefaciliteter ikke beskadiges af højenergi-UVC-stråling.

Hvis der også anvendes bevægelige komponenter, f.eks. kabler i kabelkæden eller i mobile eller bærbare enheder, reduceres den tid, der går, før den fuldstændige fejl, betydeligt yderligere.

Hvordan kan LAPP hjælpe dig her?


Endnu en gang er vi et skridt foran, ligesom i 1990'erne med introduktionen af vores ÖLFLEX® NATUR og de nuværende ÖLFLEX® ROBUST-produkter. Dengang var fokus på at undgå for tidlige fejl i kabler, kabelforskruninger og stik på grund af indflydelsen fra de nyligt introducerede bio-smøre-, køle- og skæreolier, f.eks. baseret på rapsfrø.

Som innovativ leverandør af integrerede løsninger og mærkevarer inden for kabel- og forbindelsesteknologi forstod vores LAPP-eksperter problemet tidligt og handlede i overensstemmelse hermed.

Dette skyldes, at der hidtil ikke har været nogen officielle undersøgelser af virkningen af UVC-stråling på de forskellige materialer, ingen standardiserede tests eller endda internationale teststandarder.

LAPP har derfor igangsat sin egen testprocedure for kabler og kabelforskruninger, som kan bruges til at teste UV-C-bestandighed. 

Følgende kriterier blev undersøgt for kablerne:


  • Mekanisk styrke
  • Visuel ændring
  • Materialeemission
  • Farveændring
  • Lugtdannelse

Følgende ændringer blev identificeret i testprøverne for kabler


  • Skørhed og tab af elasticitet
  • Væsentlig overfladeændring
  • Udslip af tilsætningsstoffer
  • Udtalt farvefading eller -mørkning
  • Nogle gange stærk lugtudledning

Følgende kriterier blev analyseret for kabelforskruninger:


  • Visuel ændring
  • Trækaflastning i henhold til DIN EN 62444
  • Momenttest i henhold til DIN EN 62444
  • IPX8-test i henhold til DIN EN 60529

Følgende ændringer blev identificeret i testprøverne for kabelforskruninger:


  • Afblegning af plastdele og tætninger
  • Ingen funktionelt relevante ændringer

Vores testprocedure resulterede i følgende resultater:


UV-C-bestandig plast

På den anden side opnåede alle vores produkter med ROBUST-kappematerialet særligt gode resultater til brug under påvirkning af UVC-stråling. Vi kan uden tøven anbefale dem til dig.

  • ROBUST

Takket være vores LAPP eksperters tidlige indsats får du som kunde af UVC-testede produkter fordele på følgende områder:

  • Stærkstrøms- og styrekabler
  • Datakabler
  • Kabelforskruninger

Plast, der ikke er eller kun er lidt modstandsdygtig over for UV-C

  • Polyvinylklorid
  • Polyurethan
  • Specifikke termoelastiske elastomerer
  • Visse elektronstråleforbundne plastmaterialer
  • Specielle halogenfrie materialer

På den anden side opnåede alle vores produkter med ROBUST-kappematerialet særligt gode resultater til brug under påvirkning af UVC-stråling. Vi kan uden tøven anbefale dem til dig.

Fieldbus-datakabler

Til fleksibel brug i PROFIBUS-DP-netværket:

  • UNITRONIC® BUS PB ROBUST

Fieldbus-datakabler

Til sensor/aktuator-ledningsføring:

  • UNITRONIC® ROBUST S/A FD

Ethernet-datakabler

Til fleksibel brug i Ethernet- og i særdeleshed PROFINET-netværk:

  • ETHERLINE® ROBUST

Ethernet-datakabler

Til fleksibel brug i PROFINET-netværk og særligt flammeafvisende:

  • ETHERLINE® ROBUST FR

Stærkstrøms- og styrekabler

Til fleksibel brug:

  • ÖLFLEX® ROBUST 200
  • ÖLFLEX® ROBUST 210
  • Olieflex® Robust 215 C

Lavfrekvente datakabler

Til fleksibel brug i lavfrekvensområdet:

  • UNITRONIC® ROBUST
  • UNITRONIC® ROBUST C
  • UNITRONIC® ROBUST C (TP)

Stærkstrøms- og styrekabler

Til brug i kabelkæder:

  • ÖLFLEX® ROBUST FD
  • ÖLFLEX® ROBUST FD C

Kabelforskruninger Enkeltindgange

Kabelforskruninger til indføring af et enkelt kabel i et hus:

  • SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M
  • SKINTOP® ST-HF-M
  • SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M
  • SKINTOP® COLD / SKINTOP® COLD-R
  • SKINDICHT® MINI FKM
  • SKINTOP® HYGIEJNISK / SKINTOP® HYGIEJNISK-R
  • SKINTOP® INOX M / SKINTOP® INOX-R M
  • SKINTOP® ST-M + kontramøtrik
  • SKINTOP® ST-M L-BOXX

Kabelforskruninger Flere indgange

Kabelforskruninger til at føre flere kabler ind i et hus i samme forskruning:

  • SKINTOP® MULTI-M

Hvorfor skal jeg vælge UVC-resistente produkter fra LAPP?


Langsigtet drift af produkter

Du er forberedt på langsigtet drift af dine produkter, især i UVC-områder.

Sparer tid og omkostninger

Den lavere sandsynlighed for, at LAPP-komponenter mislykkes, reducerer din maskines nedetid.

Du sparer tid og penge med længere vedligeholdelsesintervaller.

Bedre planlægning

Du kan planlægge bedre takket være produktets lange levetid.

Opfyldelse af hygiejnekrav

Med ROBUST opfylder du automatisk de højeste hygiejnekrav og kan om nødvendigt også ty til en dampstråle og kemiske rengøringsmidler.