Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Olieresistent


PUR og PVC-kabler og -ledninger

Når vi tænker på industrielle produktionslinjer eller stationære drev, tror vi, at smørepunkter og automatisk oliering er blevet uundværlige i forbindelse med alt mekanisk bevægeligt maskineri. Næsten alle anvendelser overvåges elektronisk og er kablede. I CNC-fræsemaskiner strømmer der f.eks. litervis af skære- og køleolier, som uundgåeligt kommer i kontakt med kablerne og ledningerne og nogle gange endda oversvømmer dem i længere perioder. Følgende afsnit fortæller dig, hvad der er vigtigt for dig, når du bruger kabler i olieholdige omgivelser.

Hvad menes der med olieresistens?


Olieresistens henviser til materialernes modstand mod virkningerne af olier som f.eks. syntetiske olier. Et materiale, der er modstandsdygtigt eller bestandigt over for olie, lider ikke skade, hvis det kommer i kontakt med olie i kort tid eller over en længere periode.

Hvad er olieresistente kabler?


Når det gælder olieresistente kabler, reagerer de materialer, der bruges i yderkappen af plast, ikke kemisk med olier. For at et kabel kan betragtes som værende olieresistent, skal plastikkens egenskaber forblive uændrede på trods af midlertidig eller permanent kontakt med olie. Eksempler på olieresistent plastmaterialer er fluorpolymerer eller polyurethaner (PUR). PVC-kabler er kun olieresistent, hvis der tilsættes særlige kemiske tilsætningsstoffer til polyvinylchlorid-yderkappen.

Hvilke faktorer påvirker et kabels olieresistens?


Der skal tages hensyn til en række faktorer, når man vælger det rigtige materiale til plastikyderkappen:

Hvad er sammensætningen af den anvendte olie?

Er det en syntetisk olie eller en organisk olie?

Hvilken olietemperatur er kablet udsat for?

Hvor længe kommer kablet i kontakt med olien?

Er der en kortvarig eller permanent eksponeringstid?

Afhængigt af anvendelseskravene er kablerne opdelt i forskellige klasser


Testmetoderne for de enkelte klasser er defineret af standarder

  • Klasse 1: Ingen olieresistens

Kontakt af yderkappen med olier resulterer i skade på kablet. Kabler i denne klasse er egnede til brug i oliefrie miljøer.

  • Klasse 2: Olieresistent i henhold til DIN EN 50290-2-22 (TM54)

  • Klasse 3: Olieresistent i henhold til DIN EN 50363-4-1 (TM5)

  • Klasse 4: Olieresistent i henhold til DIN EN 50363-10-2

Hvornår betragtes et kabel som værende olieresistent?


For at undgå skader forårsaget af olie skal alle systemkomponenter være olieresistente. Dette kræver, at både yderkappen og alle stik eller kabelforskruninger er olieresistente.

Hvis dette ikke er tilfældet, får olier plast til at svulme eller blive sprødt. Det betyder, at ikke-olieresistente stikpropper eller forskruninger simpelthen ville falde af eller endda falde af. Kablets yderkappe vil miste sin beskyttende virkning, og kablet vil under visse omstændigheder svigte helt.

Hvordan identificerer jeg olieresistente LAPP-produkter?


Hos LAPP tester vi vores kabler i henhold til anerkendte tyske, europæiske og internationale standarder. Standardiserede testolier bruges til at teste og bekræfte oliemodstanden af kabler og ledninger.

Olieresistente LAPP-produkter kan identificeres ved hjælp af vores olietøndepiktogram, som angiver produkter med øget olieresistens. Desuden er produkter med en "PUR"-yderkappe, som på grund af deres materialeegenskaber altid er olieresistente, også mærket med produktbetegnelsen "P". Det er f.eks. tilfældet med vores produkt ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, et kabel med øget kemisk modstandsdygtighed.

Hvor anvendes oliebestandige ledninger og kabler?


Skære- og køleolier anvendes i komponentproduktion i industrien til temperaturkontrol og værktøjsbevaring. Det betyder, at kabler, stik eller kabelforskruninger, der bruges til at forbinde aktuatorerne og sensorerne i systemet, permanent eller midlertidigt udsættes for forskellige olier.

Olieresistente LAPP-produkter er modstandsdygtige over for smøre-, skære- og køleolier, kemiske rengøringsmidler og varmt vand, hvilket gør dem ideelle til mange industrielle anvendelser i produktion eller produktion.

Vores olieresistente SKINTOP®-kabelforskruninger har f.eks. en langsigtet modstandsdygtighed over for forskellige olier. Det betyder, at din kabelforskruning forbliver funktionsdygtig, selv efter en længere periode i olie, og at den ikke krummer eller falder ned.

Til særlige anvendelser, f.eks. i et CNC-bearbejdningscenter, skal kabler også permanent lægges i olie eller være modstandsdygtige over for varmt kølende smøremidler. En olieresistent yderkappe af kablet sikrer en fungerende forbindelse med lav risiko for fejl på lang sigt.

SKINTOP®-kabelforskruninger

Ikke alle olier er ens


Hvordan påvirker det udvælgelsen af kabler og ledninger?

Afhængigt af anvendelsen kan olier afvige meget i deres kemiske sammensætning. De standardiserede testolier, der anvendes til de konventionelle tests, som normalt er baseret på mineralolie, dækker mange anvendelsesområder, men kan ikke repræsentere alle mulige sammensætninger. Derfor giver vi dig hos LAPP mulighed for at kontrollere, om det valgte produkt også er modstandsdygtigt over for den specielle olie, du bruger. Tal med vores eksperter om dette.

Fluorpolymerer og Teflon er universelle våben mod næsten alle olier i kabelindustrien. Ofte kan modstand mod meget speciel olie kun garanteres med kabler, hvis plast er fremstillet af disse materialer. Vores ÖLFLEX® HEAT 205 og ÖLFLEX® HEAT 260 produkter på LAPP tilbyder dig de perfekte produkter til brug med specialolier.

Andre vigtige og oliekompatible yderkappematerialer kan findes i tabellen nedenfor:


Yderkappe, materiale: PUR

Kabler med en PUR-yderkappe tilbyder en høj oliebestandighed og er også meget snitbestandige.


PUR-yderkappe anvendes derfor ofte i anlæg og maskinteknik. Polyurethan (PUR)-kappen forbliver fleksibel selv ved kontinuerlig brug, modstår høj mekanisk belastning og er også modstandsdygtig over for mange kemikalier og olier.


På grund af sin olie- og vridningsresistens er vores ÖLFLEX® ROBOT 900 P ideel til robotanvendelser med dynamiske bøjnings- og vridningsbevægelser.

Yderkappe, materiale: PVC

Kabler med en PVC-yderkappe er ikke særlig modstandsdygtige over for olie i deres sædvanlige kemiske sammensætning.

Men også her gælder der ingen regel uden undtagelse. Hos LAPP tilbyder vi dig produkter med en PVC-yderkappe, som giver dig fordelene af et PVC-kabel, samtidig med at de er oliebestandige takket være specielle kemiske tilsætningsstoffer.

Af særlig betydning er vores ÖLFLEX® 191, et olieresistent og fleksibelt PVC-kabel til det europæiske og nordamerikanske marked.

Yderkappe materiale: TPE

Ud over UV-resistens tilbyder termoplastiske elastomerer (TPE), som også omfatter termoplastisk polyurethan (TPE-U) eller PUR, også et højt niveau af olie- og bio-olie-resistens. Sammenlignet med PUR skiller et kabel med en TPE-yderkappe sig normalt ud på grund af dets højere UV-resistens og andre temperaturområder.

Vores ÖLFLEX® ROBUST FD C-styrekabler med TPE-kappe er f.eks. tilgængelige til brug i kabelkæder og under barske forhold.

hvilke olieresistente produkter tilbyder LAPP ud over kabler og ledninger?


Afhængigt af anvendelsesområdet er følgende olieresistente produkter også tilgængelige fra LAPP:

Kabelkæde


Olieresistente kabler er ikke tilstrækkelige, hvis den kæde, de er placeret i, ikke kan have denne egenskab. Olieresistente kabelkæder er særligt vigtige i lineært bevægelige maskiner og systemer, der anvendes i olieholdige omgivelser. For at finde den rigtige kabelkæde til din anvendelse kan du få støtte fra ÖLFLEX® CONNECT CHAIN-konfiguratoren.

ÖLFLEX® CONNECT konfigurator

Vælg kablet, angiv derefter anvendelsesmiljøet og vælg det passende kabelkædesystem: Du modtager en individuel kædekonfiguration, der angiver klare dimensioner og de anvendte komponenter.

Plastikkabelforskruning

SKINTOP® ST-M, en øget olieresistent kabelforskruning af plast med permanent vibrationsbeskyttelse og reducerende pakningsindsats, giver dig dokumenteret funktionssikkerhed selv i krævende maskin- og anlægsrengøringsprocesser.

Stikforbindelser

Du er pålideligt beskyttet mod fejl i olieholdige miljøer med vores meget kemikalieresistente EPIC® konnektorer.