Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Kabelkæder til robotter

Til applikationer med tredimensionelle bevægelser


Vores kabelkæder til robotter, 3D-LINE Robotrax fra Kabelschlepp, er en mellemting mellem kabelkæde og robotslange. De består af runde sammenføjede elementer, der danner en meget stærk og fleksibel robotslange. Kæden fås i flere størrelser og har et bredt sortiment af montageudstyr.

Vores kabelkæder til robotteknologi kombinerer alle fordelene ved en klassisk kabelkæde, men er specielt designet til brug i robotter og robotceller, især til pick & place-applikationer inden for intralogistik.

Meget drejelige kabelkæder til industrirobotter


En ugle kan dreje sit hoved op til 270°. Kabelkæder til robotter har dobbelt rotationsevne: De kan rotere 540° uden at ødelægge eller beskadige de indvendige kabler og slanger.

Vores særligt fleksible kabelkæder i denne produktgruppe har følgende egenskaber: Kundespecifikke mængder og længder
Individuelle længder på en til ti meter samt kundespecifikke emballagestørrelser og patchmærkning kan bestilles.

  • Kan bruges til cirkulære, tredimensionelle bevægelser
  • Kan bruges til selvbærende kædearrangementer
  • Fremstillet af plast og rustfrit stål
  • Tilbyder høj styrke
  • Har glatte indre overflader
  • Nogle varianter har hurtigt aftagelige rammestænger eller dæksler for nem installation  
  • Kræver særlige forbindelsesstykker, støtterammer og skillevægge på grund af deres design

Fordele ved robotkabelkæde

Fordele ved robotkabelkæde
  • Til tredimensionelle bevægelser
  • Tåler både bøje- og vridningsbevægelser
  • Høj trækstyrke, indbygget stålwire
  • Tre rum til kabelforsegling
  • Fem størrelser
  • Mange smarte tilbehør

3D-LINE Robotrax


3D-LINE Robotrax kabelkæde består af slangesegmenter, der er opdelt i tre rum. Rummene har en slidsåbning, der gør det nemt at føre kabler og slanger, hvilket er særligt nyttigt, når færdigkonfektionerede kabler anvendes.

Slangesegmenterne holdes sammen af en stålwire, der gør Robotrax meget trækstærk.

I vores sortiment findes også en række smarte tilbehør som holdere, slidsbeskyttelse, trækaflastninger, varmebeskyttelse, bøjningsradiusbegrænsere med mere. "Active pull-back unit" er et tilbehør, der automatisk holder slange-slack væk, så det ikke forstyrrer andre funktioner på en robot.

Kontakt os

Velkommen til at kontakte vores kundeservice:

4395 0000

kundeservice.dk.mse@lapp.com

Kontaktformular

Forskellen til klassiske energikæder?


Bevægelsen er en rotation i stedet for en forskydning.

Bevægelsespunkt for klassiske kabelkæder

Bevægelsespunktet forskydes.
Mere om klassiske kabelkæder

Bevægelsespunkte i kabelkæder til robotteknologi

Bevægelsespunktet roterer.

Det rigtige valg til applikationer med vridningsbelastninger


Industrirobotter bevæger sig med stor præcision og høj dynamik. Med deres tredimensionelle roterende og drejelige bevægelser udfører de alle de opgaver, som mennesker kan automatisere: De lakerer, borer, palleterer, svejser og meget mere.

Robotten skal dog forsynes med energi, væsker, trykluft og data. De nødvendige kabel- og slangepakker føres til og langs robotten ved hjælp af en kabelkæde. Den støtter, styrer og beskytter kabler og medieslanger. Kabelkæden udsættes for store bøjnings- og vridningsbelastninger, især når robotten bevæger sig i flere akser. I løbet af en robots levetid udsættes en kabelkæde for millioner af omdrejninger.

Der kræves et særligt kabelkædedesign for at forhindre permanent skade, der kan forårsages af de karakteristiske bevægelsessekvenser i rotations- og torsionsapplikationer.

Vil du vide mere?


Automation ved hjælp af kabelkæde

Lær alt det vigtige grundlæggende om kabelkæder i industrien.

Få mere at vide

Kabler til kabelkæder

Perfekt egnet til brug i (meget) dynamiske applikationer.

Oplev dem i dag

OnlineEngineer

Find den rette kabelkæde fra KabelSchlepp

FAQ

Kabler og slanger på industrirobotter udsættes for kontinuerlige bevægelser, bøjninger og vridninger. For at reducere slid anvendes særlige kabelhåndteringssystemer, såsom robotkæder, der styrer bevægelserne og beskytter kabler og slanger i hele robotens arbejdsområde. Dette bidrager til længere levetid, øget driftssikkerhed og færre uplanlagte driftstop. Robotkæder kombinerer egenskaber fra både kabelkæder og robotslanger og er konstrueret til at klare store rotations- og torsionsbevægelser.
Kableskader opstår ofte, når kabler udsættes for gentagne bøjninger, vridninger og torsionsbevægelser, som overstiger deres konstruktion. Forkert kabelhåndtering, for små bøjleradius eller utilstrækkelig støtte kan også føre til for tidligt slid. Korrekt kabelhåndtering mindsker belastningen på kablerne og bidrager til øget driftssikkerhed.
I robotceller anvendes løsninger, der er udviklet til at håndtere både kabler og slanger under komplekse bevægelser. Robotkæder er en almindelig løsning, da de styrer og beskytter installationen i hele robotens arbejdsområde. De kan beskrives som en mellemting mellem en kabelkæde og en robotslange og er tilpasset robotapplikationer med høje krav til fleksibilitet.
Robotter med flere akser skaber vridningskræfter, der kan belaste kabler og slanger kraftigt. Derfor anvendes kabelhåndteringssystemer, der er konstrueret til at klare kontinuerlige torsionsbevægelser og samtidig holde installationen kontrolleret gennem hele bevægelsescyklussen. Dette reducerer risikoen for kabelbrud og uplanlagte driftstop.
Seks-akslede robotter stiller høje krav til kabelhåndteringen, da bevægelser sker i flere retninger samtidig. Til disse applikationer anvendes ofte kabelkæder til robotter, som er udviklet til store rotations- og torsionsbevægelser. De beskytter kabler og slanger mod slid og bidrager til en driftssikker robotinstallation.
Mange driftstop i robotceller skyldes beskadigede kabler eller slanger. Ved at bruge de rigtige kabler, korrekt dimensionerede kabelhåndteringsløsninger og en gennemtænkt installation kan den mekaniske belastning minimeres. Dette bidrager til færre kabelrelaterede fejl, lavere vedligeholdelsesbehov og højere tilgængelighed.
Ved kabeltræk til industrirobotter skal der tages hensyn til bøjleradier, vridningsbevægelser, accelerationer, bevægelsesfrekvens og tilgængelig installationsplads. Valget af kabel- og slangehåndtering er også vigtigt for at sikre en pålidelig installation. En korrekt projekteret løsning reducerer risikoen for kableskader og bidrager til længere levetid for hele systemet.