Anvendelsesområder:
- Typisk til korte åklængder med lav ekstra vægt og færre kabler
- Til et selvbærende eller glidende arrangement
Funktioner:
- Kæden er kompakt og let og imponerer med sit pris/ydelsesforhold
Kabelkæder bruges overalt, hvor noget skal flyttes, pakkes, skæres eller placeres med præcision. De sikrer en permanent forsyning af energi, data eller medier som luft og vand. De er blevet uundværlige i værktøjsmaskiner, påfyldningssystemer, laserskæremaskiner, CNC-bearbejdningsmaskiner, pressekonstruktioner og mange andre anvendelser.
Ved hjælp af en kabelkæde styres bevægelserne, så de kræfter, der permanent virker på kablet eller medieslangen, ikke fører til for tidlig skade eller svigt. Bevægelsestypen er en vigtig parameter for anvendelsen. I kabelkæder til klassiske anvendelser er bevægelsen lineær, dvs. altid i den retning, som kæden angiver.
Vores kabelkæder er af høj kvalitet, pålidelige, har en lang levetid og kan også bruges under krævende miljøforhold.
De vigtigste funktioner:
BASIC-LINE plastkabelkæder er velegnede til de fleste generelle installationer på maskiner og køretøjer med mere, hvor vægten af kædens indhold ikke er for høj (maks 10 kg/m). Kabelkæderne kan med fordel anvendes i hurtige drifter med bevægelseshastigheder op til 10 m/sek.
Med VARIO-LINE hybridkabelkæder kan vi tilbyde robuste kabelkæder til krævende applikationer for maskiner, kraner, transportanlæg med mere. Vægten af kabler og slanger (fyldvægt) kan nå op til 65 kg/m for de større kædevarianter. De kan med fordel anvendes i drifter med bevægelseshastigheder op til 8 m/sek. VARIO-LINE-kæderne er også egnede til lange kørselsstrækninger, op til 350 m i glidende udførelse.
STEEL-LINE stålkabelkæder er kraftige kabelkæder til meget krævende applikationer for maskiner, kraner, transportanlæg med mere. Vægten af kabler og slanger (fyldvægt) kan nå op til 150 kg/m for de større kædevarianter. En kabelkæde i stål anvendes ofte i krævende miljøer som stålindustrier, støberier, miner og lignende. De større modeller kan klare fritbærende længder op til 9 m; ved længere strækninger anvendes glidende kæder med kraftige glidesko. Vi kan også tilbyde meget store specialkabelkæder, for eksempel til olieplatforme, som fremstilles af Kabelschlepp-Metool.
BASIC-LINE plastkabelkæder kan du bestille i 1-meter længder direkte i vores Online Shop.
For at give dig et første overblik har vi inddelt kabelkæderne til todimensionelle bevægelsessekvenser i forskellige kategorier. Klyngedannelsen er på den ene side baseret på det materiale, som kabelkæden er fremstillet af, og på den anden side på de mulige anvendelsesområder.
Anvendelsesområder:
Funktioner:
Anvendelsesområder:
Funktioner:
Anvendelsesområder:
Egenskaber:
Anvendelsesområder:
Egenskaber:
Anvendelsesområder:
Funktioner:
Anvendelsesområder:
Funktioner:
Uanset om det er maksimal belastning, maksimal stress eller maksimal acceleration - vi har den rigtige kæde til ethvert behov!
Vores nye TKHP-serie er en meget robust og effektiv kabelføring til højtydende applikationer med kørelængder op til 1.500 meter under barske forhold, såsom havnekraner eller transport af bulkvarer. Den kan håndtere stor belastning, er meget holdbar og smudsafvisende. Designaspekterne inkluderer slidfri dæmpning i kædeleddene og aluminiumsstag, der er skånsomme mod kablerne og modstandsdygtige over for havvand.
QUANTUM®-serien
Når kabler og slanger skal bevæge sig frem og tilbage i en maskines arbejdscyklus – kontinuerligt, automatisk og nogle gange med høj hastighed – kræves der absolut præcision i planlægning, installation og udførelse af disse bevægelser. For at sikre, at kablerne og slangerne kan modstå bevægelserne og bøjningerne over tid, skal de føres langs den angivne vej på en organiseret måde.
| Valget af kabelkæde afhænger af faktorer som bevægelsesstrækning, belastning, bøjleradius, installationsplads og driftsmiljø. Inden for maskinbyggeri og industriel automation anvendes kabelkæder til at beskytte og styre kabler og slanger i bevægelige applikationer. En kabelkæde, der er tilpasset applikationens krav, bidrager til ordentlig kabelhåndtering, reduceret slid og høj driftssikkerhed ved langvarig drift. |
| Dimensioneringen baseres på antallet af kabler og slanger, deres yderdiameter, bøjningsradius samt bevægelsens længde og hastighed. Det er vigtigt at sikre tilstrækkelig plads, så kabler og slanger kan bevæge sig kontrolleret uden unødig belastning. En korrekt dimensioneret kabelkæde bidrager til længere levetid, bedre driftssikkerhed og et reduceret vedligeholdelsesbehov. En tommelfingerregel er, at kabelkædens bøjningsradius bør være 10 gange yderdiameteren på det største kabel eller den største slange. Eksempel: En slange med en diameter på 28 mm giver en anbefalet bøjningsradius på 280 mm for kabelkæden. |
| Kabelkæder anvendes i CNC-maskiner, bearbejdningscentre og automatiserede produktionslinjer til at styre og beskytte elkabler, datakabler samt pneumatiske og hydrauliske slanger under kontinuerlig bevægelse. Den rette kabelkæde hjælper med at reducere slid på installationen og bidrager til stabil drift, høj tilgængelighed og færre uplanlagte produktionsstop. |
| Bøjleradius har stor betydning for, hvor meget kablerne belastes ved hver bevægelsescyklus. Hvis bøjleradius er for lille, kan slid øges, og levetiden forkortes. Ved at vælge en kabelkæde med den rette bøjleradius reduceres den mekaniske belastning på kabler og slanger, hvilket kan bidrage til længere levetid og øget driftssikkerhed. |
| Ved korte og mellemlange bevægelsesstrækninger bør valget baseres på belastning, antal kabler, bevægelsesfrekvens, bøjleradius og tilgængelig installationsplads. En kabelkæde, der er tilpasset applikationens faktiske krav, sikrer effektiv kabelhåndtering og kan bidrage til en god balance mellem ydeevne, levetid og omkostningseffektivitet. |
| Temperatur, støv, snavs, fugt, olier og kemikalier kan påvirke både kabelkædens og de installerede kablers levetid. Også vibrationer og andre mekaniske belastninger er vigtige at tage højde for. Ved at vælge en kabelkæde, der er tilpasset driftsmiljøet, kan man forbedre driftssikkerheden og mindske risikoen for for tidligt slid. |
| Ved at styre og beskytte kabler og slanger på en kontrolleret måde reducerer kabelkæden den mekaniske belastning, der opstår ved gentagne bevægelser. Dette kan mindske risikoen for kableskader, uplanlagte stop og dyre reparationer. Resultatet bliver ofte længere serviceintervaller, lavere vedligeholdelsesomkostninger og højere tilgængelighed i produktionen. |
| Kabelkæder anvendes til at organisere, styre og beskytte kabler og slanger i maskiner og automatiserede systemer, hvor der forekommer kontinuerlig bevægelse. Ved at holde installationen kontrolleret mindskes risikoen for sammenfiltring, slid og mekaniske skader. Det bidrager til øget driftssikkerhed, længere levetid for komponenterne og et mere pålideligt anlæg. |