Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Vandtæt eller vandbestanding

Dette er det, der virkelig betyder noget i våde omgivelser


Vand og elektricitet er ikke en god kombination, som alle ved. Vandtætte og vandbestandige forbindelsessystemer bør derfor anvendes i våde miljøer. Men hvornår betragtes en forbindelse som vandtæt, og hvornår betragtes den som vandbestanding? Er vandbestanding det samme som vandtæt? Hvordan kan du vide, om et produkt er vandtæt, og hvor meget det kan udsættes for vand uden at forårsage nogen skade? Vi præciserer, hvad du skal vide, når du vælger et sådant produkt.

Hvad betyder: vandbestanding, vandtæt eller vandfast?


Vandbestanding, vandtæt og vandfast er tre udtryk, der synes at betyde nøjagtigt det samme og bruges ofte synonymt. Der er dog forskelle, der er særligt vigtige afhængigt af konteksten. Vi forklarer, hvad udtrykket betyder, og hvor den afgørende forskel er!

Vandtæt

Det er svært for vand at trænge igennem
Vandfast betyder, at strukturen og/eller materialet af noget, f.eks. et hus, er sådan, at vand næppe kan komme ind. Dette betyder dog ikke, at vandet er helt forhindret i at komme ind.
SKINDICHT® CN

Vandtæt

Vand kan ikke trænge ind
Hvis et materiale holder vand helt væk, er det vandtæt.
N2XS(FL)2Y

Vandbestanding

Vand gør ikke skade på noget
Vandbestandighed er derimod ikke et spørgsmål om, hvor godt et materiale kan modstå vand, men om det vil forårsage skade, når det udsættes for vand. Et kabel er f.eks. vandbestandigt, hvis plastikkappen ikke opløses med tiden.
SKINTOP® INOX

Hvad er forbindelser og forbindelsessystemer?


Inden for en industriel anvendelse er der mange måder at transportere strøm, signaler og data fra et sted til et andet. Dette gøres muligt ved såkaldte forbindelser eller hele forbindelsessystemer, som f.eks. forbinder en servomotor med et anlæg og dermed sikrer strømforsyningen. En forbindelse kan indebære en række elektriske komponenter, hvilket afhænger af, om hele forbindelsen er vandbestanding, vandtæt og/eller vandfast. Komponenter, der kan være en del af et forbindelsessystem, omfatter f.eks.:

  • Kabler
  • Stikforbindelser
  • Kabelforskruninger
  • Switches

Vandbestandige kabler eller vandtætte stikforbindelser er ikke nok –


det afhænger af forbindelsespunkterne!

Det er ikke kun de enkelte komponenter, der skal kunne modstå fugt og vand. Især de forbindelsespunkter, hvor strømforsyningen eller datakommunikationen ændres fra en komponent til en anden, er de kritiske svagheder i systemet, som skal testes for at være vandtæt og vandbestanding.

En kabelforbindelse er det forbindelsespunkt, hvor to kabler er forbundet med hinanden ved hjælp af et kabelstik. Et kabelstik bør derfor være vandtæt i fugtige og våde omgivelser. Med en stikforbindelse mødes derimod to stik (stik og hunstift) – typisk når et kabel er forbundet til et hus ved hjælp af en stikforbindelse. Under ingen omstændigheder må kontakterne inde i stikforbindelsen blive fugtige, ellers kan det resultere i en farlig kortslutning. En stikforbindelse skal derfor også være vandtæt.

Hvor anvendes vandbestandige og vandtætte forbindelsessystemer?


Generelt er der brug for vandbestandige og vandtætte forbindelsesløsninger, når kabler kan blive fugtige!

Både vandbestandige samt vandtætte forbindelsessystemer bør anvendes i våde omgivelser, så vand og elektriske ledere under ingen omstændigheder kan komme i kontakt med hinanden, og samtidig sikres forbindelsens holdbarhed. Men hvad betyder "våd" i denne sammenhæng?

I et vådt miljø er det ikke blot et kabel, der f.eks. lægges under vand. Det er meget mere almindeligt, at kabler ligger i tørre forhold, men bliver fugtige af og til. Dette kan være tilfældet, hvis væske trænger ind i en maskine eller systemer skal rengøres regelmæssigt.

Typiske miljøer


Vandbestandige og vandtætte forbindelsessystemer anvendes til:

Anlæg i fødevareindustrien, der regelmæssigt skal sprøjtes og desinficeres med varm damp.
Fødevare- og drikkevareindustrien
Photovoltaic systems
Anvendelser udendørs, f.eks. på solcellesystemer, antennaer, systemer i den kemiske industri og byggebranchen og meget mere.
Solenergi
Rengøringsanlæg, der transporterer vand og rengøringsmidler, f.eks. vaskeanlæg og vasketunneler.
oil rigs
Anvendes på åbent hav, hvor der er særligt barske forhold, f.eks. på skibe, olieboreplatforme eller havneanlæg.
Permanent brug i vand, f.eks. op til en vanddybde på 100 m og en vandtemperatur på 40 °C.
Infrastructure
Nedgravning, f.eks. til opførelse af infrastruktur.

Ikke alle vandtætte løsninger er de samme!


Ikke alle vandtætte løsninger er de samme i elektroteknik

I forbindelse med kabelføring skelner man f.eks. mellem tværgående vandtæthed og langsgående vandtæthed.

Men i forbindelse med enheder eller enhedskomponenter som f.eks. stikforbindelser eller kabelforskruninger måles vandtætheden helt anderledes.

Tværgående vandtætte kabler


Når vand ikke kan trænge ind i ledningen og komme til lederen, kaldes dette et lateralt vandtæt kabel.

Langsgående vandtæt kabel


Hvis vand trænger ind ved stikforbindelsen i kablets ende, men det ikke kan sprede sig langs lederne, da f.eks. en vaseline-lignende fyldning forhindrer spredning, kaldes dette et i længderetningen vandtæt kabel.

IP-beskyttelsesklasser og IP-beskyttelsesgrader


Hvad er hvad?

IP-beskyttelsesklassen og IP-beskyttelsesvurderingen forveksles ofte med hinanden eller adskilles uklart fra hinanden, fordi de formodes at være det samme. Men der er forskelle, som du bør være bevidst om.

IP-beskyttelsesklasse


IP-beskyttelsesklassen beskriver på den anden side de foranstaltninger, der træffes mod spændinger, der er farlige for kontakten.

IP-beskyttelsesklasse


IP-beskyttelsesvurderingen beskriver, om en enhed eller enhedskomponent er beskyttet af et hus mod indtrængen af fremmedlegemer og vand.


IP-beskyttelsesvurderingen fortæller dig, hvor vandtæt et produkt er, og om det stadig fungerer perfekt, når det er i kontakt med vand. Den gælder for kabelforskruninger og stikforbindelser, men ikke for kabler.


Beskyttelsesvurderingen er angivet i såkaldte IP-koder. "IP" står for "Ingress Protection", dvs. beskyttelse mod indtrængen. IP-koderne henviser til DIN EN 60529-standarden, som er gyldig for Tyskland, og ISO-standarden, som er gyldig internationalt. IP-koder skal specificeres sammen med den standard, som de vedrører.

En IP-kode består af forkortelsen "IP" i kombination med to efterfølgende tal eller bogstaver. I overensstemmelse med DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 og ISO 20653 består beskyttelsesvurderingen af det første og andet kodenummer i tabellerne nedenfor.

Grader af beskyttelse mod fremmedlegemer

Det første tal her står for beskyttelse mod adgang og indtrængen af fremmedlegemer som f.eks. støv eller snavs:

Første kodenummerKort beskrivelseDefinition
0Ikke beskyttet
1Beskyttet mod faste fremmedlegemer med en diameter på 50 mm og deroverObjektsonden, kugle med en diameter på 50 mm, må ikke trænge fuldstændigt ind.
2Beskyttet mod faste fremmedlegemer med en diameter på 12,5 mm og deroverObjektsonden, kugle med en diameter på 12,5 mm, må ikke trænge fuldstændigt ind.
3Beskyttet mod faste fremmedlegemer med en diameter på 2,5 mm og deroverObjektsonden, kugle med en diameter på 2,5 mm, må ikke trænge fuldstændigt ind.
4Beskyttet mod faste fremmedlegemer med en diameter på 1,0 mm og deroverObjektsonden, kugle med en diameter på 1,0 mm, må ikke trænge fuldstændigt ind.
5Beskyttet mod støvIndtrængen af støv forhindres ikke fuldstændigt, men støv må ikke trænge ind i en mængde, der kan forstyrre enhedens tilfredsstillende funktion eller forringe sikkerheden.
6StøvtætIngen indtrængen af støv.

Grad af beskyttelse mod vand

Mens det andet ciffer angiver beskyttelsesgraden mod vand:

Andet kodenummerKort beskrivelseDefinition
0Ikke beskyttet
1Beskyttet mod vanddråberDråber, der falder lodret, må ikke have skadelige virkninger.
2Beskyttet mod vanddråber, hvis huset vippes med op til 15°.Lodret faldende dråber må ikke have nogen skadelig virkning, hvis huset vippes med op til 15° på hver side af lodret.
3Beskyttet mod sprøjtende vandVand, der sprøjtes i en vinkel på 60° på begge sider af lodret, må ikke have nogen skadelige virkninger.
4Beskyttet mod sprøjtende vandVand, der sprøjtes mod huset fra en hvilken som helst retning, må ikke have skadelige virkninger.
5Beskyttet mod vandstrålerVand, der sprøjtes i stråler mod huset fra en hvilken som helst retning, må ikke have skadelige virkninger.
6Beskyttet mod kraftige vandstrålerVand, der sprøjtes i kraftige stråler mod huset fra enhver retning, må ikke have skadelige virkninger.
7Beskyttet mod virkningerne af midlertidig nedsænkning i vandVand må ikke trænge ind i mængder, der forårsager skadelige virkninger, når huset midlertidigt er nedsænket i vand under standardiserede tryk- og tidsbetingelser.
8Beskyttet mod virkningerne af permanent nedsænkning i vandVand må ikke trænge ind i mængder, der forårsager skadelige virkninger, når huset konstant er nedsænket i vand – under betingelser, der skal aftales mellem producenten og brugeren. Betingelserne skal dog være vanskeligere end for nummer 7.
9Beskyttet mod højt tryk og jetvandstemperaturerVand, der ledes mod huset fra en hvilken som helst retning ved højt tryk og høje temperaturer, må ikke have nogen skadelige virkninger.

Den laveste IP-beskyttelsesklasse med hensyn til vand er IPX0, hvor der ikke er nogen beskyttelse, efterfulgt af IP X1, hvor der er beskyttelse mod vanddråber. Den højeste IP-beskyttelsesklasse er IP X9, hvilket indikerer, at et hus er endda vandtæt mod "højt tryk og høje vandstråletemperaturer". Både IP X8 og IPX9 angiver, at et produkt er vandtæt og forbliver vandtæt selv ved højt vandtryk (IP X8 op til 10 bar og IPX9 op til 100 bar).

Den IP-beskyttelsesklasse, som dit produkt skal opfylde, kan findes ved hjælp af disse spørgsmål:


  • Hvor anvendes produktet?
  • Hvilken form for vand vil produktet blive udsat for? Vanddråber? Vandsspray? Sprøjtevand eller vandstråle?
  • Skal produktet kunne modstå midlertidig eller permanent nedsænkning i vand?
  • Vil der være høje temperaturer eller høje tryk, der kan påvirke produktet?
  • Hvilke komponenter vil produktet komme i kontakt med? Hvordan ser grænsefladerne ud?

Samtidig bør du beskæftige dig med følgende spørgsmål vedrørende vandbestandighed:


Er det rent H2O, eller indeholder vandet salte, gasser eller organiske forbindelser?

Vandbestandige materialer er ikke nødvendigvis korrosionsbestandige. Kun korrosionsbestandighed sikrer, at en komponent f.eks. ikke ruster, og at dens funktion ikke svækkes. Saltspraytesten i henhold til DIN EN ISO 9227, som tester et produkts korrosionsadfærd, er afgørende her. Prøveeksemplaret udsættes for en saltspray i en standardiseret tilstand. Efter en defineret periode kontrolleres og evalueres materialet. Det er f.eks. muligt at afgøre, om overfladen på en komponent er modstandsdygtig over for havvand og ikke korroderer i saltvand.

Husk altid de standardprøver, som vi angiver til produktspecifikke formål og som kan bruges til at bestemme de miljøforhold, som et produkt kan blive udsat for.

Hvilke vandbestandige og vandtætte komponenter fra LAPP er tilgængelige?

  • ÖLFLEX® HEAT 125 MC er velegnet til et bredt temperaturområde fra -55°C til +125°C. Den har godkendelse fra Germanischer Lloyd til brug i skibsfart og kan modstå både ferskvand og saltvand.
  • ÖLFLEX® SOLAR XLWP er et elektronstrålekrydsforbundet solcellekabel, der opfylder de strengeste krav med hensyn til driftsbetingelser og standarder (i henhold til EN 50618). Takket være det optimerede, unikke LAPP har ÖLFLEX® SOLAR XLWP et højt AD8-niveau af lateral vandtæthed, selv efter en længere periode i vand.
  • Når du ikke kun har brug for modstand mod varmt vand og damp, men også kemisk modstand mod ammoniakforbindelser, biogasser, bioolier og esterbaserede hydraulikolier, kan du stole på ÖLFLEX® ROBUST 210.
  • H07RN-F, forbedret version, er egnet til permanent brug under vand op til en vanddybde på 100 m.
Stærkstrøms- og styrekabler
  • HITRONIC® HUW1500-kablet af glasfiber, som fås i forskellige designs, er ekstremt robust. Den er vandtæt på tværs og i længderetningen.
  • ETHERLINE® ROBUST er designet til forbindelser i Ethernet-systemer, hvor der kræves vandmodstand og kemisk modstand.
Datakabler
Det robuste EPIC® DATA CCR FA-kabelstik er egnede til reparation/udvidelse og flytning af datakabler op til Cat.7A og er modstandsdygtige over for virkningerne af vand i henhold til IP 67.
EPIC® DATA CCR FA
  • Nogle rektangulære stikhuse i EPIC® ULTRA-serien tilbyder beskyttelsesklasse IP 65, når de er tilsluttet, f.eks. EPIC® ULTRA H-B 6.
  • Runde stikforbindelser som EPIC® SIGNAL M23 A1 eller EPIC® POWER LS1 A1 har beskyttelsesklasse IP 68.
  • Solcellestik som EPIC® SOLAR 4Plus M eller EPIC® SOLAR 4Plus F er typisk IP68-testet, da de er beregnet til udendørsbrug.
  • Mange stikforbindelser er også klassificeret i henhold til NEMA 250 og UL50E-certificeret, hvilket gør dem egnede til det nordamerikanske marked. For eksempel EPIC® H-A 3 MTG, EPIC® ULTRA H-A 3 TG eller EPIC® H-B 6 TG.
Ethernet-stik
  • SKINTOP® HYGIENIC med glatte overflader og rustfrit stål til hygiejnekritiske områder i fødevareindustrien (produktzone).
  • SKINTOP® ST-M fremstillet af plastik med IP 69-godkendelse. Dokumenteret modstandsdygtig over for krævende rengøringsprocedurer for maskiner og systemer med højtryksrensere og varmt vand.
  • SKINTOP® INOX: korrosions-/havvandbestandigt rustfrit stål til offshore-anvendelse og den hygiejnekritiske fødevaresektor (sprøjtezone).
  • Speciel tætnende kabelforskruning SKINDICHT® SHV-M af messing, der opfylder beskyttelsesklasse IP 68 op til 10 bar.
Kabelforskruninger

Placeringen, det anvendte materiale og IP-beskyttelsesgraden spiller en rolle, når man skal vælge et passende produkt. Vær derfor altid opmærksom på anvendelsesområderne og produktegenskaberne, som du kan finde i databladet eller på den relevante produktside i vores online shop.