Hvad er et varmebestandigt kabel?
Der er ikke noget, der hedder dårligt vejr, kun forkert tøj, som vi siger, når nogen klager over regn og kulde. Hvis det øser ned med regn, tager vi en kappe eller regnfrakke på med en vandtæt plastmembran, og i koldt vejr har vi en jakke på med et varmt fleecefor. Der er også forskellige "påklædninger" til kabler: afhængigt af den tilsigtede anvendelse består yderkappen - det ydre beskyttende lag af et kabel - af forskellige materialeblandinger. Hemmeligheden er at finde den rette blanding, og det kræver stor ekspertise. Her er et par eksempler på, hvordan materialeforskere kan designe kablernes egenskaber:
Det foretrukne materiale til kappen på kablet er PVC (polyvinylchlorid). Det er billigt og kan let skæres i med en kniv, hvilket gør det lettere at fjerne kappen - afisolere kablet - for at sætte stikket på. PVC kan også modstå temperaturer på over 100 °C.
Ved betydeligt højere temperaturer kan PVC-kabler ikke længere følge med, og der er brug for kabler med andre kappematerialer. Afhængigt af temperaturområdet bruger producenterne polyolefin-copolymer, fluorethylenpropylen, polytetrafluorethylen samt silikone, som også findes i bageforme og i babysutter. Disse materialer er i stand til at modstå temperaturer på op til 260 grader Celsius.
Hvis det bliver endnu varmere, skal konstruktionen af kablet ændres fundamentalt. I sådanne tilfælde er både de ledende tråde og hele kablet omviklet med mica-tape og en glasfiberfletning. Det øger de konstante temperaturer, der kan modstås, til 650 grader Celsius. Nogle kabler kan endda tåle over 1500 grader i kort tid.
Hvor anvendes varmebestandige kabler?
Hvor der hersker "normale" temperaturer, er normale kabler tilstrækkelige. Kabler med PVC-kapper kan også modstå varmen på en varm sommerdag, for eksempel i et solcellesystem. Der kræves andre egenskaber, f.eks. UV-bestandighed. Varmebestandige kabler bruges overalt, hvor teknisk udstyr kan skabe øgede temperaturer på over 100°C. Det er f.eks. tilfældet i bilers motorrum, når kabler til sensorer føres forbi varme motordele.
Tingene bliver varmere derhjemme i varmeapparater eller ovne, i halogenlamper eller i en sauna. I branchen er der helt andre temperaturer, f.eks. i store bageriers ovne. Nogle gange kan den komme op på over 1000 °C i kul- eller gaskraftværker eller i højovne i stålproduktionen.
I øvrigt har kabler, der er særligt varmebestandige, som regel også et udvidet temperaturområde nedad. De er også egnede til brug i bjergene eller i Arktis, og den slags kabler og stik er også efterspurgte ved vintersportsbegivenheder. Sådanne komponenter kan modstå iskolde temperaturer på -40 °C eller derunder.
Hvilke varmebestandige kabler fås fra LAPP?
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
ÖLFLEX® HEAT 650 SC
ÖLFLEX® HEAT 125 MC/C MC
LAPP har et omfattende udvalg af særligt varmebestandige kabler, og ikke kun i sit ÖLFLEX®-sortiment af industrielle styrekabler. Nogle kan endda modstå ild, som f.eks. ETHERLINE® FIRE. Den opnår meget høje datatransmissionshastigheder på op til 10 Gbit/s med høj signalkvalitet på op til 100 meter i kabellængder. En polyolefinbaseret lederisolering og en omvikling af særlig brandhæmmende tape over kernerne kan blokere flammerne i mindst 120 minutter - nok tid til, at brandvæsenet kan få ilden under kontrol.
LAPP tilbyder også et omfattende udvalg af varmebestandige konnektorer og tilbehør som EPIC® konnektorer eller SKINTOP® kabelforskruninger.