Dimensionering af nominelle ledertværsnit for at opnå den nominelle strøm i forhold til belastningen ved uafbrudt drift er en meget kompleks sag. Når man vælger, dimensionerer og bruger kabler i henhold til deres formål, skal der tages højde for forskellige påvirkningsfaktorer ved beregning af det nominelle ledertværsnit. Disse er generelt normative bestemmelser for installationstyper, individuelle anvendelsesbetingelser og driftstilstande på installationsstedet.
Som producent af kabler og andre systemrelevante produkter har LAPP af forsikringsmæssige årsager ikke lov til at fortolke de forskellige og kundespecifikke krav. Akkrediterede planlægningsorganer skal involveres her for at bekræfte accept af installationen på grundlag af officielle dokumenter.
Ikke desto mindre vil vi med denne vejledning gerne støtte dig ved at hjælpe med sikker brug af vores produkter.
Standarder
Grundlaget for beregning af strømbelastninger og tværsnit af kabler er den internationale standard IEC 60364-5-52 (International Electrotechnical Commission). Denne standard omhandler "Udvælgelse og opførelse af elektrisk udstyr – ledningssystemer".
I Europa er denne standard blevet omsat til harmoniseringsdokument HD 60364-5-52, Elektriske installationer i bygninger.
I Tyskland er den oprindelige tekst til HD blevet vedtaget i DIN VDE 0100-520. Desuden er der tilføjet nationale ændringer, som ikke var med i den oprindelige version af HD
De tilladte strømværdier og installationstyper blev senere kombineret i DIN VDE 0298-4. Dette repræsenterer derfor en blanding af nationale og internationale direktiver for Tyskland.
For forsyningskabler med en nominel spænding på 0,6/1 kV (f.eks. NYY) er DIN VDE 0276-603 det normative grundlag for beregning af strømværdien og det tilsvarende nominelle ledertværsnit.
Denne standard er baseret på det europæiske harmoniseringsdokument HD 603 eller IEC 60287-serien.
Bemærk
Der kan forekomme forskellige værdier i andre lande og regioner på grund af forskellige nationale bestemmelser. Som følge heraf kan DIN VDE 0298-4 ikke anvendes til andre lande generelt, men skal kontrolleres individuelt af kunden.
Miljømæssige påvirkninger og reduktionsfaktorer
Temperatur
BEMÆRK: Omgivelsestemperaturen skal altid være under ledertemperaturen, ellers sker der ingen varmeudveksling.
- Driftstemperaturen er den maksimalt tilladte temperatur på lederen i uafbrudt drift (angivet i databladet).
- Omgivelsestemperaturen er temperaturen på det omgivende medium. Den basale belastningskapacitet til installation i luft er en omgivelsestemperatur på +30 °C
Påvirkende faktorer
- Overbefolkning af kabler og kredsløb
- Antal belastede ledere
- Isolerende sammensætning
- Spændingsklasse
- Omgivelsestemperatur afviger fra +30°C
- Oprullede kabler
Eksempel på tværsnitsberegning
Ved bestemmelse af et passende nominelt ledertværsnit, hvor der tages højde for reduktionsfaktorer, tages anlæggets driftsstrøm som udgangspunkt for beregningen. Man dividerer driftsstrømmen med de respektive reduktionsfaktorer. Resultatet repræsenterer en fiktiv strømbelastning, som du vælger den næste højere værdi med i tabellen over grundlæggende strømbelastninger og dermed når frem til et omtrentligt nominelt kabeltværsnit.
Givet
ÖLFLEX CLASSIC 110 (ledningstemperatur for permanent installation: 80°C)
- Installationstype valgt: permanent installation
- Driftsstrøm: 10 A
- Antal ledere under belastning: 3
- Antal kabler i installationsrør 3 (tabel 12-6 faktor 0,70)
- Forskellig omgivelsestemperatur 40 °C (tabel 12-2 faktor 0,89)
Faktura
10 Ampere ÷ 0, 70 ÷ 0, 89 = 16, 1 Ampere (fiktiv)
I henhold til tabel 12-1 (DIN VDE 0298-4, tabel 11) ville denne værdi på 16,1 ampere resultere i et nominelt tværsnit på 1,5 mm² med 18 ampere
I tilfælde af et givet tværsnit beregnes reduktionsfaktorerne med strømværdien for det nominelle tværsnit i henhold til tabel 12-1 (DIN VDE 0298-4, tabel 11).
BEMÆRK: Hvis enkeltledere, berørings- eller bundtede kabler er overfyldte på overflader, skal der anvendes en yderligere reduktionsfaktor, før reduktionsfaktorerne anvendes. DIN VDE 0298-4 Tabel 10