Som familievirksomhed tænker LAPP langsigtet og handler ansvarligt. Derfor bestræber LAPP sig på at bruge færre råmaterialer, generere mindre affald og reducere CO2-udledningen i produktionen og distributionen af sine produkter. Bæredygtigt produktdesign strækker sig over hele værdikæden. Det bedste eksempel:ETHERLINE® FD bioP Cat.5e, det første seriekabel med biobaseret plastindhold i yderkappen. Flere linjer med et reduceret CO2-aftryk vil følge i fremtiden. LAPP er således en partner for bæredygtig udvikling i industrien og hjælper sine kunder med at forfølge deres bæredygtighedsmål.
Hvad er LAPP's planer for biobaserede kabler?
Plastbranchen stræber efter at reducere brugen af fossilbaseret plast betydeligt inden 2050 (Kilde: Renewable-carbon.eu). LAPP undersøger også metoder til at erstatte fossile råstoffer. Det kræver erfaring, sans for proportioner og partnere. Det skyldes, at plast fremstillet af bæredygtige materialer skal opfylde produktkravene fuldt ud.
LAPP er en pioner her. Virksomheden forfølger i øjeblikket to veje med plast:
- Plast fremstillet af vedvarende råmaterialer som alger, majs, sukker, raps, solsikkeolie eller landbrugsaffald. Men dyrkningen af dem må ikke konkurrere med produktionen af fødevarer og må ikke ødelægge miljøet.
- Genanvendt plast fra produktionsaffald under et batchskifte eller ved slutningen af produktionen. Her arbejder LAPP på lovende tilgange til at bruge disse materialer som fyld, isolering og beklædningsmaterialer.
I øvrigt: Kobberskrot fra produktionen genanvendes eksternt på LAPP og holdes i kredsløbet. LAPP er også partner i "The Copper Mark", et forsikringssystem for ansvarlig kobberproduktion i hele værdikæden.
ETHERLINE® FD bioP Cat.5e
TheETHERLINE® FD bioP Cat.5e er det første biobaserede kabel, der er fremstillet i serie. Betrækket af termoplastisk polyuretan (TPU) er fremstillet af 43 % vedvarende råmaterialer. CO2-fodaftrykket for denne særlige yderskal er 24 % lavere end for en konventionel yderskal, der udelukkende er baseret på fossile råmaterialer. Med hensyn til elektriske og mekaniske egenskaber er datakablet på ingen måde ringere end den variant, der er fremstillet af fossile råmaterialer. Den er også velegnet til kontinuerlig brug i slæbekæder med op til 10 millioner bøjningscyklusser. Halogenfri og flammeafvisende materialer reducerer de mulige farer i tilfælde af brand. Den ydre kappe af Bio-TPU er modstandsdygtig over for mineraloliebaserede smøremidler og mange kemikalier. Den tætte afskærmningsfletning giver de bedste egenskaber for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). ETHERLINE® FD bioP Cat.5e er kun begyndelsen. Flere bæredygtige varianter af de gennemprøvede LAPP -kabler vil følge.
Hvad er bioplast?
Biobaseret plast er et bæredygtigt alternativ til plast fremstillet af fossile råmaterialer. De anvendte råvarer er helt eller delvist af vegetabilsk oprindelse og kan høstes i løbet af højst to vækstsæsoner. Biobaseret betyder ikke, at materialet er bionedbrydeligt - heldigvis, for kabler må ikke bare opløses. Men der findes også plast, som er fremstillet af fossile råstoffer ved hjælp af kemiske processer, og som alligevel er bionedbrydelig. Det er vigtigt at se nærmere på dette.
Hvordan kan CO2-fodaftrykket mindskes?
LAPP reducerer sit CO2-fodaftryk. Det kræver mange små skridt:
- Produktets CO2-fodaftryk: Fuldstændig gennemsigtighed for at reducere vores produkters CO2-fodaftryk
- Linjedesign: Ressourceeffektiv brug af materialer og materialer fra bæredygtige kilder
- Leverandørstyring: Høje krav til økologisk og social bæredygtighed
- Love: Overholdelse af restriktioner for potentielt skadelige stoffer
- Plast: Stigende andel af materialer fra bæredygtige kilder
- Strømforsyning: Mere grøn elektricitet, også fra vores egen produktion
- Energiforbrug: Brug af energibesparende produktionssystemer og optimering af processer
- Materialeeffektivitet: Genbrug af materialer gennem intern genanvendelse
- Transportruter Brug af jernbane til næsten al transport til og fra havnene (U.I. Lapp GmbH)
- Kapacitetsudnyttelse: Undgåelse af tomkørsel gennem optimeret ruteplanlægning
- Emballage: Høj genbrugsprocent og optimeret emballagedesign
Bæredygtig med LAPP: Hvad er fordelene for kunderne?
LAPP har sat sig som mål at støtte sine kunder i at nå deres bæredygtighedsmål. Grundlaget er produkter af høj kvalitet med lang levetid, f.eks. på grund af deres høje modstandsdygtighed over for olie. Det er også vigtigt at optimere dimensionerne på et kabel til den pågældende anvendelse. LAPP arbejder også med bæredygtig forvaltning af sine leverandører. Kunderne skal kunne stole på, at de højeste økologiske og sociale standarder overholdes, og at alle lovkrav som REACH og RoHS overholdes. For eksempel har LAPP blyfri kabelforskruninger i sit program. Beskyttelsen af slutbrugerne er altid i fokus, f.eks. med halogenfrie kabler i rum, hvor der opholder sig mennesker.
LAPP har til hensigt at gøre emissionsdata for sine produkter tilgængelige for sine kunder i fremtiden. Verificerede CO2-aftryk for produkter har til formål at skabe gennemsigtighed om produktudledninger. Beregningsmetoden, datagrundlaget og resultaterne vil i fremtiden blive gennemgået af en uafhængig tredjepart, så kunden kan bruge disse data til sine egne beregninger. LAPP arbejder på at reducere sin CO2-udledning på både produkt- og virksomhedsniveau.