Denmark
 
en
da
 
DKK
Denmark
 
en
da
 
DKK

Trækaflastning

Den nødvendige beskyttelse for ethvert kabel

Hvad er trækaflastning?


Trækaflastning er en mekanisk beskyttelsesanordning, der beskytter kabler og slanger mod mekanisk stress. Denne anordning er særlig vigtig, når der tilsluttes fleksible kabler til et endeligt stykke som f.eks. et stik, stikforbindelse eller kabelforskruning. 
Trækaflastningen sikrer, at eventuelle træk-, tryk-, dreje- eller bøjningskræfter, der opstår, ikke skader kablet. Til dette formål fastgøres kablet til et permanent installeret objekt som f.eks. en kabelforskruning. Dette forhindrer, at kablet rives ud eller knækkes. Denne beskyttelse er derfor uundværlig til bevægelige anvendelser.
 

Hvorfor behøver kabler trækaflastning?


En kabelgennemføring med trækaflastning sikrer kablet i kabelforskruningen eller stikket. Trækaflastningen sikrer, at eksterne kræfter ikke fortsætter til den anden side, men absorberes af den struktur, som trækaflastningen er monteret på. 


Ideelt set er kræfterne ved kontakterne i stikket eller i kablet inde i styreskabet nul. Uanset hvordan kablet bevæger sig på den udvendige side, forbliver det på sin plads indvendigt. Dette beskytter kontakterne og den følsomme elektronik.

Hvorfor har kabler overhovedet brug for trækaflastning?


Kabler udsættes ofte for mekaniske belastninger, enten fordi de trækkes, eller fordi de er bøjet eller konstant bevæges frem og tilbage. Kablet strækkes derefter over den ydre radius og trækkes ud af åbningen på huset, stikket eller kabelforskruningen. På den indre radius presses den derimod og skubbes ind. 


Hvis bøjningsradius er meget lille, kan kablet endda knække. Hvis kablet indsættes i et stik, kan dette føre til, at ledere bliver beskadiget eller revet af fra kontakterne på lang sigt.


Trækaflastning anvendes også til kabler, der ikke udsættes for træk- og bøjningskræfter, f.eks. i statiske elektroniske systemer. Ved at fastgøre kablerne eller kabelbundterne inde i huset forbliver kablerne også i den oprindelige position i lang tid, hvor de blev installeret. Under reparationsarbejde på systemet sikrer dette, at alle kabler forbliver på deres tilsigtede forbindelser og stik.

1- Cable diameter 2- Bending radius 3- Outer radius 4- Inner radius 5- Stretched or elongated sheath at outer radius 6- Compressed sheath on inner radius

Hvilke brancher og anvendelser har brug for trækaflastning?


Svaret er: dem allesammen. Eller næsten alle, f.eks. inden for maskin- og anlægsteknik eller fødevareindustrien. Alle de steder, hvor kabler udsættes for mekanisk belastning, uanset om det er ved at trække, bøje eller hyppig bevægelse, er trækaflastning afgørende. 


Men der er ikke en enkelt løsning, der kan gøre alt. Det afhænger altid af den tilsigtede anvendelse.

Mere om fødevareindustrien
Strain relief in the food industry

Hvad skal man huske på, når det drejer sig om trækaflastning?


Mobilt elektrisk udstyr, som også omfatter dagligdags arbejdsudstyr som f.eks. forlængerkabler eller stærkstrømskabler, skal have trækaflastning. 


Der er ingen "trækaflastning kabelspecifikation", men kravene til trækaflastning er beskrevet i Europa af DIN EN 62444-standarden og i USA af UL-standarden UL 514B. 


Tværsnittet af kablet og den tilhørende kabeldiameter spiller en afgørende rolle her, da dette påvirker den krævede trækaflastning.

Hvilke typer af trækaflastning tilbyder LAPP?

Kabelbindere sikrer kabler eller kabelbundter til stikdåser og yder grundlæggende beskyttelse mod kabler, der ikke bevæges mod at blive trukket ud, f.eks. i et styreskab. LAPP omfatter Basic Tie-kabelbindere og TY - FAST®-kabelbindere.
Hvis kabler skal kunne bevæge sig, er der brug for mere komplekse løsninger. Den ene er SKINTOP® GRIP, en kabelforskruning i messing, der fås i versioner op til M 32x1,5. Den er udstyret med en dobbelt låsebøjle, der giver ti gange større trækaflastning end standarden. Denne kabelbøsning er primært beregnet til brug i maskin- og systemdele, der bevæges, såsom fodkontakter og trykknapkontrolenheder.

Kabelmuffer monteres i mellemrum og bruges til at føre kabler igennem. SKINDICHT® DTN gør det f.eks. muligt at indføre kabler og ledninger med en diameter på op til 32 mm.

SKINTOP® MULTI, en praktisk kabel multi-entry til styreskabe og automatiseringsteknologi, er en sand innovation. I den pladsbesparende multi-kabelbøsning kan du simpelthen føre op til 30 ikke-konfektionerede runde kabler med forskellige diametre og AS-I-kabler gennem en elastisk gelmembran. Gelen forsegler fast omkring kabelisolationen over et bredt klemmeområde og forsegler åbningen hermetisk, samtidig med at den fungerer som den optimale trækaflastning for hele kabelbundtet.

SKINTOP® MULTI
Kabelklemmer klemmer kablet fast og beskytter det mod at blive revet af. LAPP tilbyder kabelklemmer lavet af metal, som SILVYN® BW-M, eller lavet af plast, som SILVYN® BW-K-M.
Beskyttelsesrør kan trækaflastes ved hjælp af SILVYN®-slangeforskruning. Talrige typer er også tilgængelige i HYGIENIC-varianten til fødevareindustrien.
Trækaflastning er også et vigtigt emne i kabelkæder. ÖLFLEX® CONNECT CHAIN-serien omfatter fuldt udstyrede kabelkæder, hvor de konfektionerede kabler er optimalt aflastet på fabrikken. Konfigurationen forenkles af ÖLFLEX® CONNECT CHAIN-konfiguratoren, hvor en kabelkæde kan konstrueres med blot et par museklik.
ÖLFLEX® CONNECT CHAIN